JC (D) Q, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange

JC (D) Q, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
Doppeltwirkender Kompaktzylinder mit einseitiger Kolbenstange.
Geringes Gewicht 25 g (für Ø 12 mm, Hub 5 mm, mit Magnetring).
Kolben-Ø (mm): 12 bis 100.
Hub bis 50 mm.Anschlagdämpfung.
Signalgeber an vier Seiten montierbar.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webseiten für Produkte, die derzeit keine eigenen Seiten auf dieser Website haben, werden auf Ad-hoc-Basis veröffentlicht.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod, Ø12, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100, JCQ Series Specifications

How to Order

Specifications

Bore size [mm]121620253240506380100
ActionDouble acting, Single rod
FluidAir
Proof pressure1.0 MPa
Maximum operating pressure0.7 MPa ∗1
Minimum operating pressure0.07 MPa0.05 MPa
Ambient and fluid temperature5 to 60 ℃
LubricationNot required (Non-lube)
Piston speed∗50 to 500 mm/s ∗150 to 300 mm/s ∗1
CushionRubber bumper
Allowable kinetic energy [J]0.0220.0380.0550.090.150.260.460.771.362.27
Rod end threadFemale thread
Stroke length tolerance0 to +1.3 mm Note)
Note) Stroke length tolerance does not include the deflection of the bumper.

∗ Depending on the system configuration selected, the specified speed may not be satisfied.
∗1 Maximum operating pressure and piston speed are different from the current product (CQ2 series).

Symbol


Rubber bumper

Standard Strokes

Bore size [mm]Standard stroke [mm]
12, 165, 10, 15, 20, 25, 30
20, 25, 32, 405, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
50, 63, 80, 10010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Bore Size Ø12, Ø16

Standard (Through-hole): JCQ, JCDQ
Both ends tapped: JCQA, JCDQA
(mm)
Bore sizeO1R
12M4 x 0.77
16M4 x 0.77
Standard
(mm)
Bore sizeStroke rangeWithout magnet for auto switchWith magnet for auto switchCDEFGHIJKLMNQWZ
ABAB
125 to 3019.5162319.56623421.5M3 x 0.5261.553.5143.57238
165 to 3020.5172420.56626425M3 x 0.5311.553.5173.5826.58

Bore Size Ø20 to Ø40

Standard (Through-hole): JCQ, JCDQ
Both ends tapped: JCQA, JCDQA
(mm)
Bore sizeO1R
20M4 x 0.77
25M4 x 0.77
32M5 x 0.88
40M5 x 0.88
Standard
(mm)
Bore sizeStroke rangeWithout magnet for auto switchWith magnet for auto switchCDEFGHIJKLMNQWZ
ABAB
205 to 502117.527.5248830529.5M4 x 0.7362.563.5213.57.5328
255 to 5023.5193025.571033.55-M5 x 0.8402.584.5243.58368
325 to 50262132.527.51212415-M6 x 1.0512.5105314.5943.510
405 to 50312537.531,51314476-M8 x 1.25603.5126374.51150.510

Bore Size Ø50 to Ø100

Standard (Through-hole): JCQ, JCDQ
Both ends tapped: JCQA, JCDQA
(mm)
Bore sizeO1R
50M6 x 1.010
63M6 x 1.010
80M10 x 1.518
100M10 x 1.518
Standard
(mm)
Bore sizeStroke rangeWithout magnet for auto switchWithout magnet for auto switchCDEFGHIJKLMNPQWZ
ABAB
5010 to 50372942.534.51518579-M10 x 1.5746.5168465.51/81363.515
6310 to 5041.533.546.538.515187010-M10 x 1.5886.5168565.51/81476.515
8010 to 504940554621228912-M14 x 2.011391997091/4149819
10010 to 5056466252212610912105.5M16 x 2.013412.522108591/41911819
Teilenummer
JCDQ12-5
JCDQ12-5-M9PV
JCDQ12-10
JCDQ12-10-M9NV
JCDQ12-10-M9NVMAPCS
JCDQ12-15
JCDQ12-15-M9B
JCDQ12-15-M9BL
JCDQ12-15-M9BLS
JCDQ12-15-M9BV
JCDQ12-20
JCDQ12-20-M9BW
JCDQ12-25
JCDQ12-30
JCDQ12-30-M9B
JCDQ16-5
JCDQ16-10
JCDQ16-15
JCDQ16-20
JCDQ16-20-M9B
JCDQ16-25
JCDQ16-30
JCDQ20-5
JCDQ20-10
JCDQ20-10-M9NVL
JCDQ20-15
JCDQ20-15-M9BL
JCDQ20-15-M9BV
JCDQ20-20
JCDQ20-20-M9B
JCDQ20-25
JCDQ20-30
JCDQ20-35
JCDQ20-40
JCDQ20-45
JCDQ20-50
JCDQ20-50-M9B
JCDQ20-50-M9BAL
JCDQ20-50-M9BL
JCDQ20-50-M9PL
JCDQ25-5
JCDQ25-10
JCDQ25-15
JCDQ25-15-M9BWL
JCDQ25-20
JCDQ25-25
JCDQ25-25-M9BL
JCDQ25-25-M9BS
JCDQ25-30
JCDQ25-30-M9B
JCDQ25-35
JCDQ25-40
JCDQ25-45
JCDQ25-50
JCDQ32-5
JCDQ32-5-M9BV
JCDQ32-10
JCDQ32-15
JCDQ32-15-M9B
JCDQ32-15-M9N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Steckverbinder Ausführung

21.94 €

1 4 Arbeitstage 1250,07~0,7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

93.27 €

1 26 Arbeitstage 1250.07~0.7M-SchraubeM9PV0.52 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

25.24 €

1 33 Arbeitstage 12100.07~0.7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

96.58 €

1 26 Arbeitstage 12100.07~0.7M-SchraubeM9NV0.52 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

69.47 €

1 26 Arbeitstage 12100.07~0.7M-SchraubeM9NV11 Stk.Durchbohrung (Standard)M8 3-polig

30.23 €

1 4 Arbeitstage 12150.07~0.7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

92.24 €

1 26 Arbeitstage 12150.07~0.7M-SchraubeM9B0.52 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

99.66 €

1 26 Arbeitstage 12150.07~0.7M-SchraubeM9B32 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

64.95 €

1 26 Arbeitstage 12150.07~0.7M-SchraubeM9B31 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

101.56 €

1 26 Arbeitstage 12150.07~0.7M-SchraubeM9BV0.52 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

35.34 €

1 4 Arbeitstage 12200,07~0,7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

102.97 €

1 26 Arbeitstage 12200.07~0.7M-SchraubeM9BW0.52 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

36.37 €

1 26 Arbeitstage 12250.07~0.7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

37.56 €

1 26 Arbeitstage 12300.07~0.7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

99.60 €

1 26 Arbeitstage 12300.07~0.7M-SchraubeM9B0.52 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

24.23 €

1 4 Arbeitstage 1650,07~0,7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

27.65 €

1 26 Arbeitstage 16100.07~0.7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

31.19 €

1 4 Arbeitstage 16150.07~0.7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

36.90 €

1 26 Arbeitstage 16200.07~0.7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

98.92 €

1 26 Arbeitstage 16200.07~0.7M-SchraubeM9B0.52 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

38.10 €

1 26 Arbeitstage 16250.07~0.7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

38.73 €

1 26 Arbeitstage 16300.07~0.7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

29.98 €

1 26 Arbeitstage 2050.05~0.7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

31.87 €

1 4 Arbeitstage 20100,05~0,7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

121.85 €

1 26 Arbeitstage 20100.05~0.7M-SchraubeM9NV32 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

34.61 €

1 22 Arbeitstage 20150.05~0.7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

104.05 €

1 26 Arbeitstage 20150.05~0.7M-SchraubeM9B32 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

105.95 €

1 26 Arbeitstage 20150.05~0.7M-SchraubeM9BV0.52 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

37.52 €

1 4 Arbeitstage 20200.05~0.7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

99.52 €

1 26 Arbeitstage 20200.05~0.7M-SchraubeM9B0.52 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

38.73 €

1 4 Arbeitstage 20250,05~0,7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

39.24 €

1 4 Arbeitstage 20300,05~0,7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

42.74 €

1 26 Arbeitstage 20350.05~0.7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

45.56 €

1 4 Arbeitstage 20400,05~0,7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

46.71 €

1 26 Arbeitstage 20450.05~0.7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

48.44 €

1 4 Arbeitstage 20500,05~0,7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

110.47 €

1 26 Arbeitstage 20500.05~0.7M-SchraubeM9B0.52 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

155.61 €

1 26 Arbeitstage 20500.05~0.7M-SchraubeM9BA32 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

117.89 €

1 26 Arbeitstage 20500.05~0.7M-SchraubeM9B32 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

119.77 €

1 26 Arbeitstage 20500.05~0.7M-SchraubeM9P32 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

35.82 €

1 4 Arbeitstage 2550,05~0,7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

37.39 €

1 26 Arbeitstage 25100.05~0.7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

38.95 €

1 4 Arbeitstage 25150,05~0,7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

114.10 €

1 26 Arbeitstage 25150.05~0.7M-SchraubeM9BW32 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

40.56 €

1 26 Arbeitstage 25200.05~0.7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

42.06 €

1 4 Arbeitstage 25250,05~0,7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

111.50 €

1 26 Arbeitstage 25250.05~0.7M-SchraubeM9B32 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

73.08 €

1 26 Arbeitstage 25250.05~0.7M-SchraubeM9B0.51 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

43.65 €

1 4 Arbeitstage 25300,05~0,7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

105.66 €

1 26 Arbeitstage 25300.05~0.7M-SchraubeM9B0.52 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

45.81 €

1 26 Arbeitstage 25350.05~0.7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

47.90 €

1 4 Arbeitstage 25400,05~0,7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

50.02 €

1 26 Arbeitstage 25450.05~0.7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

52.06 €

1 27 Arbeitstage 25500,05~0,7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

47.18 €

1 4 Arbeitstage 3250,05~0,7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

118.52 €

1 26 Arbeitstage 3250.05~0.7M-SchraubeM9BV0.52 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

50.48 €

1 4 Arbeitstage 32100,05~0,7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

51.39 €

1 4 Arbeitstage 32150,05~0,7M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneDurchbohrung (Standard)Ohne

113.40 €

1 26 Arbeitstage 32150.05~0.7M-SchraubeM9B0.52 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

115.19 €

1 26 Arbeitstage 32150.05~0.7M-SchraubeM9N0.52 Stk.Durchbohrung (Standard)Ohne

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) 5::60
Endarretierung NA Ventile NA Befestigungsschraube Ohne Befestigungsschraube

Technischer Support