Plattenzylinder der Serie MUW, doppeltwirkend

Plattenzylinder der Serie MUW, doppeltwirkend
Kompakter Zylinder, der die Montage von kleinen Automatikschalttern in 4 Richtungen ermöglicht.
[Eigenschaften]
· So konstruiert, dass die Automatikschaltter nicht herausragen. · Erleichtert die Montage eines Automatikschaltters.
· Reduzierung der Arbeitskraft für die Arbeit.
· Erhältlich mit einem Hub von bis zu 300 mm.
· Breite: bis zu 62 % kleiner (im Vergleich zum CA2-Zylinder).
· Kann auf flexible Weise montiert werden, ohne dass Halterungen benötigt werden.
· Kann mit einer kurzen Teilung montiert werden.
· Es sind verschiedene Halterungen erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen.
· 2-Farben-Anzeige Solid-State-Automatikschaltter.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webseiten für Produkte, die derzeit keine eigenen Seiten auf dieser Website haben, werden auf Ad-hoc-Basis veröffentlicht.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDUWB25-5DMZ
MDUWB25-5DZ
MDUWB25-10DMZ
MDUWB25-10DZ
MDUWB25-15DMZ
MDUWB25-15DZ
MDUWB25-20DMZ
MDUWB25-20DZ
MDUWB25-25DMZ
MDUWB25-25DZ
MDUWB25-30DMZ
MDUWB25-30DZ
MDUWB25-35DMZ
MDUWB25-35DZ
MDUWB25-40DMZ
MDUWB25-40DZ
MDUWB25-45DMZ
MDUWB25-45DZ
MDUWB25-50DMZ
MDUWB25-50DZ
MDUWB25-60DZ
MDUWB25-75DMZ
MDUWB25-75DZ
MDUWB25-80DMZ
MDUWB25-100DMZ
MDUWB25-100DZ
MDUWB25-125DMZ
MDUWB25-125DZ
MDUWB25-150DMZ
MDUWB25-150DZ
MDUWB25-155DMZ
MDUWB25-175DMZ
MDUWB25-175DZ
MDUWB25-180DMZ
MDUWB25-200DMZ
MDUWB25-200DZ
MDUWB25-250DMZ
MDUWB25-300DMZ
MDUWB25-300DZ
MDUWB32-5DZ
MDUWB32-10DMZ
MDUWB32-10DZ
MDUWB32-15DMZ
MDUWB32-15DZ
MDUWB32-20DMZ
MDUWB32-20DZ
MDUWB32-25DMZ
MDUWB32-25DZ
MDUWB32-30DMZ
MDUWB32-30DZ
MDUWB32-40DMZ
MDUWB32-40DZ
MDUWB32-50DMZ
MDUWB32-50DZ
MDUWB32-60DMZ
MDUWB32-60DZ
MDUWB32-75DMZ
MDUWB32-75DZ
MDUWB32-85DZ-A93S
MDUWB32-100DMZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Rod Tip Shape Steckverbinder Ausführung

101.37 €

1 26 Arbeitstage 255M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

101.37 €

1 26 Arbeitstage 255M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

105.13 €

1 26 Arbeitstage 2510M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

105.13 €

1 26 Arbeitstage 2510M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

105.92 €

1 26 Arbeitstage 2515M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

105.92 €

1 26 Arbeitstage 2515M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

106.69 €

1 26 Arbeitstage 2520M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

106.69 €

1 26 Arbeitstage 2520M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

107.50 €

1 26 Arbeitstage 2525M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

107.50 €

1 26 Arbeitstage 2525M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

108.29 €

1 26 Arbeitstage 2530M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

108.29 €

1 26 Arbeitstage 2530M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

109.02 €

1 26 Arbeitstage 2535M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

105.85 €

1 26 Arbeitstage 2535M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

109.81 €

1 26 Arbeitstage 2540M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

109.81 €

1 26 Arbeitstage 2540M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

107.32 €

1 26 Arbeitstage 2545M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

110.55 €

1 26 Arbeitstage 2545M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

111.40 €

1 26 Arbeitstage 2550M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

111.40 €

1 26 Arbeitstage 2550M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

111.85 €

1 26 Arbeitstage 2560M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

115.23 €

1 26 Arbeitstage 2575M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

111.85 €

1 26 Arbeitstage 2575M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

115.65 €

1 26 Arbeitstage 2580M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

119.11 €

1 26 Arbeitstage 25100M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

119.11 €

1 26 Arbeitstage 25100M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

122.98 €

1 26 Arbeitstage 25125M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

122.98 €

1 26 Arbeitstage 25125M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

126.84 €

1 26 Arbeitstage 25150M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

123.13 €

1 26 Arbeitstage 25150M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

126.84 €

1 26 Arbeitstage 25155M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

126.84 €

1 26 Arbeitstage 25175M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

130.65 €

1 26 Arbeitstage 25175M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

130.56 €

1 26 Arbeitstage 25180M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

134.48 €

1 26 Arbeitstage 25200M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

134.48 €

1 26 Arbeitstage 25200M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

138.11 €

1 26 Arbeitstage 25250M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

145.61 €

1 26 Arbeitstage 25300M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

149.97 €

1 26 Arbeitstage 25300M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

113.40 €

1 26 Arbeitstage 325RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

114.11 €

1 26 Arbeitstage 3210RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

117.53 €

1 26 Arbeitstage 3210RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

118.32 €

1 26 Arbeitstage 3215RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

118.32 €

1 26 Arbeitstage 3215RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

119.11 €

1 26 Arbeitstage 3220RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

119.11 €

1 26 Arbeitstage 3220RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

119.85 €

1 26 Arbeitstage 3225RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

116.35 €

1 26 Arbeitstage 3225RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

120.63 €

1 26 Arbeitstage 3230RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

120.63 €

1 26 Arbeitstage 3230RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

122.21 €

1 26 Arbeitstage 3240RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

122.21 €

1 26 Arbeitstage 3240RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

123.66 €

1 26 Arbeitstage 3250RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

123.66 €

1 26 Arbeitstage 3250RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

127.56 €

1 26 Arbeitstage 3260RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

123.85 €

1 26 Arbeitstage 3260RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

127.56 €

1 26 Arbeitstage 3275RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

127.56 €

1 26 Arbeitstage 3275RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStabende InnengewindeOhne

148.16 €

1 26 Arbeitstage 3285RcA930.51 Stk.GrundausführungStabende InnengewindeOhne

131.44 €

1 26 Arbeitstage 32100RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungStab männlich (male)Ohne

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Doppelstange Zusätzliche Funktionen Standard
Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10::60 Endarretierung NA
Ventile NA Betriebsdruck(MPa) 0.05::0.7

Technischer Support