Reingasfilter, Patronenfilter, Serie SFA100/200/300

Reingasfilter, Patronenfilter, Serie SFA100/200/300
Clean gas filter that can be used in a wide range of environments.
[Features]
· Precision filtration of compressed air, nitrogen.
· Cleaning, assembly, inspection and even antistatic sealed double packaging of all parts can be consistently carried out in a clean environment.
· PTFE membrane element in a cartridge form (filtration: 0.01 μm [filtration efficiency 99.99%]).
· Replaceable elements.
· Cartridge type / disc style.
· Connection port diameter: 1/4.
· Connection method: Rc/NPT/TSJ/UOJ.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ED001S-X10V
ED201S-X10V
SFA100-02
SFA101-02
SFA102-02
SFA103-02
SFA200-02
SFA201-02
SFA202-02
SFA203-02
SFA300-02
SFA301-02
SFA302-02
SFA303-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Qualität der Druckluft Filtrationsgrad Behandlung, Luftdurchfluss
(l/min)
Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebsumgebung Ablasshahn Behältermaterial Behälterführung Betriebsdruckbereich
(MPa)
Compatible Models

223.01 €

1 26 Arbeitstage [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Zugehörige Bauteile (Ersatzelemente)----------SFA10□-02

275.66 €

1 26 Arbeitstage [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Zugehörige Bauteile (Ersatzelemente)----------SF30□-20

282.69 €

1 4 Arbeitstage StandardGeneral Dry Air0.01μm26[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metall] AluminiumlegierungNANull~0,99-

282.69 €

1 26 Arbeitstage StandardGeneral Dry Air0.01μm26[NPT] NPT Innengewinde1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metall] AluminiumlegierungNANull~0,99-

376.90 €

1 26 Arbeitstage StandardGeneral Dry Air0.01μm26TSJ1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metall] AluminiumlegierungNANull~0,99-

376.60 €

1 26 Arbeitstage StandardGeneral Dry Air0.01μm26UOJ1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metall] AluminiumlegierungNANull~0,99-

314.10 €

1 4 Arbeitstage StandardGeneral Dry Air0.01μm70[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metall] AluminiumlegierungNANull~0,99-

330.65 €

1 26 Arbeitstage StandardGeneral Dry Air0.01μm70[NPT] NPT Innengewinde1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metall] AluminiumlegierungNANull~0,99-

407.97 €

1 26 Arbeitstage StandardGeneral Dry Air0.01μm70TSJ1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metall] AluminiumlegierungNANull~0,99-

407.97 €

1 26 Arbeitstage StandardGeneral Dry Air0.01μm70UOJ1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metall] AluminiumlegierungNANull~0,99-

369.06 €

1 26 Arbeitstage StandardGeneral Dry Air0.01μm140[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metall] AluminiumlegierungNANull~0,99-

369.00 €

1 26 Arbeitstage StandardGeneral Dry Air0.01μm140[NPT] NPT Innengewinde1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metall] AluminiumlegierungNANull~0,99-

463.34 €

1 26 Arbeitstage StandardGeneral Dry Air0.01μm140TSJ1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metall] AluminiumlegierungNANull~0,99-

463.32 €

1 26 Arbeitstage StandardGeneral Dry Air0.01μm140UOJ1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metall] AluminiumlegierungNANull~0,99-

Loading...

  1. 1

Technischer Support