Air-Blow-Modul (gerade / bogenförmig) , Serie LLB1

Air-Blow-Modul (gerade / bogenförmig) , Serie LLB1
Air-Blow-Modul, bei dem eine Kurzzeitmontage möglich ist.
[Eigenschaften]
· Reduziert die Arbeitszeit für die Verrohrung und ermöglicht eine Platzersparnis.
· Kompakte Integration aller Geräte.
· Flüssigkeitsberührte Teile: Fettfrei.
· Kann in 3 Mustervariationen kombiniert werden.
· Eingebauter Reinluftfilter.
· Filtration: 0,01 μm (Filtrationseffizienz 99,99 %).
· Die zentrale Druckregelung wird durch eine kompakte Bauweise erreicht.

(i)Hinweis

  • Luftzylinderbezogene Produktseiten werden auf dieser Seite ad hoc freigegeben.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LLB1-C4-V5F-X1

Teilenummer
LLB1-C4-V5F-X1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

385.81 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Qualität der Druckluft General Dry Air Filtrationsgrad 0.01μm
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min) 100 Verbindungsausführung One-Touch-Rohr (Kniestück) Betriebsumgebung Standard
Behältermaterial Metall Behälterführung NA Betriebsdruckbereich(MPa) Null::0,7
Anschlussrohr-Ø φ4 Type of Connection 2 Blech, gerade Pressure Reducing Valve Ohne Druckminderventil
ON/OFF Valve 24 V DC / 2.9 W Throttle valve Ohne Druckprüfschalter Set Pressure 0,05 bis 0,6 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Air-Blow-Modul (gerade / bogenförmig) , Serie LLB1, die Teilenummer ist LLB1-C4-V5F-X1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LLB1-C4-V5F-X1.

Technischer Support