Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Type of Mount Support | Bellows | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.95 € | 1 | 46 Arbeitstage | 20 | 75 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Grundausführung | Keine | ||
75.56 € | 1 | 47 Arbeitstage | 25 | 50 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Grundausführung | Keine | ||
97.39 € | 1 | 47 Arbeitstage | 25 | 250 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Grundausführung | Keine | ||
113.77 € | 1 | 47 Arbeitstage | 25 | 400 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Grundausführung | Keine | ||
91.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 200 | Eingebauter Magnet | G | Keine | Grundausführung | Keine | ||
97.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 250 | Eingebauter Magnet | G | Keine | Grundausführung | Keine | ||
79.21 € | 1 | 46 Arbeitstage | 32 | 25 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Grundausführung | Keine | ||
81.92 € | 1 | 46 Arbeitstage | 32 | 40 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Grundausführung | Keine | ||
92.84 € | 1 | 45 Arbeitstage | 32 | 150 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Grundausführung | Keine | ||
98.26 € | 1 | 46 Arbeitstage | 32 | 200 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Grundausführung | Keine | ||
109.24 € | 1 | 45 Arbeitstage | 32 | 285 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Grundausführung | Keine | ||
109.24 € | 1 | 45 Arbeitstage | 32 | 300 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Grundausführung | Keine | ||
120.15 € | 1 | 46 Arbeitstage | 32 | 390 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Grundausführung | Keine | ||
116.48 € | 1 | 45 Arbeitstage | 40 | 50 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Grundausführung | Keine | ||
138.32 € | 1 | 46 Arbeitstage | 40 | 200 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Grundausführung | Keine | ||
141.97 € | 1 | 46 Arbeitstage | 40 | 220 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Grundausführung | Keine | ||
112.02 € | 1 | 46 Arbeitstage | 20 | 400 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Flanschart | Keine | ||
120.27 € | 1 | 48 Arbeitstage | 25 | 25 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Flanschart | Nylon | ||
119.34 € | 1 | 48 Arbeitstage | 25 | 400 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Flanschart | Keine | ||
103.81 € | 1 | 46 Arbeitstage | 32 | 200 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Flanschart | Keine | ||
61.94 € | 1 | 46 Arbeitstage | 20 | 15 | Ohne Magnet | Rc | - | Grundausführung | Keine | ||
61.94 € | 1 | 45 Arbeitstage | 20 | 25 | Ohne Magnet | Rc | - | Grundausführung | Keine | ||
64.65 € | 1 | 45 Arbeitstage | 20 | 50 | Ohne Magnet | Rc | - | Grundausführung | Keine | ||
77.39 € | 1 | 47 Arbeitstage | 25 | 100 | Ohne Magnet | Rc | - | Grundausführung | Keine | ||
80.10 € | 1 | 47 Arbeitstage | 25 | 125 | Ohne Magnet | Rc | - | Grundausführung | Keine | ||
99.15 € | 1 | 48 Arbeitstage | 25 | 300 | Ohne Magnet | Rc | - | Grundausführung | Keine | ||
80.16 € | 1 | 46 Arbeitstage | 25 | 75 | Ohne Magnet | Rc | - | Flanschart | Keine | ||
115.68 € | 1 | 48 Arbeitstage | 25 | 400 | Ohne Magnet | Rc | - | Flanschart | Keine |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Kautschukdämpfer |
Operating Pressure(MPa) | 0,05 bis 1,0 | Custom-made Specifications | Ohne | Specification of cylinder | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Bellows
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften