Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Auto Switch | Rod Tip Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.90 € | 1 | 49 Arbeitstage | 20 | 15 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Außengewinde | ||
68.47 € | 1 | 46 Arbeitstage | 20 | 25 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Innengewinde | ||
66.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 25 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Außengewinde | ||
70.68 € | 1 | 46 Arbeitstage | 20 | 40 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Innengewinde | ||
68.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 50 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Außengewinde | ||
73.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 60 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Innengewinde | ||
70.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 75 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Außengewinde | ||
73.19 € | 1 | 49 Arbeitstage | 20 | 80 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Innengewinde | ||
73.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 100 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Außengewinde | ||
75.32 € | 1 | 49 Arbeitstage | 20 | 125 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Außengewinde | ||
77.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 150 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Außengewinde | ||
72.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 50 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Außengewinde | ||
76.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 100 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Außengewinde | ||
79.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 125 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Außengewinde | ||
81.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 150 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Außengewinde | ||
85.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 200 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Außengewinde | ||
71.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 25 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Außengewinde | ||
73.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 50 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Außengewinde | ||
78.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 100 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Außengewinde | ||
82.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 150 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Außengewinde | ||
124.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 200 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Außengewinde | ||
130.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 250 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Außengewinde | ||
157.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 75 | Eingebauter Magnet | Keine | Stabende Außengewinde | ||
74.61 € | 1 | 49 Arbeitstage | 20 | 150 | Ohne Magnet | - | Stabende Außengewinde | ||
82.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 200 | Ohne Magnet | - | Stabende Außengewinde | ||
73.15 € | 1 | 49 Arbeitstage | 32 | 75 | Ohne Magnet | - | Stabende Außengewinde | ||
79.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 135 | Ohne Magnet | - | Stabende Außengewinde | ||
104.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 50 | Ohne Magnet | - | Stabende Außengewinde | ||
110.06 € | 1 | 36 Arbeitstage | 40 | 100 | Ohne Magnet | - | Stabende Außengewinde | ||
189.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 300 | Ohne Magnet | - | Stabende Außengewinde | ||
212.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 300 | Ohne Magnet | - | Stabende Außengewinde |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Mit Stangenarretierung | Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Kautschukdämpfer |
Operating Pressure(MPa) | 0,05 bis 1,0 | Rod Tip Metal Fitting | Ohne Befestigungselement | Ausführung | Direktmontage |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Specifications
Auto Switch
Rod Tip Shape
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften