Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CDA2WT40-75Z |
CDA2WT63-100Z |
CDA2WT100-180Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Auto Switch | Type of Mount Support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 75 | Eingebauter Magnet | Keine | Modell des mittleren Zapfens | ||
337.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 100 | Eingebauter Magnet | Keine | Modell des mittleren Zapfens | ||
520.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 180 | Eingebauter Magnet | Keine | Modell des mittleren Zapfens |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Doppelstange | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Pneumatische Dämpfung |
Operating Pressure(MPa) | 0,08 bis 1,0 | Port thread type | Rc | Bellows | Ohne Faltenbalg |
Tube Material | Tube | Custom-made Specifications | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Specifications
Auto Switch
Type of Mount Support
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften