Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CA2KWT50TF-100 |
CDA2KWF50-360 |
CDA2KWF63-75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Type of Mount Support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293.44 € | 1 | 45 Arbeitstage | 50 | 100 | Ohne Magnet | G | - | Modell des mittleren Zapfens | ||
396.60 € | 1 | 46 Arbeitstage | 50 | 360 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Flanschart | ||
322.40 € | 1 | 51 Arbeitstage | 63 | 75 | Eingebauter Magnet | Rc | Keine | Flanschart |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Doppelstange | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Mit Stangenarretierung | Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Pneumatische Dämpfung |
Operating Pressure(MPa) | 0,08 bis 1,0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften