Druckluftzylinder der Serie CS2W mit doppelter Kolbenstange

Druckluftzylinder der Serie CS2W mit doppelter Kolbenstange

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webseiten für Produkte, die derzeit keine eigenen Seiten auf dieser Website haben, werden auf Ad-hoc-Basis veröffentlicht.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • CAD-Daten werden für einige Modellnummern nicht unterstützt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDS2WB125-300
CDS2WB125TF-25
CDS2WB160TF-430
CDS2WF125-25
CDS2WF140-125
CDS2WF140TF-150JJ
CDS2WF160TF-120
CS2WF160-25
CS2WF160TN-250-XC68
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Specifications Port thread type Auto Switch Type of Mount Support Bellows

616.68 €

1 26 Arbeitstage -------

498.32 €

1 26 Arbeitstage -------

977.52 €

1 26 Arbeitstage -------

542.48 €

1 26 Arbeitstage -------

837.85 €

1 26 Arbeitstage -------

810.56 €

1 26 Arbeitstage 140150Eingebauter MagnetGKeineFlanschartBeide Seiten Nylon Plane

794.65 €

1 26 Arbeitstage -------

849.74 €

1 26 Arbeitstage -------

1,170.84 €

1 34 Arbeitstage -------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Doppelstange Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Pneumatische Dämpfung
Operating Pressure(MPa) 0,05 bis 0,97

Technischer Support