Glattzylinder Serie CS2Y

Glattzylinder Serie CS2Y
[Eigenschaften]
· Luftzylinder mit geringer Kolbenreibung, ideal für Anwendungen wie die Anpressdruckregelung, die sanfte Bewegungen bei niedrigen Drücken erfordert
· Geringer Gleitwiderstand mit minimalem Betriebsdruck von 0,005 MPa

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webseiten für Produkte, die derzeit keine eigenen Seiten auf dieser Website haben, werden auf Ad-hoc-Basis veröffentlicht.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • CAD-Daten werden für einige Modellnummern nicht unterstützt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDS2YB125-1000
CDS2YB125-400
CDS2YB140-25
CDS2YB140-50
CDS2YB140TF-100A
CDS2YB160-1100
CDS2YB160TF-100A
CDS2YB160TF-100H
CDS2YB160TF-150
CDS2YB160TF-150A
CDS2YD160TF-350
CDS2YF140-50
CDS2YT125-200-XC14A
CDS2YT160TF-125A
CDS2YT160TF-150A
CDS2YT160TF-225A
CS2YB125-100
CS2YB125TF-100
CS2YB125TF-200
CS2YB160-25
CS2YB160-200
CS2YB160-250
CS2YB160-300
CS2YB160TF-500
CS2YB160TF-520
CS2YD125-100
CS2YD125-300
CS2YD160-200A-XC26
CS2YD160-250-XC26
CS2YF140TF-1500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Custom-made Specifications

952.06 €

1 26 Arbeitstage -

659.03 €

1 26 Arbeitstage -

596.89 €

1 26 Arbeitstage -

596.89 €

1 26 Arbeitstage -

596.50 €

1 26 Arbeitstage -

1,323.35 €

1 26 Arbeitstage -

688.06 €

1 26 Arbeitstage -

688.06 €

1 26 Arbeitstage -

719.90 €

1 26 Arbeitstage -

719.40 €

1 26 Arbeitstage -

916.48 €

1 26 Arbeitstage -

655.85 €

1 26 Arbeitstage -

637.85 €

1 38 Arbeitstage XC14A

848.66 €

1 26 Arbeitstage -

848.66 €

1 26 Arbeitstage -

814.27 €

1 26 Arbeitstage -

500.11 €

1 26 Arbeitstage -

500.11 €

1 26 Arbeitstage -

548.84 €

1 26 Arbeitstage -

671.11 €

1 26 Arbeitstage -

734.27 €

1 26 Arbeitstage -

766.53 €

1 26 Arbeitstage -

797.84 €

1 26 Arbeitstage -

924.77 €

1 26 Arbeitstage -

988.53 €

1 26 Arbeitstage -

544.60 €

1 26 Arbeitstage -

642.52 €

1 26 Arbeitstage -

875.73 €

1 56 Arbeitstage XC26

896.95 €

1 58 Arbeitstage XC26

1,322.52 €

1 26 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard / Niedrige Drehzahl Operating Pressure(MPa) 0,005 bis 0,7

Technischer Support