Schmaler Schellenzylinder mit Schloss CLKG-X2095, CLKP-X2095 (Eingebauter Standard- / Starkmagnet-Typ) (Teilenummern - CAD Download)

Schmaler Schellenzylinder mit Schloss CLKG-X2095, CLKP-X2095 (Eingebauter Standard- / Starkmagnet-Typ)
Die kleinste Klasse von Klemmzylindern der Welt.
[Eigenschaften]
· Kompakter Automatikschaltter (D-P3DWA).
· Magnetfeldbeständiger 2-Farben-Anzeige-Solid-State-Automatikschaltter.
· Die Einstellung der Teile-Nr. für das Modell mit Drehzahlregler reduziert den Aufwand bei der Auswahl und Bestellung.
· CLKG: eingebauter Standard-Magnet-Typ / D-P3DWA, D-P4DW.
· CLKP: eingebauter starker Magnet Typ / D-P7.
· Endhalterung: Doppelknickgelenk.

(i)Hinweis

  • Einzelheiten zu den Spezifikationen finden Sie im Katalog.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CLKGA32-75Y-B-P-X2095
CLKGA40-50Y-B-P-X2095
CLKGA40-50Y-F-P-X2095
CLKGB32-75Y-F-X2095
CLKGB32-75YS-B-X2095
CLKGB32-75YS-F-X2095
CLKGB32-150YS-B-X2095
CLKGB40-50Y-B-P-X2095
CLKGB40-50Y-F-X2095
CLKGB40-75Y-B-P-X2095
CLKGB40-100Y-F-P-X2095
CLKPB32-50Y-B-X2095
CLKPB32-75Y-B-P-X2095
CLKPB32-125Y-B-P-X2095
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Ø
(Ø)
Hub S
(mm)
Zusätzliche Funktionen Klemmkraft
(kN)
Auto Switch Specifications Gabelkopf Breite
(mm)
Verriegelungsrichtung

362.03 €

1 26 Arbeitstage 3275No (Standard)0.402Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / mit Autoschalter- TrägerschieneEingebaute Magnet9Einfahrverriegelung

378.06 €

1 26 Arbeitstage 4050No (Standard)0.63Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / mit Autoschalter- TrägerschieneEingebaute Magnet9Einfahrverriegelung

392.32 €

1 26 Arbeitstage 4050No (Standard)0.63Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / mit Autoschalter- TrägerschieneEingebaute Magnet9Ausfahrverriegelung

229.56 €

1 26 Arbeitstage 3275No (Standard)0.402Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / ohne Autoschalter- TrägerschieneEingebaute Magnet12Ausfahrverriegelung

390.45 €

1 26 Arbeitstage 3275Speed Controller0.402Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / ohne Autoschalter- TrägerschieneEingebaute Magnet12Einfahrverriegelung

401.85 €

1 26 Arbeitstage 3275Speed Controller0.402Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / ohne Autoschalter- TrägerschieneEingebaute Magnet12Ausfahrverriegelung

400.76 €

1 26 Arbeitstage 32150Speed Controller0.402Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / ohne Autoschalter- TrägerschieneEingebaute Magnet12Einfahrverriegelung

378.06 €

1 26 Arbeitstage 4050No (Standard)0.63Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / mit Autoschalter- TrägerschieneEingebaute Magnet12Einfahrverriegelung

380.34 €

1 26 Arbeitstage 4050No (Standard)0.63Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / ohne Autoschalter- TrägerschieneEingebaute Magnet12Ausfahrverriegelung

382.65 €

1 26 Arbeitstage 4075No (Standard)0.63Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / mit Autoschalter- TrägerschieneEingebaute Magnet12Einfahrverriegelung

400.94 €

1 26 Arbeitstage 40100No (Standard)0.63Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / mit Autoschalter- TrägerschieneEingebaute Magnet12Ausfahrverriegelung

390.24 €

1 26 Arbeitstage 3250No (Standard)0.402Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / ohne Autoschalter- TrägerschieneEingebauter starker Magnet12Einfahrverriegelung

405.15 €

1 26 Arbeitstage 3275No (Standard)0.402Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / mit Autoschalter- TrägerschieneEingebauter starker Magnet12Einfahrverriegelung

412.05 €

1 26 Arbeitstage 32125No (Standard)0.402Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / mit Autoschalter- TrägerschieneEingebauter starker Magnet12Einfahrverriegelung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsmethode Straight Advancing Stroke Stangenspitze, Form Gabelform Halterung Clevis
Stangenbewegung Double Acting Piece Rod Max. Druck(MPa) 1 Betriebstemperaturbereich(℃) -10::60
Lead Wire Length(m) Keine Number of Switches Keine Befestigung der Spitze U-Gelenkbolzen

Technischer Support