Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CKQGUA50-178RAHZ-P4DWSC |
CKQPUA50-177RAH-P79WSE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Auto Switch | Specifications | Guide Pin Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
954.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | P4DWSC | Eingebaute Magnet | ø17.8 | ||
1,046.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | P79WSE | Eingebauter starker Magnet | ø17.7 |
Loading...
Zylinder-Ø(Ø) | 50 | Hub S(mm) | 10 | Betriebsmethode | Straight Advancing Stroke |
---|---|---|---|---|---|
Stangenspitze, Form | Sonstige | Halterung | Tap | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod |
Zusätzliche Funktionen | No (Standard) | Max. Druck(MPa) | 1 | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::60 |
Klemmkraft(kN) | 0.66 | Lead Wire Length(m) | 0.3 | Number of Switches | 2 Stk. |
Clamp Side Lock | Ohne Verriegelung | Mounting surface position | 90° vom Hafen, 270° vom Hafen | Port Screw Type | Rc |
Guide Pin Shape | Runde Ausführung | Clamp Arm Position | Gleiche Richtung wie Hafen | Clamp Position Height | HOHER Modell (70 mm) |
Shim | Ohne Unterlegscheiben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auto Switch
Specifications
Guide Pin Diameter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften