Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CKQPMC50-160RAH
Zylinder-Ø(Ø) | 50 | Hub S(mm) | 10 | Betriebsmethode | Straight Advancing Stroke |
---|---|---|---|---|---|
Stangenspitze, Form | Sonstige | Halterung | Tap | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod |
Zusätzliche Funktionen | No (Standard) | Max. Druck(MPa) | 1 | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::60 |
Klemmkraft(kN) | 0.66 | Auto Switch | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Lead Wire Length(m) | Keine |
Number of Switches | Keine | Clamp Side Lock | Ohne Verriegelung | Mounting surface position | Position C. |
Port Screw Type | Rc | Guide Pin Diameter | ø16 | Clamp Arm Position | Gleiche Richtung wie Hafen |
Clamp Position Height | HOHER Modell (70 mm) | Shim | Ohne Unterlegscheiben |
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftklemmzylinder Serie M (CKQ / CLKQ) , die Teilenummer ist CKQPMC50-160RAH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CKQPMC50-160RAH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften