Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Informationen zum Greifen | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Fingerposition/Optionen | Gehäuseoptionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Materialien Staubschutz-Abdeckhaube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Offen, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 11,2 | 13 | - | 0,35~0,7 | 10 | Grundausführung | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | |||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung | Endzapfen Ausführung axialer M5-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | |||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | Endzapfen Ausführung axialer M5-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, mit Spannfutter | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 1.4 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Finger Flachausführung | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | |||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, mit Spannfutter | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 1.4 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Finger Flachausführung | Endboss Modell portiert | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, mit Spannfutter | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 1.4 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Finger Flachausführung | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, mit Spannfutter | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 1.4 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Finger Flachausführung | Endzapfen Ausführung axialer M5-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | |||
- | 375.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Grundausführung | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Fett für Lebensmittelmaschinen / Fluorfett | Ohne | - | ||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Grundausführung | Endboss Modell portiert | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Grundausführung | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | |||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 19,2 | 11.2 | 13 | - | 0.35~0.7 | 10 | Grundausführung | Endzapfen Ausführung axialer M5-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
363.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11,2 | 17 | 11 | 0,2~0,7 | 10 | Grundausführung | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | |||
363.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11,2 | 17 | 11 | 0,2~0,7 | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | |||
- | 427.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung | Grundausführung | M9N | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | - | ||
- | 434.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung | Grundausführung | M9N | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | - | ||
- | 438.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung | Grundausführung | M9NWV | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | - | ||
- | 445.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung | Grundausführung | M9PWV | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | - | ||
363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung | Endboss Modell portiert | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | |||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung | Axialanschluss vom Endnabenmodell mit One-Touch-Anschluss ⌀4 für Koaxialschläuche | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
363.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11,2 | 17 | 11 | 0,2~0,7 | 10 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | |||
- | 397.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | Grundausführung | M9B | 1 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | - | ||
- | 434.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | Grundausführung | M9PV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | - | ||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | Endboss Modell portiert | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | Axialanschluss vom Endnabenmodell mit One-Touch-Anschluss ⌀4 für Koaxialschläuche | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | |||
363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, mit Spannfutter / Offen, mit Spannfutter | Doppeltwirkend | 19,2 | 1.4 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Finger Flachausführung | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | |||
- | 448.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, mit Spannfutter / Offen, mit Spannfutter | Doppeltwirkend | 19,2 | 1.4 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Finger Flachausführung | Grundausführung | M9BV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | M8 3-polig | - | ||
- | 434.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, mit Spannfutter / Offen, mit Spannfutter | Doppeltwirkend | 19,2 | 1.4 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Finger Flachausführung | Grundausführung | M9PV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | - | ||
363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, mit Spannfutter / Offen, mit Spannfutter | Doppeltwirkend | 19,2 | 1.4 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Finger Flachausführung | Endboss Modell portiert | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | |||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, mit Spannfutter / Offen, mit Spannfutter | Doppeltwirkend | 19,2 | 1.4 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Finger Flachausführung | Axialanschluss vom Endnabenmodell mit One-Touch-Anschluss ⌀4 für Koaxialschläuche | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
- | 425.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Grundausführung | M9B | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | - | ||
- | 432.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Grundausführung | M9B | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | - | ||
- | 394.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Grundausführung | M9B | 1 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | - | ||
- | 430.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Grundausführung | M9BW | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | - | ||
- | 434.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Grundausführung | M9N | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | - | ||
427.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Grundausführung | M9P | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | - | |||
- | 434.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Grundausführung | M9P | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | - | ||
- | 398.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Grundausführung | M9P | 1 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | - | ||
- | 443.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Grundausführung | M9P | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | M8 3-polig | - | ||
434.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Grundausführung | M9PV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | - | |||
- | 449.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Grundausführung | M9PV | 2 Stk. | 5 m | Ohne | Ohne | - | ||
- | 430.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Grundausführung | M9PW | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | - | ||
- | 441.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Grundausführung | M9P | 2 Stk. | 5 m | Ohne | Ohne | - | ||
- | 395.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Schließfeder Richtung unterstützen | Ohne | - | ||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Endboss Modell portiert | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Doppeltwirkend | 19,2 | 11.2 | 17 | 11 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Axialanschluss vom Endnabenmodell mit One-Touch-Anschluss ⌀4 für Koaxialschläuche | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
363.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 19,2 | 11,2 | - | 7,1 | 0,35~0,7 | 10 | Grundausführung | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | |||
363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 19,2 | 11.2 | - | 7,1 | 0.35~0.7 | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | |||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 19,2 | 11.2 | - | 7,1 | 0.35~0.7 | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 19,2 | 11.2 | - | 7,1 | 0.35~0.7 | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung | Endzapfen Ausführung axialer M5-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 19,2 | 11.2 | - | 7,1 | 0.35~0.7 | 10 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 19,2 | 11.2 | - | 7,1 | 0.35~0.7 | 10 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | Endboss Modell portiert | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 19,2 | 11.2 | - | 7,1 | 0.35~0.7 | 10 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 19,2 | 11.2 | - | 7,1 | 0.35~0.7 | 10 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | Endzapfen Ausführung axialer M5-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, mit Spannfutter | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 19,2 | 1.4 | - | 7,1 | 0.35~0.7 | 10 | Finger Flachausführung | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, mit Spannfutter | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 19,2 | 1.4 | - | 7,1 | 0.35~0.7 | 10 | Finger Flachausführung | Endboss Modell portiert | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | ||
- | 363.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, mit Spannfutter | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 19,2 | 1.4 | - | 7,1 | 0.35~0.7 | 10 | Finger Flachausführung | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - |
Loading...
Ausführung | Korpus | Anzahl der Finger | 2 Stk. | Grundkörper, Form | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Zusätzliche Funktionen | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit | Hubregulierung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Informationen zum Greifen
Betriebsmethode
Abmessungen, wenn offen(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Fingerposition/Optionen
Gehäuseoptionen
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen
Materialien Staubschutz-Abdeckhaube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften