Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Gehäuseoptionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Materialien Staubschutz-Abdeckhaube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 12 | 8 | 3,7 | - | 0,3~0,7 | 6 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | |||
- | 383.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 12 | 8 | 3,7 | - | 0.3~0.7 | 6 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Fluorkautschuk (FKM) | ||
- | 380.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 12 | 8 | 3,7 | - | 0.3~0.7 | 6 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | ||
379.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 12 | 8 | 6,1 | 3,3 | 0,15~0,7 | 6 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | |||
- | 411.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 12 | 8 | 6,1 | 3,3 | 0.15~0.7 | 6 | Grundausführung | M9N | 1 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
- | 383.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 12 | 8 | 6,1 | 3,3 | 0.15~0.7 | 6 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Fluorkautschuk (FKM) | ||
380.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 12 | 8 | 6,1 | 3,3 | 0,15~0,7 | 6 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | |||
- | 483.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 12 | 8 | 6,1 | 3,3 | 0.15~0.7 | 6 | Grundausführung | F8P | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | ||
- | 387.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 12 | 8 | 6,1 | 3,3 | 0.15~0.7 | 6 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Schließfeder Richtung unterstützen | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | ||
379.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 12 | 8 | - | 1,9 | 0.3~0.7 | 6 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | |||
- | 441.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 12 | 8 | - | 1,9 | 0.3~0.7 | 6 | Grundausführung | M9B | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
- | 447.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 12 | 8 | - | 1,9 | 0.3~0.7 | 6 | Grundausführung | M9BW | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
- | 454.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 12 | 8 | - | 1,9 | 0.3~0.7 | 6 | Grundausführung | M9BW | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
- | 383.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 12 | 8 | - | 1,9 | 0.3~0.7 | 6 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Fluorkautschuk (FKM) | ||
- | 380.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 12 | 8 | - | 1,9 | 0.3~0.7 | 6 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | ||
414.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15,2 | 11,2 | 12 | - | 0,35~0,7 | 10 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | |||
- | 416.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15.2 | 11.2 | 12 | - | 0.35~0.7 | 10 | Endboss Modell portiert | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | ||
- | 421.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15.2 | 11.2 | 12 | - | 0.35~0.7 | 10 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Fluorkautschuk (FKM) | ||
- | 420.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15.2 | 11.2 | 12 | - | 0.35~0.7 | 10 | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
427.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15.2 | 11.2 | 12 | - | 0.35~0.7 | 10 | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Fluorkautschuk (FKM) | |||
- | 421.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15.2 | 11.2 | 12 | - | 0.35~0.7 | 10 | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | ||
- | 416.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15.2 | 11.2 | 12 | - | 0.35~0.7 | 10 | Endzapfen Ausführung axialer M5-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
- | 422.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15.2 | 11.2 | 12 | - | 0.35~0.7 | 10 | Endzapfen Ausführung axialer M5-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Fluorkautschuk (FKM) | ||
- | 417.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15.2 | 11.2 | 12 | - | 0.35~0.7 | 10 | Endzapfen Ausführung axialer M5-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | ||
- | 416.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15.2 | 11.2 | 12 | - | 0.35~0.7 | 10 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | ||
414.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15,2 | 11,2 | 17 | 9,8 | 0,2~0,7 | 10 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | |||
- | 476.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15.2 | 11.2 | 17 | 9,8 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | M9B | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
- | 491.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15.2 | 11.2 | 17 | 9,8 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | M9B | 2 Stk. | 5 m | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
- | 486.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15.2 | 11.2 | 17 | 9,8 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | M9PV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
- | 421.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15.2 | 11.2 | 17 | 9,8 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Schließfeder Richtung unterstützen | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
- | 414.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15.2 | 11.2 | 17 | 9,8 | 0.2~0.7 | 10 | Endboss Modell portiert | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
- | 476.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15.2 | 11.2 | 17 | 9,8 | 0.2~0.7 | 10 | Endboss Modell portiert | M9B | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
- | 421.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15.2 | 11.2 | 17 | 9,8 | 0.2~0.7 | 10 | Endboss Modell portiert | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Fluorkautschuk (FKM) | ||
- | 416.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15.2 | 11.2 | 17 | 9,8 | 0.2~0.7 | 10 | Endboss Modell portiert | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | ||
421.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15.2 | 11.2 | 17 | 9,8 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Fluorkautschuk (FKM) | |||
416.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15,2 | 11,2 | 17 | 9,8 | 0,2~0,7 | 10 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | |||
- | 478.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15.2 | 11.2 | 17 | 9,8 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | M9B | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | ||
- | 422.85 € | 1 | 39 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15.2 | 11.2 | 17 | 9,8 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Schließfeder Richtung unterstützen | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | ||
- | 422.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15.2 | 11.2 | 17 | 9,8 | 0.2~0.7 | 10 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Richtung Hilfsfeder | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | ||
- | 447.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15.2 | 11.2 | 17 | 9,8 | 0.2~0.7 | 10 | Axialanschluss vom Endnabenmodell mit One-Touch-Anschluss ⌀4 für Koaxialschläuche | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
- | 454.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15.2 | 11.2 | 17 | 9,8 | 0.2~0.7 | 10 | Axialanschluss vom Endnabenmodell mit One-Touch-Anschluss ⌀4 für Koaxialschläuche | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Fluorkautschuk (FKM) | ||
- | 448.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15.2 | 11.2 | 17 | 9,8 | 0.2~0.7 | 10 | Axialanschluss vom Endnabenmodell mit One-Touch-Anschluss ⌀4 für Koaxialschläuche | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | ||
- | 414.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 15,2 | 11,2 | - | 6,3 | 0,35~0,7 | 10 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
- | 414.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 15.2 | 11.2 | - | 6,3 | 0.35~0.7 | 10 | Endboss Modell portiert | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
- | 421.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 15.2 | 11.2 | - | 6,3 | 0.35~0.7 | 10 | Endboss Modell portiert | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Fluorkautschuk (FKM) | ||
- | 421.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 15.2 | 11.2 | - | 6,3 | 0.35~0.7 | 10 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Fluorkautschuk (FKM) | ||
- | 420.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 15.2 | 11.2 | - | 6,3 | 0.35~0.7 | 10 | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
- | 427.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 15.2 | 11.2 | - | 6,3 | 0.35~0.7 | 10 | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Fluorkautschuk (FKM) | ||
- | 421.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 15.2 | 11.2 | - | 6,3 | 0.35~0.7 | 10 | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | ||
- | 416.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 15.2 | 11.2 | - | 6,3 | 0.35~0.7 | 10 | Endzapfen Ausführung axialer M5-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
- | 422.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 15.2 | 11.2 | - | 6,3 | 0.35~0.7 | 10 | Endzapfen Ausführung axialer M5-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Fluorkautschuk (FKM) | ||
417.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 15.2 | 11.2 | - | 6,3 | 0.35~0.7 | 10 | Endzapfen Ausführung axialer M5-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | |||
416.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 15.2 | 11.2 | - | 6,3 | 0.35~0.7 | 10 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | |||
417.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 20,9 | 14,9 | 31 | - | 0,25~0,7 | 16 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | |||
- | 488.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 20.9 | 14.9 | 31 | - | 0.25~0.7 | 16 | Grundausführung | M9BV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
- | 481.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 20.9 | 14.9 | 31 | - | 0.25~0.7 | 16 | Grundausführung | M9P | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
- | 426.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 20.9 | 14.9 | 31 | - | 0.25~0.7 | 16 | Grundausführung | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Fluorkautschuk (FKM) | ||
- | 422.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 20.9 | 14.9 | 31 | - | 0.25~0.7 | 16 | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | ||
- | 432.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 20.9 | 14.9 | 31 | - | 0.25~0.7 | 16 | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Fluorkautschuk (FKM) | ||
- | 418.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 20.9 | 14.9 | 31 | - | 0.25~0.7 | 16 | Endzapfen Ausführung axialer M5-Anschluss | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) |
Loading...
Ausführung | Korpus | Informationen zum Greifen | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Anzahl der Finger | 2 Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Form | Quadratisch | Umgebung, Anwendungen | Standard / Staubgeschützt / Tropfgeschützt | Zusätzliche Funktionen | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit |
Hubregulierung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Betriebsmethode
Abmessungen, wenn offen(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Gehäuseoptionen
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen
Materialien Staubschutz-Abdeckhaube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften