Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Hub (mm) | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Anschluss Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 520.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~0.6 | 10 | M9B | 2 Stk. | 3 m | 6 | Ohne | Axiale Seite | ||
- | 485.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~0.6 | 10 | M9B | 1 Stk. | 3 m | 6 | Ohne | Axiale Seite | ||
- | 527.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~0.6 | 10 | M9B | 2 Stk. | 5 m | 6 | Ohne | Axiale Seite | ||
- | 520.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~0.6 | 10 | M9B | 2 Stk. | 3 m | 6 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 485.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~0.6 | 10 | M9B | 1 Stk. | 3 m | 6 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 540.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~0.6 | 10 | M9BV | 2 Stk. | 3 m | 6 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 495.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~0.6 | 10 | M9BV | 1 Stk. | 3 m | 6 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 522.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~0.6 | 10 | M9NV | 2 Stk. | 0.5 m | 6 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 514.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~0.6 | 10 | M9P | 2 Stk. | 0.5 m | 6 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 522.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~0.6 | 10 | M9PV | 2 Stk. | 0.5 m | 6 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 529.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~0.6 | 10 | M9P | 2 Stk. | 5 m | 6 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 561.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 11 | 7 | 25 | 24 | 0,15~0,6 | 15 | M9BV | 2 Stk. | 3 m | 8 | Ohne | Axiale Seite | ||
- | 535.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 11 | 7 | 25 | 24 | 0,15~0,6 | 15 | M9N | 2 Stk. | 0.5 m | 8 | Ohne | Axiale Seite | ||
- | 503.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 11 | 7 | 25 | 24 | 0,15~0,6 | 15 | M9N | 1 Stk. | 0.5 m | 8 | Ohne | Axiale Seite | ||
- | 533.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 11 | 7 | 25 | 24 | 0,15~0,6 | 15 | M9B | 2 Stk. | 0.5 m | 8 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 541.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 11 | 7 | 25 | 24 | 0,15~0,6 | 15 | M9B | 2 Stk. | 3 m | 8 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 561.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 11 | 7 | 25 | 24 | 0,15~0,6 | 15 | M9BV | 2 Stk. | 3 m | 8 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 548.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 11 | 7 | 25 | 24 | 0,15~0,6 | 15 | M9B | 2 Stk. | 5 m | 8 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 535.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 11 | 7 | 25 | 24 | 0,15~0,6 | 15 | M9N | 2 Stk. | 0.5 m | 8 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 542.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 11 | 7 | 25 | 24 | 0,15~0,6 | 15 | M9N | 2 Stk. | 3 m | 8 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 535.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 11 | 7 | 25 | 24 | 0,15~0,6 | 15 | M9P | 2 Stk. | 0.5 m | 8 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 542.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 11 | 7 | 25 | 24 | 0,15~0,6 | 15 | M9P | 2 Stk. | 3 m | 8 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 571.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 14 | 8 | 34 | 33 | 0,15~0,6 | 20 | M9B | 2 Stk. | 0.5 m | 12 | Ohne | Axiale Seite | ||
571.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 14 | 8 | 34 | 33 | 0,15~0,6 | 20 | M9B | 2 Stk. | 0.5 m | 12 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | |||
- | 578.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 14 | 8 | 34 | 33 | 0,15~0,6 | 20 | M9B | 2 Stk. | 3 m | 12 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 580.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 14 | 8 | 34 | 33 | 0,15~0,6 | 20 | M9NV | 2 Stk. | 0.5 m | 12 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 580.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 14 | 8 | 34 | 33 | 0,15~0,6 | 20 | M9P | 2 Stk. | 3 m | 12 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 589.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 14 | 8 | 34 | 33 | 0,15~0,6 | 20 | M9P | 2 Stk. | 0.5 m | 12 | M8 3-polig | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 654.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 18.5 | 9.5 | 59 | 58 | 0,15~0,6 | 30 | M9B | 2 Stk. | 3 m | 18 | Ohne | Axiale Seite | ||
- | 656.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 18.5 | 9.5 | 59 | 58 | 0,15~0,6 | 30 | M9N | 2 Stk. | 3 m | 18 | Ohne | Axiale Seite | ||
- | 649.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 18.5 | 9.5 | 59 | 58 | 0,15~0,6 | 30 | M9P | 2 Stk. | 0.5 m | 18 | Ohne | Axiale Seite | ||
- | 656.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 18.5 | 9.5 | 59 | 58 | 0,15~0,6 | 30 | M9P | 2 Stk. | 3 m | 18 | Ohne | Axiale Seite | ||
- | 647.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 18.5 | 9.5 | 59 | 58 | 0,15~0,6 | 30 | M9B | 2 Stk. | 0.5 m | 18 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 675.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 18.5 | 9.5 | 59 | 58 | 0,15~0,6 | 30 | M9BV | 2 Stk. | 3 m | 18 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 649.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 18.5 | 9.5 | 59 | 58 | 0,15~0,6 | 30 | M9N | 2 Stk. | 0.5 m | 18 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 656.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 18.5 | 9.5 | 59 | 58 | 0,15~0,6 | 30 | M9NV | 2 Stk. | 0.5 m | 18 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
- | 649.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 18.5 | 9.5 | 59 | 58 | 0,15~0,6 | 30 | M9P | 2 Stk. | 0.5 m | 18 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
418.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~0.6 | 10 | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | 6 | Ohne | Axiale Seite | |||
418.61 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8$16 | 10$5 | 12 | 12 | 0,2~0,6 | 10 | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | 6 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | |||
439.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 11 | 7 | 25 | 24 | 0,15~0,6 | 15 | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | 8 | Ohne | Axiale Seite | |||
439.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11$22 | 14$7 | 25 | 24 | 0,15~0,6 | 15 | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | 8 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | |||
477.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 14 | 8 | 34 | 33 | 0,15~0,6 | 20 | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | 12 | Ohne | Axiale Seite | |||
477.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28$14 | 8$16 | 34 | 33 | 0,15~0,6 | 20 | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | 12 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | |||
553.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 18.5 | 9.5 | 59 | 58 | 0,15~0,6 | 30 | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | 18 | Ohne | Axiale Seite | |||
553.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18.5 | 9.5$19 | 59 | 58 | 0,15~0,6 | 30 | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | 18 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche |
Loading...
Ausführung | Korpus | Informationen zum Greifen | Klemme, mit Spannfutter / Offen, mit Spannfutter | Anzahl der Finger | 2 Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Form | Zylindrische Form | Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Umgebung, Anwendungen | Standard / Verfügbar in Reinraumumgebung |
Zusätzliche Funktionen | Mit Linearführung / Lagerhalterung / Hohe Genauigkeit | Hubregulierung | Nicht im Lieferumfang | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen, wenn offen(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Hub(mm)
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen
Anschluss Lage
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften