Winkel-Pneumatik-Greifer Serie MHC2-6 / MHCA2-6 (Teilenummern - CAD Download)

Winkel-Pneumatik-Greifer Serie MHC2-6 / MHCA2-6
Öffnungswinkel von -10° bis 30° für Werkstücke mit ungewöhnlichen Formen und bei beengten Platzverhältnissen

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHC2-6D
MHC2-6D-M9PM
MHC2-6D-M9PSAPC
MHC2-6S
MHC2-6S-X79
MHCA2-6D
MHCA2-6D-X4
MHCA2-6S
MHCA2-6SE
MHCA2-6SH
MHCA2-6SK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsmethode Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Gehäuseoptionen Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen

140.97 €

1 4 Arbeitstage Doppeltwirkend3,4GrundausführungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneOhne

208.53 €

1 26 Arbeitstage Doppeltwirkend3,4GrundausführungM9P2 Stk.1 mOhneOhne

221.31 €

1 26 Arbeitstage Doppeltwirkend3,4GrundausführungM9P2 Stk.0.5 mOhneM8 3-polig

140.97 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkende Ausführung (Schließer)2.4GrundausführungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneOhne

153.08 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkende Ausführung (Schließer)2.4GrundausführungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneFett für Lebensmittelmaschinen / FluorfettOhne

140.97 €

1 4 Arbeitstage Doppeltwirkend3,4GrundausführungSignalgeber kann nicht angebracht werdenOhneOhneOhneOhne

171.05 €

1 26 Arbeitstage Doppeltwirkend3,4GrundausführungSignalgeber kann nicht angebracht werdenOhneOhneohmscher Widerstand (100 °C)Ohne

140.97 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkende Ausführung (Schließer)2.4GrundausführungSignalgeber kann nicht angebracht werdenOhneOhneOhneOhne

140.97 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkende Ausführung (Schließer)2.4Anschluss seitlichSignalgeber kann nicht angebracht werdenOhneOhneOhneOhne

143.65 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkende Ausführung (Schließer)2.4Modell mit axialer Öffnung: mit ⌀4 SchlauchnippelSignalgeber kann nicht angebracht werdenOhneOhneOhneOhne

146.45 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkende Ausführung (Schließer)2.4Axial portierter Modell: mit einfachwirkender VerschraubungSignalgeber kann nicht angebracht werdenOhneOhneOhneOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Korpus Informationen zum Greifen Klemme, parallele Ausführung Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Quadratisch Umgebung, Anwendungen Standard Hubregulierung Nicht im Lieferumfang
Innendurchmesser Zylinder(mm) 6

Technischer Support