MHCM2, Pneumatischer Winkel-Greifer, Kompaktausführung

MHCM2, Pneumatischer Winkel-Greifer, Kompaktausführung
Öffnungswinkel von -10° bis 30° für Werkstücke mit ungewöhnlichen Formen und bei beengten Platzverhältnissen

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHCM2-7S
MHCM2-7S-X4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maßgeschneiderte Spezifikationen

138.29 €

1 4 Arbeitstage Ohne

161.05 €

1 26 Arbeitstage ohmscher Widerstand (100 °C)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Korpus Informationen zum Greifen Klemme, schwenkbar Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Quadratisch Betriebsmethode Einfachwirkende Ausführung (Schließer) Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N) 1,2
Umgebung, Anwendungen Standard Zusätzliche Funktionen Nicht im Lieferumfang Hubregulierung Nicht im Lieferumfang
Innendurchmesser Zylinder(mm) 7

Technischer Support