Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klauenöffnungswinkel A1 (deg) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Fingerposition/Optionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.79 € 180.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | |||
274.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | |||
- | 307.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | M9B | 1 Stk. | 1 m | Ohne | Ohne | ||
- | 305.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | M9B | 1 Stk. | Ohne | Ohne | Ohne | ||
335.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9B | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | |||
- | 343.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9B | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
- | 308.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9B | 1 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
- | 352.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9B | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | M8 3-polig | ||
345.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9BV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | |||
- | 363.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9BV | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
- | 348.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9BW | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
- | 356.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9BWV | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
- | 350.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9B | 2 Stk. | 5 m | Ohne | Ohne | ||
- | 312.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9B | 1 Stk. | 5 m | Ohne | Ohne | ||
- | 337.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9N | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | ||
- | 345.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9N | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
- | 341.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9NW | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | ||
- | 356.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9NW | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | M8 3-polig | ||
337.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9P | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | |||
- | 345.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9P | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
- | 354.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9P | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | M8 3-polig | ||
- | 345.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9PV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | ||
- | 363.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9PV | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
- | 341.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9PW | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | ||
- | 348.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 8 | - | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9PW | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
292.73 € | 1 | 38 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | |||
293.65 € 193.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 180 | 27 | - | 16 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | |||
- | 328.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | M9B | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
- | 328.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | M9B | 1 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
- | 368.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | M9BW | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
- | 315.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ohmscher Widerstand (100 °C) | Ohne | ||
354.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9B | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | |||
362.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9B | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | |||
364.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9BV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | |||
- | 382.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9BV | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
- | 367.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9BW | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
- | 369.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9B | 2 Stk. | 5 m | Ohne | Ohne | ||
- | 364.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9N | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
- | 367.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9NW | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
356.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9P | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | |||
- | 364.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9P | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
- | 328.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9P | 1 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
- | 373.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9P | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | M8 3-polig | ||
- | 364.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9PV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | ||
- | 379.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 27 | 0.1~0.6 | 16 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9PV | 2 Stk. | 5 m | Ohne | Ohne | ||
- | 360.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9PW | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | ||
- | 315.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ohmscher Widerstand (100 °C) | Ohne | ||
- | 357.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 27 | - | 16 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Fett für Lebensmittelmaschinen / Fluorfett | Ohne | ||
336.06 € 221.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 180 | 36 | - | 20 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | |||
323.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 36 | - | 20 | Durchgangsbohrungen in Öffnungs-/Schließrichtung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | |||
398.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 36 | - | 20 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9B | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | |||
- | 405.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 36 | - | 20 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9B | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
- | 367.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 36 | - | 20 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9B | 1 Stk. | Ohne | Ohne | Ohne | ||
- | 415.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 36 | - | 20 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9B | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | M8 3-polig | ||
- | 426.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 36 | - | 20 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9BV | 2 Stk. | 3 m | Ohne | Ohne | ||
- | 411.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 36 | - | 20 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9BWV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | ||
- | 413.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 36 | - | 20 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9B | 2 Stk. | 5 m | Ohne | Ohne | ||
- | 374.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 36 | - | 20 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9B | 1 Stk. | 5 m | Ohne | Ohne | ||
399.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 36 | - | 20 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9N | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | |||
- | 416.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 180 | 36 | - | 20 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standard) | M9N | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | M8 3-polig |
Loading...
Ausführung | Korpus | Informationen zum Greifen | Klemme, schwenkbar | Anzahl der Finger | 2 Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Form | Quadratisch | Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Klauenschließwinkel A2(deg) | -3 |
Umgebung, Anwendungen | Standard | Zusätzliche Funktionen | Nicht im Lieferumfang | Hubregulierung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Fingerposition/Optionen
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften