Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MA210-AM3 |
MA210-CS1 |
MA210-S1-Y59B |
MA210-YNM3 |
MA210-YNM3-R1 |
MA210-YNM3-R2 |
MA210-YNM3-R3 |
MA210-YNM3-R4 |
MA210-YNM3-R5 |
MHR2-10-A210 |
MHZ2-10DN-A210-Y69A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Informationen zum Greifen | Anzahl der Finger | Grundkörper, Form | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Umgebung, Anwendungen | Zusätzliche Funktionen | Hubregulierung | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Fingerposition/Optionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Geeigneter Durchmesser der Welle (ø) | Elektrische Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Werkzeugadapter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
80.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Roboteradapter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | 8 | Ohne | ||
178.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Werkzeugständer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | Ohne | D-Y59B (2-Draht) | Ohne | 0.5 m | Ohne | Ohne | ||
829.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Korpus] AHC Einheit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Verlötung | ||
913.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] AHC Einheit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | 10 | Verlötung | ||
913.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] AHC Einheit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | 11 | Verlötung | ||
913.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] AHC Einheit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | 14 | Verlötung | ||
913.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] AHC Einheit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | 15 | Verlötung | ||
913.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] AHC Einheit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | 20 | Verlötung | ||
475.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Luftgreifer für AHC | Klemme, mit Spannfutter | 2 Stk. | Zylindrische Form | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 16 | 10 | 12 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 10 | Ohne | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
496.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Luftgreifer für AHC | Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 9.7 | 5.7 | 11 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 10 | Schmaler Modell | D-Y69A (3-Draht) | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Informationen zum Greifen
Anzahl der Finger
Grundkörper, Form
Betriebsmethode
Abmessungen, wenn offen(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Umgebung, Anwendungen
Zusätzliche Funktionen
Hubregulierung
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Fingerposition/Optionen
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Geeigneter Durchmesser der Welle(ø)
Elektrische Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften