Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CVRB1BW50-90S |
CVRB1BW50-180S |
CVRB1BW63-180S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Ausgangspunkt der Rotation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | weniger als 1 / 10 bis weniger als 20 | 50 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,082 | Links 45° | ||
474.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 10 bis weniger als 20 | 50 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,082 | Links 90° | ||
520.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | weniger als 1 / 20 bis weniger als 50 | 63 | 0.1 bis weniger als 1 | 0.12 | Links 90° |
Loading...
Art | Drehantrieb, beidseitige Welle | Haupteinheits-Form | Blockform | Betriebsmethode | Einzelflügel |
---|---|---|---|---|---|
Umwelt, Anwendung | Standard | Steifigkeit, Präzision | Standard | Ventil | N/A |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0,15::1,0 | Anschluss Lage | Gehäuseseitige Oberfläche | Schalter | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) |
Verbindungsleitung(m) | Ohne | Anzahl der Schalter | Ohne | Wellenausführung | Ausführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen) |
Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ohne | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Eingegossenes Kabel | Montageart | Grundausführung |
Spezifikationen | Standardausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Drehmoment(N・m)
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Ausgangspunkt der Rotation
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften