Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Drehmoment (N・m) | Steifigkeit, Präzision | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Format | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,231 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
- | 932.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,231 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | ||
870.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 10$15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,231 | 0,2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
932.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,231 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
939.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,231 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | M9B | 3 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
870.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,231 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Symmetrischer Modell | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
- | 870.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,231 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Symmetrischer Modell | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | M5 | a: Ohne | Standardausführung | ||
870.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,161 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
932.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,161 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
939.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,161 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | M9B | 3 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
- | 960.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,161 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | M9PV | 3 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | ||
948.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,161 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | M9P | 5 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
870.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,161 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
- | 916.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 10 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,161 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | A93 | 3 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | ||
932.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,161 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
945.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,161 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | M9BW | 3 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
- | 933.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,161 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | M9N | 0.5 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | ||
933.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,161 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
- | 950.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,161 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | M8 3-polig | Standardausführung | ||
870.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,161 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Symmetrischer Modell | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
870.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,161 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Symmetrischer Modell | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
- | 948.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,161 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Symmetrischer Modell | M9P | 5 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | ||
923.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 18$20 | 1 bis weniger als 50 | 1,060 | 0,2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
923.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 18$20 | 1 bis weniger als 50 | 1,060 | 0,2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
923.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 18 | 1 bis weniger als 50 | 1,060 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Symmetrischer Modell | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
923.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 18 | 1 bis weniger als 50 | 1,060 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Symmetrischer Modell | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
- | 985.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 18 | 1 bis weniger als 50 | 1,060 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Symmetrischer Modell | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | ||
923.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 18$20 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,574 | 0,2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
985.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 20 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,574 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
- | 992.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 18 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,574 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | M9B | 3 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | ||
- | 994.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 18 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,574 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | M9P | 3 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | ||
923.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 18 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,574 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
- | 992.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 18 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,574 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | M9B | 3 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | ||
923.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 18 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,574 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Symmetrischer Modell | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
- | 1,002.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 18 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,574 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Symmetrischer Modell | M9P | 5 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | ||
- | 998.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 18 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,574 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Symmetrischer Modell | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | M5 | a: Ohne | Mit externer Einstellschraube | ||
923.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 18 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,574 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Symmetrischer Modell | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | M5 | a: Ohne | Standardausführung | |||
970.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21$30 | 1 bis weniger als 50 | 1,210 | 0,2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Rc 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | |||
- | 1,040.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21 | 1 bis weniger als 50 | 1,210 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | M9B | 3 | 2 pcs. | Rc 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | ||
- | 1,053.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21 | 1 bis weniger als 50 | 1,210 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | M9PW | 0.5 | 2 pcs. | Rc 1/8 | M8 4-polig | Standardausführung | ||
970.74 € | 1 | 98 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21 | 1 bis weniger als 50 | 1,210 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | G 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | |||
970.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21$30 | 1 bis weniger als 50 | 1,210 | 0,2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Rc 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | |||
- | 1,011.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21 | 1 bis weniger als 50 | 1,210 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | A90 | 0.5 | 2 pcs. | Rc 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | ||
- | 1,011.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 30 | 1 bis weniger als 50 | 1,210 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | A93 | 0.5 | 2 pcs. | Rc 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | ||
1,032.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21 | 1 bis weniger als 50 | 1,210 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | M9B | 0.5 | 2 pcs. | Rc 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | |||
1,034.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21 | 1 bis weniger als 50 | 1,210 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | M9N | 0.5 | 2 pcs. | Rc 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | |||
- | 1,042.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 30 | 1 bis weniger als 50 | 1,210 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | M9P | 3 | 2 pcs. | Rc 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | ||
- | 1,051.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21 | 1 bis weniger als 50 | 1,210 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | M9P | 0.5 | 2 pcs. | Rc 1/8 | M8 3-polig | Standardausführung | ||
970.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21 | 1 bis weniger als 50 | 1,210 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Symmetrischer Modell | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Rc 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | |||
- | 1,032.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21 | 1 bis weniger als 50 | 1,210 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Symmetrischer Modell | M9B | 0.5 | 2 pcs. | Rc 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | ||
970.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,805 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Rc 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | |||
- | 1,011.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,805 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | A93 | 0.5 | 2 pcs. | Rc 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | ||
- | 1,017.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,805 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | A93 | 3 | 2 pcs. | Rc 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | ||
1,040.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,805 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | M9B | 3 | 2 pcs. | Rc 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | |||
- | 1,042.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,805 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | M9P | 3 | 2 pcs. | Rc 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | ||
- | 970.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,805 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | G 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | ||
- | 1,045.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,805 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Rc 1/8 | a: Ohne | Mit externer Einstellschraube | ||
970.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,805 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Rc 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | |||
- | 1,017.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 30 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,805 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | A93 | 3 | 2 pcs. | Rc 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | ||
- | 1,032.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 3,14 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 21 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,805 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für niedrige Energieaufnahmen | Standardausführung | M9B | 0.5 | 2 pcs. | Rc 1/8 | a: Ohne | Standardausführung |
Loading...
Art | Drehtisch 2-Punkt-Stopp | Haupteinheits-Form | Blockform | Betriebsmethode | Einzelnes Gestell |
---|---|---|---|---|---|
Umwelt, Anwendung | Standard | Ventil | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Drehmoment(N・m)
Drehmoment(N・m)
Steifigkeit, Präzision
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Format
Anschluss Lage
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Anschlussausführungen
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften