Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Wellenausführung | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [90°] 90° | weniger als 1 | 10 | Weniger als 0,005 | 0,00025 | 0.15~0.7 | A93 | 3 | 2 pcs. | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | With auto switch unit | ||
311.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | weniger als 1 | 10 | Weniger als 0,005 | 0,00025 | 0.15~0.7 | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | With auto switch unit | ||
313.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 15 | Weniger als 0,005 | 0,00039 | 0.15~0.7 | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | With auto switch unit | ||
309.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 15 | Weniger als 0,005 | 0,00039 | 0.15~0.7 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | With auto switch unit | ||
302.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 1 bis weniger als 3 | 15 | Weniger als 0,005 | 0,00039 | 0.15~0.7 | A96 | 3 | 2 pcs. | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | With auto switch unit | ||
318.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 1 bis weniger als 3 | 15 | Weniger als 0,005 | 0,00039 | 0.15~0.7 | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | With auto switch unit | ||
400.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 20 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 0,1~1 | M9BW | 3 | 2 pcs. | Rc 1/8 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | With auto switch unit | ||
475.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [90°] 90° | 10 bis weniger als 20 | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | 0,1~1 | M9B | 0.5 | 2 pcs. | Rc 1/8 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | With auto switch unit | ||
527.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 10 bis weniger als 20 | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | 0,1~1 | M9NW | 3 | 2 pcs. | Rc 1/8 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | With auto switch unit | ||
532.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 10 bis weniger als 20 | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | 0,1~1 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | G 1/8 | Ausführung mit einfacher Säule | M8 3-polig | With auto switch unit | ||
210.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [90°] 90° | weniger als 1 | 10 | Weniger als 0,005 | 0,00025 | 0.15~0.7 | Ohne | Ohne | Ohne | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Standardausführung | ||
219.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | weniger als 1 | 10 | Weniger als 0,005 | 0,00025 | 0.15~0.7 | Ohne | Ohne | Ohne | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Standardausführung | ||
217.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 15 | Weniger als 0,005 | 0,00039 | 0.15~0.7 | Ohne | Ohne | Ohne | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Standardausführung | ||
226.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 1 bis weniger als 3 | 15 | Weniger als 0,005 | 0,00039 | 0.15~0.7 | Ohne | Ohne | Ohne | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Standardausführung | ||
278.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 20 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 0,1~1 | Ohne | Ohne | Ohne | Rc 1/8 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Standardausführung | ||
294.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 20 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 0,1~1 | Ohne | Ohne | Ohne | Rc 1/8 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Standardausführung | ||
278.68 € | 1 | auf Anfrage | Drehantrieb, einseitige Welle | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 20 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 0,1~1 | Ohne | Ohne | Ohne | G 1/8 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Standardausführung | ||
294.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 20 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 0,1~1 | Ohne | Ohne | Ohne | G 1/8 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Standardausführung | ||
316.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [90°] 90° | 6 bis weniger als 10 | 30 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | 0,1~1 | Ohne | Ohne | Ohne | Rc 1/8 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Standardausführung | ||
346.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 6 bis weniger als 10 | 30 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | 0,1~1 | Ohne | Ohne | Ohne | Rc 1/8 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Standardausführung | ||
346.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 6 bis weniger als 10 | 30 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | 0,1~1 | Ohne | Ohne | Ohne | G 1/8 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Standardausführung | ||
375.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [90°] 90° | 10 bis weniger als 20 | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | 0,1~1 | Ohne | Ohne | Ohne | Rc 1/8 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Standardausführung | ||
411.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 10 bis weniger als 20 | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | 0,1~1 | Ohne | Ohne | Ohne | Rc 1/8 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Standardausführung | ||
375.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [90°] 90° | 10 bis weniger als 20 | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | 0,1~1 | Ohne | Ohne | Ohne | G 1/8 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Standardausführung | ||
411.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 10 bis weniger als 20 | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | 0,1~1 | Ohne | Ohne | Ohne | G 1/8 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Standardausführung | ||
211.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [90°] 90° | weniger als 1 | 10 | Weniger als 0,005 | 0,00025 | 0.15~0.7 | Ohne | Ohne | Ohne | M5 | Ausführung mit zweifacher Säule | Ohne | Standardausführung | ||
281.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 20 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 0,1~1 | Ohne | Ohne | Ohne | G 1/8 | Ausführung mit zweifacher Säule | Ohne | Standardausführung | ||
349.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [180°] 180° | 6 bis weniger als 10 | 30 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | 0,1~1 | Ohne | Ohne | Ohne | G 1/8 | Ausführung mit zweifacher Säule | Ohne | Standardausführung |
Loading...
Haupteinheits-Form | Blockform | Betriebsmethode | Einzelnes Gestell | Umwelt, Anwendung | Langsame Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Steifigkeit, Präzision | Standard | Ventil | N/A | Strukturierung | Standardausführung |
Axiale Richtung | Standard | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ohne | Ausgangspunkt der Rotation | Rechts |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art
Oszillationswinkel A
Drehmoment(N・m)
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Anschlussausführungen
Wellenausführung
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften