MSQXB, Langsamlauf-Schwenktisch, Ausführung mit Zahnstange

MSQXB, Langsamlauf-Schwenktisch, Ausführung mit Zahnstange
Neue Konstruktionselemente der Serien CRQ2X und MSQX sind eine spezielle Oberflächenbehandlung aus Alumit, ein extra für langsame Bewegungen geeignetes Schmierfett und der Verzicht auf die elastische Dämpfung. Damit werden überaus stabile und langsame Bewegungen möglich, wie die 90-Grad-Drehung in einer bis fünf Sekunden. Der langsame Schwenkantrieb in Wellenausführung CRQ2X wird nur von SMC angeboten.Die Schwenkantriebe in Wellenausführung CRQ2X und Tischausführung MSQX besitzen viele Funktionen und Eigenschaften der bekannten CRQ2- und MSQ-Antriebe von SMC. Dazu zählen die lieferbaren Größen von 10, 15, 20, 30 und 40 Millimeter des CRQ2X sowie 10, 20, 30 und 50 Millimeter des MSQX. Die Einstellung der Drehgeschwindigkeit, der Betriebsdruck, das zulässige Drehmoment und die zulässige Last sind ebenfalls unverändert. Die normale Lebensdauer von CRQ2X und MSQX beträgt 2 Millionen Betriebszyklen.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSQXB10A
MSQXB10A-M9BL
MSQXB10A-M9BV
MSQXB10A-M9NW
MSQXB10A-M9NWL
MSQXB10A-M9P
MSQXB10AX-X150
MSQXB10AX-X151
MSQXB20A
MSQXB20A-A93L
MSQXB20A-M9BL
MSQXB20A-M9BW
MSQXB20A-M9PL
MSQXB20AX-X150
MSQXB20AX-X153
MSQXB30A
MSQXB30A-A90
MSQXB30A-M9B
MSQXB30A-M9PWL
MSQXB30AX-M9PV-X151
MSQXB30AX-X150
MSQXB30AX-X151
MSQXB30TFA
MSQXB30TFAX-M9NW-X152
MSQXB30TFAX-X150
MSQXB30TFAX-X151
MSQXB30TFAX-X152
MSQXB50A
MSQXB50A-A93
MSQXB50A-M9B
MSQXB50A-M9BL
MSQXB50AX-A93-X151
MSQXB50AX-X150
MSQXB50AX-X151
MSQXB50TFA
MSQXB50TFA-M9BW
MSQXB50TFAX-X151
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Anschluss Lage Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Anschlussausführungen Spezifikationen

418.40 €

1 26 Arbeitstage 190°1 bis weniger als 3100.005 bis weniger als 0.010,007StandardausführungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneM5Standardausführung

487.85 €

1 26 Arbeitstage 190°1 bis weniger als 3100.005 bis weniger als 0.010,007StandardausführungM9B32 pcs.M5Standardausführung

489.74 €

1 26 Arbeitstage 190°1 bis weniger als 3100.005 bis weniger als 0.010,007StandardausführungM9BV0.52 pcs.M5Standardausführung

486.03 €

1 26 Arbeitstage 190°1 bis weniger als 3100.005 bis weniger als 0.010,007StandardausführungM9NW0.52 pcs.M5Standardausführung

493.56 €

1 26 Arbeitstage 190°1 bis weniger als 3100.005 bis weniger als 0.010,007StandardausführungM9NW32 pcs.M5Standardausführung

482.23 €

1 26 Arbeitstage 190°1 bis weniger als 3100.005 bis weniger als 0.010,007StandardausführungM9P0.52 pcs.M5Standardausführung

418.40 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°1 bis weniger als 3100.005 bis weniger als 0.010,007StandardausführungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneM5Maßgeschneiderte Spezifikationen

418.40 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°1 bis weniger als 3100.005 bis weniger als 0.010,007StandardausführungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneM5Maßgeschneiderte Spezifikationen

469.98 €

1 4 Arbeitstage 190°3 bis weniger als 6200.01 bis weniger als 0.10,025StandardausführungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneM5Standardausführung

516.27 €

1 26 Arbeitstage 190°3 bis weniger als 6200.01 bis weniger als 0.10.025StandardausführungA9332 pcs.M5Standardausführung

539.42 €

1 26 Arbeitstage 190°3 bis weniger als 6200.01 bis weniger als 0.10.025StandardausführungM9B32 pcs.M5Standardausführung

537.61 €

1 26 Arbeitstage 190°3 bis weniger als 6200.01 bis weniger als 0.10.025StandardausführungM9BW0.52 pcs.M5Standardausführung

541.32 €

1 26 Arbeitstage 190°3 bis weniger als 6200.01 bis weniger als 0.10.025StandardausführungM9P32 pcs.M5Standardausführung

469.98 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°3 bis weniger als 6200.01 bis weniger als 0.10.025StandardausführungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneM5Maßgeschneiderte Spezifikationen

469.98 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°3 bis weniger als 6200.01 bis weniger als 0.10.025Symmetrischer ModellOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneM5Maßgeschneiderte Spezifikationen

516.27 €

1 26 Arbeitstage 190°3 bis weniger als 6300.01 bis weniger als 0.10,048StandardausführungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneRc 1/8Standardausführung

557.39 €

1 26 Arbeitstage 190°3 bis weniger als 6300.01 bis weniger als 0.10,048StandardausführungA900.52 pcs.Rc 1/8Standardausführung

578.31 €

1 26 Arbeitstage 190°3 bis weniger als 6300.01 bis weniger als 0.10,048StandardausführungM9B0.52 pcs.Rc 1/8Standardausführung

591.44 €

1 26 Arbeitstage 190°3 bis weniger als 6300.01 bis weniger als 0.10,048StandardausführungM9PW32 pcs.Rc 1/8Standardausführung

587.61 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°3 bis weniger als 6300.01 bis weniger als 0.10,048StandardausführungM9PV0.52 pcs.Rc 1/8Maßgeschneiderte Spezifikationen

516.27 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°3 bis weniger als 6300.01 bis weniger als 0.10,048StandardausführungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneRc 1/8Maßgeschneiderte Spezifikationen

516.27 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°3 bis weniger als 6300.01 bis weniger als 0.10,048StandardausführungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneRc 1/8Maßgeschneiderte Spezifikationen

516.27 €

1 26 Arbeitstage 190°3 bis weniger als 6300.01 bis weniger als 0.10,048StandardausführungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneG 1/8Standardausführung

583.90 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°3 bis weniger als 6300.01 bis weniger als 0.10,048Symmetrischer ModellM9NW0.52 pcs.G 1/8Maßgeschneiderte Spezifikationen

516.27 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°3 bis weniger als 6300.01 bis weniger als 0.10,048StandardausführungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneG 1/8Maßgeschneiderte Spezifikationen

516.27 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°3 bis weniger als 6300.01 bis weniger als 0.10,048StandardausführungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneG 1/8Maßgeschneiderte Spezifikationen

516.27 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°3 bis weniger als 6300.01 bis weniger als 0.10,048Symmetrischer ModellOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneG 1/8Maßgeschneiderte Spezifikationen

587.44 €

1 26 Arbeitstage 190°6 bis weniger als 10500.01 bis weniger als 0.10,081StandardausführungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneRc 1/8Standardausführung

628.56 €

1 26 Arbeitstage 190°6 bis weniger als 10500.01 bis weniger als 0.10,081StandardausführungA930.52 pcs.Rc 1/8Standardausführung

649.47 €

1 26 Arbeitstage 190°6 bis weniger als 10500.01 bis weniger als 0.10,081StandardausführungM9B0.52 pcs.Rc 1/8Standardausführung

656.89 €

1 26 Arbeitstage 190°6 bis weniger als 10500.01 bis weniger als 0.10,081StandardausführungM9B32 pcs.Rc 1/8Standardausführung

628.56 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°6 bis weniger als 10500.01 bis weniger als 0.10,081StandardausführungA930.52 pcs.Rc 1/8Maßgeschneiderte Spezifikationen

587.44 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°6 bis weniger als 10500.01 bis weniger als 0.10,081StandardausführungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneRc 1/8Maßgeschneiderte Spezifikationen

587.44 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°6 bis weniger als 10500.01 bis weniger als 0.10,081StandardausführungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneRc 1/8Maßgeschneiderte Spezifikationen

587.44 €

1 26 Arbeitstage 190°6 bis weniger als 10500.01 bis weniger als 0.10,081StandardausführungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneG 1/8Standardausführung

655.06 €

1 26 Arbeitstage 190°6 bis weniger als 10500.01 bis weniger als 0.10,081StandardausführungM9BW0.52 pcs.G 1/8Standardausführung

587.44 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°6 bis weniger als 10500.01 bis weniger als 0.10,081StandardausführungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneG 1/8Maßgeschneiderte Spezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Drehtisch 2-Punkt-Stopp Haupteinheits-Form Blockform Betriebsmethode Einzelnes Gestell
Umwelt, Anwendung Langsame Geschwindigkeit Steifigkeit, Präzision Standard Ventil N/A
Betriebsdruckbereich(MPa) 0,1::1 Steckverbinder Ausführung Ohne

Technischer Support