IZE11, Digitaler Messwertanzeiger

IZE11, Digitaler Messwertanzeiger
Wenn sich während eines Herstellungsprozesses statische Elektrizität aufbaut, gehen Produktqualität und Fertigungsmenge oftmals deutlich zurück. Um die Erkennung und Überwachung dieses natürlichen Phänomens zu vereinfachen, bieten die Ingenieure von SMC, dem weltweit führenden Experten in der Automatisierungstechnik, jetzt die neuen elektrostatischen Sensoren und digitalen Messwertanzeigen IZD10 und IZD11 an.Diese neuen elektrostatischen Sensoren und digitalen Messwertanzeigen wurden ursprünglich für den IZS31-Ionisierer von SMC entwickelt. Sie können das elektrostatische Potential genau messen und auch feststellen, ob die anschließend eingeleiteten Abhilfemaßnahmen tatsächlich wirksam waren. Der IZD10-Sensor ist gegenwärtig in zwei Optionen für unterschiedlich stark geladene Objekte - ±0.4 kV für 25 mm, ±20 kV für 50 mm - und Abfragedistanzen zwischen 10 und 50 mm bzw. 25 und 75 mm lieferbar. Die Sensorerfassung wird in einen 1-5 V Ausgabewert konvertiert, der auf der nur 30 mm2 großen digitalen Messwertanzeige IZD11 angezeigt oder zur weiteren Analyse an andere Instrumente übertragen werden kann.Die digitale Messwertanzeige ist mit einem digitalen Display (rot/grün) versehen und kann auf eine von vier möglichen Anzeigearten eingestellt werden. Sie ist in Varianten mit NPN- oder PNP-Schaltausgängen sowie mit analogen 1-5 V oder 4-20 mA Ausgabewerten lieferbar.

(i)Hinweis

  • Please refer to the manufacturer's catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IZE110
IZE110-A
IZE110-AC
IZE110-B
IZE110-C
IZE110-L
IZE110-LA
IZE110-LAC
IZE110-LBC
IZE110-LC
IZE110-LDC
IZE111
IZE111-L
IZE111-LA
IZE111-LAC
IZE111-LBC
IZE111-LC
IZE111-LDC
IZE112
IZE112-AC
IZE112-C
IZE112-L
IZE112-LAC
IZE112-LBC
IZE112-LC
IZE112-LDC
IZE113
IZE113-A
IZE113-AC
IZE113-C
IZE113-L
IZE113-LA
IZE113-LAC
IZE113-LBC
IZE113-LC
IZE113-LDC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zubehör/Optionen: separat bestellbar E/A-Spezifikationen Steckverbinder, Optionen

93.53 €

1 26 Arbeitstage OhneNPN Open Steckverbinder 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert + Analogausgang (Spannung) 1 bis 5 V.Keine

96.53 €

1 26 Arbeitstage BefestigungselementNPN Open Steckverbinder 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert + Analogausgang (Spannung) 1 bis 5 V.Keine

99.50 €

1 26 Arbeitstage BefestigungselementNPN Open Steckverbinder 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert + Analogausgang (Spannung) 1 bis 5 V.Mit Steckverbinder für Sensoranschluss

96.53 €

1 26 Arbeitstage Panel Mount AdapterNPN Open Steckverbinder 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert + Analogausgang (Spannung) 1 bis 5 V.Keine

96.53 €

1 26 Arbeitstage OhneNPN Open Steckverbinder 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert + Analogausgang (Spannung) 1 bis 5 V.Mit Steckverbinder für Sensoranschluss

109.48 €

1 26 Arbeitstage Netzteil, Verbindungskabel für AusgangNPN Open Steckverbinder 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert + Analogausgang (Spannung) 1 bis 5 V.Keine

112.47 €

1 26 Arbeitstage Netzteil, Verbindungskabel für Ausgang/HalterungNPN Open Steckverbinder 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert + Analogausgang (Spannung) 1 bis 5 V.Keine

115.44 €

1 26 Arbeitstage Netzteil, Verbindungskabel für Ausgang/HalterungNPN Open Steckverbinder 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert + Analogausgang (Spannung) 1 bis 5 V.Mit Steckverbinder für Sensoranschluss

115.45 €

1 26 Arbeitstage Spannungsversorgung, Anschlussleitung / Platte AdapterNPN Open Steckverbinder 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert + Analogausgang (Spannung) 1 bis 5 V.Mit Steckverbinder für Sensoranschluss

112.47 €

1 26 Arbeitstage Netzteil, Verbindungskabel für AusgangNPN Open Steckverbinder 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert + Analogausgang (Spannung) 1 bis 5 V.Mit Steckverbinder für Sensoranschluss

120.40 €

1 26 Arbeitstage Spannungsversorgung, Anschlussleitung / Platte Adapter + vordere SchutzabdeckungNPN Open Steckverbinder 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert + Analogausgang (Spannung) 1 bis 5 V.Mit Steckverbinder für Sensoranschluss

93.53 €

1 26 Arbeitstage OhneNPN Open Steckverbinder 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert + Analogausgang (Spannung) 4 bis 20 mAKeine

109.48 €

1 26 Arbeitstage Netzteil, Verbindungskabel für AusgangNPN Open Steckverbinder 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert + Analogausgang (Spannung) 4 bis 20 mAKeine

112.47 €

1 26 Arbeitstage Netzteil, Verbindungskabel für Ausgang/HalterungNPN Open Steckverbinder 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert + Analogausgang (Spannung) 4 bis 20 mAKeine

115.44 €

1 26 Arbeitstage Netzteil, Verbindungskabel für Ausgang/HalterungNPN Open Steckverbinder 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert + Analogausgang (Spannung) 4 bis 20 mAMit Steckverbinder für Sensoranschluss

115.44 €

1 26 Arbeitstage Spannungsversorgung, Anschlussleitung / Platte AdapterNPN Open Steckverbinder 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert + Analogausgang (Spannung) 4 bis 20 mAMit Steckverbinder für Sensoranschluss

112.47 €

1 26 Arbeitstage Netzteil, Verbindungskabel für AusgangNPN Open Steckverbinder 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert + Analogausgang (Spannung) 4 bis 20 mAMit Steckverbinder für Sensoranschluss

120.40 €

1 26 Arbeitstage Spannungsversorgung, Anschlussleitung / Platte Adapter + vordere SchutzabdeckungNPN Open Steckverbinder 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert + Analogausgang (Spannung) 4 bis 20 mAMit Steckverbinder für Sensoranschluss

93.53 €

1 26 Arbeitstage OhneOffener PNP-Steckverbinder 2 Ausgänge + analoger Ausgang 1 bis 5 VKeine

99.48 €

1 26 Arbeitstage BefestigungselementOffener PNP-Steckverbinder 2 Ausgänge + analoger Ausgang 1 bis 5 VMit Steckverbinder für Sensoranschluss

96.52 €

1 26 Arbeitstage OhneOffener PNP-Steckverbinder 2 Ausgänge + analoger Ausgang 1 bis 5 VMit Steckverbinder für Sensoranschluss

109.48 €

1 26 Arbeitstage Netzteil, Verbindungskabel für AusgangOffener PNP-Steckverbinder 2 Ausgänge + analoger Ausgang 1 bis 5 VKeine

115.44 €

1 26 Arbeitstage Netzteil, Verbindungskabel für Ausgang/HalterungOffener PNP-Steckverbinder 2 Ausgänge + analoger Ausgang 1 bis 5 VMit Steckverbinder für Sensoranschluss

115.44 €

1 26 Arbeitstage Spannungsversorgung, Anschlussleitung / Platte AdapterOffener PNP-Steckverbinder 2 Ausgänge + analoger Ausgang 1 bis 5 VMit Steckverbinder für Sensoranschluss

112.47 €

1 4 Arbeitstage Netzteil, Verbindungskabel für AusgangOffener PNP-Steckverbinder 2 Ausgänge + analoger Ausgang 1 bis 5 VMit Steckverbinder für Sensoranschluss

120.40 €

1 26 Arbeitstage Spannungsversorgung, Anschlussleitung / Platte Adapter + vordere SchutzabdeckungOffener PNP-Steckverbinder 2 Ausgänge + analoger Ausgang 1 bis 5 VMit Steckverbinder für Sensoranschluss

93.53 €

1 26 Arbeitstage OhneOffener PNP-Steckverbinder 2 Ausgänge + analoger Ausgang 4 bis 20 mAKeine

96.52 €

1 26 Arbeitstage BefestigungselementOffener PNP-Steckverbinder 2 Ausgänge + analoger Ausgang 4 bis 20 mAKeine

99.48 €

1 26 Arbeitstage BefestigungselementOffener PNP-Steckverbinder 2 Ausgänge + analoger Ausgang 4 bis 20 mAMit Steckverbinder für Sensoranschluss

96.52 €

1 26 Arbeitstage OhneOffener PNP-Steckverbinder 2 Ausgänge + analoger Ausgang 4 bis 20 mAMit Steckverbinder für Sensoranschluss

109.48 €

1 26 Arbeitstage Netzteil, Verbindungskabel für AusgangOffener PNP-Steckverbinder 2 Ausgänge + analoger Ausgang 4 bis 20 mAKeine

112.47 €

1 26 Arbeitstage Netzteil, Verbindungskabel für Ausgang/HalterungOffener PNP-Steckverbinder 2 Ausgänge + analoger Ausgang 4 bis 20 mAKeine

115.44 €

1 26 Arbeitstage Netzteil, Verbindungskabel für Ausgang/HalterungOffener PNP-Steckverbinder 2 Ausgänge + analoger Ausgang 4 bis 20 mAMit Steckverbinder für Sensoranschluss

115.44 €

1 26 Arbeitstage Spannungsversorgung, Anschlussleitung / Platte AdapterOffener PNP-Steckverbinder 2 Ausgänge + analoger Ausgang 4 bis 20 mAMit Steckverbinder für Sensoranschluss

112.47 €

1 4 Arbeitstage Netzteil, Verbindungskabel für AusgangOffener PNP-Steckverbinder 2 Ausgänge + analoger Ausgang 4 bis 20 mAMit Steckverbinder für Sensoranschluss

120.40 €

1 26 Arbeitstage Spannungsversorgung, Anschlussleitung / Platte Adapter + vordere SchutzabdeckungOffener PNP-Steckverbinder 2 Ausgänge + analoger Ausgang 4 bis 20 mAMit Steckverbinder für Sensoranschluss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten

Technischer Support