SRF10 / 30 / 50, Reinraumregler Fluorkunststoffausführung mit Integrierte Verschraubungen und mit Schlauchstutzen

SRF10 / 30 / 50, Reinraumregler Fluorkunststoffausführung mit Integrierte Verschraubungen und mit Schlauchstutzen
  • Sonderpreis
Die Serie SRF30 wurde zum Regulieren von Reinwasser und Stickstoffgas in Reinräumen entwickelt. Die Bereiche, die mit dem Medium in Kontakt kommen, sind in Fluorkunststoff ausgeführt. Die Bereiche, die mit dem Medium in Kontakt kommen, sind mit Freon-Ultraschall und deionisiertem Wasser gereinigt.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRF10-S03
SRF10-S03N
SRF10-S04
SRF10-S06
SRF10-S06N
SRF10-S07
SRF10-S07N
SRF10-T07
SRF10-T07N
SRF10S-1S07
SRF10S-1S11
SRF30-S06N
SRF30-S07
SRF30-S07N
SRF30-S08
SRF30-S10
SRF30-S11
SRF30-S11N
SRF30-T11
SRF30-T11N
SRF30S-1S11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungs-Ø Size of Body Pilot Port Screw Type Befestigungsausführung

494.81 €

1 26 Arbeitstage ø1/8ø1/81Rc 1/8LQ2

494.74 €

1 26 Arbeitstage ø1/8ø1/81NPT 1/8LQ2

494.81 €

1 26 Arbeitstage φ4ø41Rc 1/8LQ2

494.81 €

1 26 Arbeitstage φ6ø61Rc 1/8LQ2

494.74 €

1 26 Arbeitstage φ6ø61NPT 1/8LQ2

494.81 €

1 26 Arbeitstage ø1/4ø1/41Rc 1/8LQ2

494.74 €

1 26 Arbeitstage ø1/4ø1/41NPT 1/8LQ2

480.03 €

1 4 Arbeitstage ø1/4ø1/41Rc 1/8Ohne

480.03 €

1 26 Arbeitstage ø1/4ø1/41NPT 1/8Ohne

506.03 €

1 26 Arbeitstage Ø2Ø21Rc 1/8LQ1

516.71 €

1 26 Arbeitstage Ø3Ø31Rc 1/8LQ1

599.97 €

1 26 Arbeitstage φ6ø63NPT 1/8LQ2

600.03 €

1 26 Arbeitstage ø1/4ø1/43Rc 1/8LQ2

599.97 €

1 26 Arbeitstage ø1/4ø1/43NPT 1/8LQ2

600.03 €

1 26 Arbeitstage φ8ø83Rc 1/8LQ2

600.03 €

1 26 Arbeitstage φ10ø103Rc 1/8LQ2

600.03 €

390.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

ø3/8ø3/83Rc 1/8LQ2

599.97 €

1 26 Arbeitstage ø3/8ø3/83NPT 1/8LQ2

572.34 €

1 7 Arbeitstage ø3/4ø3/43Rc 1/8Ohne

572.34 €

1 26 Arbeitstage ø3/4ø3/43NPT 1/8Ohne

463.29 €

1 26 Arbeitstage Ø3Ø33Rc 1/8LQ1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Standard Zulässige Flüssigkeit Stickstoff / Wasser
Form Standard Betriebsumgebung Als reine Ausführung erhältlich Auslassmechanismus N/A
Negative Stromfunktion NA Versorgungsseite, Verbindungsausführung Gerader Fitting Betriebsdruckbereich(MPa) Null::0,5
Steuerseite, Verbindungsausführung Gerader Fitting Manometer N/A Custom-made Specifications Standard

Technischer Support