Elektro-pneumatischer Hochdruckregler der Serie ITVH2000 mit 3,0 MPa

Elektro-pneumatischer Hochdruckregler der Serie ITVH2000 mit 3,0 MPa
Druckreglung bis zu 2,0 MPa
  • Integriertes LED Display
  • Leistungsaufnahme: max. 3 W
  • Max. Durchfluss: 3000 l/min.

(i)Hinweis

  • Einzelheiten zu den Spezifikationen finden Sie im Katalog.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ITVH2020-01F2BN3
ITVH2020-01F2BS
ITVH2020-01F2BS3
ITVH2020-01F2CL3
ITVH2020-01F2CS3
ITVH2020-01F2L3
ITVH2020-01F2N3
ITVH2020-01F3BL3
ITVH2020-01F3BS
ITVH2020-01F3CL3
ITVH2020-01F3N
ITVH2020-01F3N3
ITVH2020-03F2L
ITVH2020-03F2N3
ITVH2020-03F3BN2
ITVH2020-03F3CL3
ITVH2020-03F3N
ITVH2020-03F3N3
ITVH2020-03F3S3
ITVH2020-04F2BL3
ITVH2020-04F2BS3
ITVH2020-04F2CN3
ITVH2020-04F2CS
ITVH2020-04F2CS3
ITVH2020-04F2L3
ITVH2020-04F2N
ITVH2020-04F2N3
ITVH2020-04F3BL3
ITVH2020-04F3BS3
ITVH2020-04F3CL3
ITVH2020-012BL3
ITVH2020-012S
ITVH2020-013BL
ITVH2020-042BL
ITVH2020-042N
ITVH2020-043BL
ITVH2020-043L3
ITVH2020-14F2L3
ITVH2020-21F3CN3
ITVH2020-21N2BS3
ITVH2020-31F2BL3
ITVH2020-31F2BS3
ITVH2020-31F2L3
ITVH2020-31F2N
ITVH2020-31F2N3
ITVH2020-31F2S3
ITVH2020-31F3BL3
ITVH2020-31F3BS
ITVH2020-31F3CL3
ITVH2020-31F3CS3
ITVH2020-31F3L3
ITVH2020-31F3N
ITVH2020-31N3BL3
ITVH2020-33F2CS3
ITVH2020-33F2L3
ITVH2020-33F3CL3
ITVH2020-33F3L3
ITVH2020-33F3N
ITVH2020-33F3N3
ITVH2020-34F2CS3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Eingangssignal Accessory Pressure Unit Monitor Output Cable Connector Type

1,663.52 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAFlachhalterungbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCKein Kabelsteckverbinder

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAFlachhalterungMPaAnalogausgang 1 bis 5 V DCGerade Ausführung 3 m

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAFlachhalterungbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCGerade Ausführung 3 m

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAL-BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAL-BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCGerade Ausführung 3 m

1,693.15 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAOhne BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m

1,658.97 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAOhne BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCKein Kabelsteckverbinder

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAFlachhalterungbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAFlachhalterungMPaAnalogausgang 1 bis 5 V DCGerade Ausführung 3 m

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAL-BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m

1,658.97 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAOhne BefestigungselementMPaAnalogausgang 1 bis 5 V DCKein Kabelsteckverbinder

1,658.97 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAOhne BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCKein Kabelsteckverbinder

1,693.15 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[DC 4-20mA] DC 4-20mAOhne BefestigungselementMPaSchaltausgang/PNP-AusgangRechtwinkliger Modell 3 m

1,658.97 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[DC 4-20mA] DC 4-20mAOhne BefestigungselementbarSchaltausgang/PNP-AusgangKein Kabelsteckverbinder

1,663.52 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[DC 4-20mA] DC 4-20mAFlachhalterungkgf/cm2Schaltausgang/PNP-AusgangKein Kabelsteckverbinder

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[DC 4-20mA] DC 4-20mAL-BefestigungselementbarSchaltausgang/PNP-AusgangRechtwinkliger Modell 3 m

1,658.97 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[DC 4-20mA] DC 4-20mAOhne BefestigungselementMPaSchaltausgang/PNP-AusgangKein Kabelsteckverbinder

1,658.97 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[DC 4-20mA] DC 4-20mAOhne BefestigungselementbarSchaltausgang/PNP-AusgangKein Kabelsteckverbinder

1,693.15 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[DC 4-20mA] DC 4-20mAOhne BefestigungselementbarSchaltausgang/PNP-AusgangGerade Ausführung 3 m

1,750.10 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAFlachhalterungbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Rechtwinkliger Modell 3 m

1,750.10 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAFlachhalterungbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Gerade Ausführung 3 m

1,715.90 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAL-BefestigungselementbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Kein Kabelsteckverbinder

1,750.10 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAL-BefestigungselementMPaAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Gerade Ausführung 3 m

1,750.10 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAL-BefestigungselementbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Gerade Ausführung 3 m

1,745.53 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAOhne BefestigungselementbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Rechtwinkliger Modell 3 m

1,711.34 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAOhne BefestigungselementMPaAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Kein Kabelsteckverbinder

1,711.34 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAOhne BefestigungselementbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Kein Kabelsteckverbinder

1,750.10 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAFlachhalterungbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Rechtwinkliger Modell 3 m

1,750.10 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAFlachhalterungbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Gerade Ausführung 3 m

1,750.10 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAL-BefestigungselementbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Rechtwinkliger Modell 3 m

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage Rc1/4Rc1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAFlachhalterungbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m

1,693.15 €

1 26 Arbeitstage Rc1/4Rc1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAOhne BefestigungselementMPaAnalogausgang 1 bis 5 V DCGerade Ausführung 3 m

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage Rc3/8Rc3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAFlachhalterungMPaAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m

1,750.10 €

1 26 Arbeitstage Rc1/4Rc1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAFlachhalterungMPaAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Rechtwinkliger Modell 3 m

1,711.34 €

1 26 Arbeitstage Rc1/4Rc1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAOhne BefestigungselementMPaAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Kein Kabelsteckverbinder

1,750.10 €

1 26 Arbeitstage Rc3/8Rc3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAFlachhalterungMPaAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Rechtwinkliger Modell 3 m

1,745.53 €

1 26 Arbeitstage Rc3/8Rc3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAOhne BefestigungselementbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Rechtwinkliger Modell 3 m

1,745.53 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 0-20mA] DC 0-20mAOhne BefestigungselementbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Rechtwinkliger Modell 3 m

1,663.52 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[0 bis 5 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 5 V DCL-BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCKein Kabelsteckverbinder

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[0 bis 5 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 5 V DCFlachhalterungbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCGerade Ausführung 3 m

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCFlachhalterungbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCFlachhalterungbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCGerade Ausführung 3 m

1,693.15 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m

1,658.97 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementMPaAnalogausgang 1 bis 5 V DCKein Kabelsteckverbinder

1,658.97 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCKein Kabelsteckverbinder

1,693.15 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCGerade Ausführung 3 m

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCFlachhalterungbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCFlachhalterungMPaAnalogausgang 1 bis 5 V DCGerade Ausführung 3 m

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCGerade Ausführung 3 m

1,693.15 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m

1,658.97 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementMPaAnalogausgang 1 bis 5 V DCKein Kabelsteckverbinder

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT3/8[NPT] NPT3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCFlachhalterungbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-BefestigungselementbarSchaltausgang/PNP-AusgangGerade Ausführung 3 m

1,693.15 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementbarSchaltausgang/PNP-AusgangRechtwinkliger Modell 3 m

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-BefestigungselementbarSchaltausgang/PNP-AusgangRechtwinkliger Modell 3 m

1,693.15 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementbarSchaltausgang/PNP-AusgangRechtwinkliger Modell 3 m

1,658.97 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementMPaSchaltausgang/PNP-AusgangKein Kabelsteckverbinder

1,658.97 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementbarSchaltausgang/PNP-AusgangKein Kabelsteckverbinder

1,750.10 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-BefestigungselementbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Gerade Ausführung 3 m

Loading...

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Elektropneumatisch Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Standard Betriebsumgebung Standard Auslassmechanismus Verfügbar
Negative Stromfunktion NA Durchflussrichtung Links nach rechts Power Supply Voltage 24 V DC

Technischer Support