ITVX, Elektropneumatischer Hochdruckregler (Teilenummern - CAD Download)

ITVX, Elektropneumatischer Hochdruckregler
Druckreglung bis zu 3,0 MPa
  • Integriertes LED Display
  • Leistungsaufnahme: max. 3 W
  • Kompatible Medien: Luft, Agon, Sauerstoff und Stickstoff
  • Max. Durchfluss: 3000 l/min.

(i)Hinweis

  • See the catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ITVX2030-01F3BL3
ITVX2030-01F3BN
ITVX2030-01F3CL3
ITVX2030-01F3N
ITVX2030-01N3BL3
ITVX2030-02N3BS4
ITVX2030-03F3BL
ITVX2030-03F3BL3
ITVX2030-03F3BN2
ITVX2030-03F3BN3
ITVX2030-03F3CL3
ITVX2030-03F3CN3
ITVX2030-03F3N
ITVX2030-04F3BL3
ITVX2030-04F3BS3
ITVX2030-04F3CL
ITVX2030-04F3CN
ITVX2030-04F3CN3
ITVX2030-04F3CS
ITVX2030-04F3L3
ITVX2030-04F3N
ITVX2030-04F3N3
ITVX2030-04F3S3
ITVX2030-04N3CL3
ITVX2030-04N3CS3
ITVX2030-013S
ITVX2030-043CL3
ITVX2030-043CS
ITVX2030-043N
ITVX2030-043S
ITVX2030-11F3N3
ITVX2030-21F3BL3
ITVX2030-31F3BL
ITVX2030-31F3BL3
ITVX2030-31F3BS3
ITVX2030-31F3CL3
ITVX2030-31F3CN3
ITVX2030-31F3CS3
ITVX2030-31F3L3
ITVX2030-31F3N
ITVX2030-31F3N3
ITVX2030-31F3S3
ITVX2030-31N3CS3
ITVX2030-33F3BN3
ITVX2030-33F3CN3
ITVX2030-33F3L
ITVX2030-33F3N
ITVX2030-33F3N3
ITVX2030-34F3L3
ITVX2030-34F3S3
ITVX2030-313BL
ITVX2030-313CL3
ITVX2030-313CS
ITVX2030-313CS3
ITVX2030-313L2
ITVX2030-333BN
ITVX2030-333CL
ITVX2030-333CL3
ITVX2030-333CS3
ITVX2030-333N3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungsausführung Manometer Eingangssignal/Kommunikationssignal Accessory Pressure Unit Monitor Output Cable Connector Type
-

1,781.24 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)FlachhalterungbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m
-

1,747.05 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)FlachhalterungMPaAnalogausgang 1 bis 5 V DCKein Kabelsteckverbinder
-

1,780.94 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)L-BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m
-

1,742.48 €

1 4 Arbeitstage GGMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)Ohne BefestigungselementMPaAnalogausgang 1 bis 5 V DCKein Kabelsteckverbinder
-

1,781.24 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT[NPT] NPTMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)FlachhalterungbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m
-

1,781.24 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT[NPT] NPT[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (NPN-Ausgang)[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)FlachhalterungpsiSchaltausgang/NPN-AusgangGerade Ausführung 3 m
-

1,781.24 €

1 26 Arbeitstage GG[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)FlachhalterungMPaSchaltausgang/PNP-AusgangRechtwinkliger Modell 3 m
-

1,781.21 €

1 26 Arbeitstage GG[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)FlachhalterungbarSchaltausgang/PNP-AusgangRechtwinkliger Modell 3 m
-

1,747.05 €

1 26 Arbeitstage GG[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)Flachhalterungkgf/cm2Schaltausgang/PNP-AusgangKein Kabelsteckverbinder
-

1,747.05 €

1 26 Arbeitstage GG[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)FlachhalterungbarSchaltausgang/PNP-AusgangKein Kabelsteckverbinder
-

1,782.03 €

1 26 Arbeitstage GG[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)L-BefestigungselementbarSchaltausgang/PNP-AusgangRechtwinkliger Modell 3 m
-

1,747.05 €

1 26 Arbeitstage GG[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)L-BefestigungselementbarSchaltausgang/PNP-AusgangKein Kabelsteckverbinder
-

1,742.48 €

1 16 Arbeitstage GG[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)Ohne BefestigungselementMPaSchaltausgang/PNP-AusgangKein Kabelsteckverbinder
-

1,833.32 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)FlachhalterungbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Rechtwinkliger Modell 3 m
-

1,833.63 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)FlachhalterungbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Gerade Ausführung 3 m
-

1,834.44 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)L-BefestigungselementMPaAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Rechtwinkliger Modell 3 m
-

1,794.74 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)L-BefestigungselementMPaAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Kein Kabelsteckverbinder
-

1,799.44 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)L-BefestigungselementbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Kein Kabelsteckverbinder
-

1,833.63 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)L-BefestigungselementMPaAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Gerade Ausführung 3 m
-

1,829.02 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)Ohne BefestigungselementbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Rechtwinkliger Modell 3 m

1,794.87 €

1 4 Arbeitstage GGMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)Ohne BefestigungselementMPaAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Kein Kabelsteckverbinder
-

1,795.69 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)Ohne BefestigungselementbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Kein Kabelsteckverbinder
-

1,829.87 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)Ohne BefestigungselementbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Gerade Ausführung 3 m
-

1,833.63 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT[NPT] NPTMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)L-BefestigungselementbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Rechtwinkliger Modell 3 m
-

1,833.32 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT[NPT] NPTMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)L-BefestigungselementbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Gerade Ausführung 3 m
-

1,776.66 €

1 26 Arbeitstage RcRcMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)Ohne BefestigungselementMPaAnalogausgang 1 bis 5 V DCGerade Ausführung 3 m

1,834.44 €

1 26 Arbeitstage RcRcMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)L-BefestigungselementbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Rechtwinkliger Modell 3 m
-

1,833.63 €

1 26 Arbeitstage RcRcMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)L-BefestigungselementMPaAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Gerade Ausführung 3 m
-

1,794.89 €

1 26 Arbeitstage RcRcMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)Ohne BefestigungselementMPaAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Kein Kabelsteckverbinder
-

1,829.02 €

1 26 Arbeitstage RcRcMit Drucksensor[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)Ohne BefestigungselementMPaAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Gerade Ausführung 3 m
-

1,742.48 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[DC 0-20mA] Stromtyp DC 0 bis 20mA (Sync-Typ)Ohne BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCKein Kabelsteckverbinder
-

1,781.21 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[0 bis 5 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 5 V DCFlachhalterungbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m
-

1,781.24 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCFlachhalterungMPaAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m
-

1,781.24 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCFlachhalterungbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m
-

1,776.60 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCFlachhalterungbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCGerade Ausführung 3 m
-

1,781.21 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m
-

1,747.05 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCKein Kabelsteckverbinder
-

1,781.24 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCGerade Ausführung 3 m
-

1,776.66 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m

1,742.48 €

1 4 Arbeitstage GGMit Drucksensor[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementMPaAnalogausgang 1 bis 5 V DCKein Kabelsteckverbinder

1,742.48 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCKein Kabelsteckverbinder
-

1,776.66 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCGerade Ausführung 3 m
-

1,780.94 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT[NPT] NPTMit Drucksensor[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCGerade Ausführung 3 m
-

1,747.85 €

1 26 Arbeitstage GG[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCFlachhalterungbarSchaltausgang/PNP-AusgangKein Kabelsteckverbinder
-

1,747.85 €

1 26 Arbeitstage GG[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-BefestigungselementbarSchaltausgang/PNP-AusgangKein Kabelsteckverbinder
-

1,776.66 €

1 26 Arbeitstage GG[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementMPaSchaltausgang/PNP-AusgangRechtwinkliger Modell 3 m
-

1,742.48 €

1 26 Arbeitstage GG[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementMPaSchaltausgang/PNP-AusgangKein Kabelsteckverbinder
-

1,743.27 €

1 26 Arbeitstage GG[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementbarSchaltausgang/PNP-AusgangKein Kabelsteckverbinder
-

1,829.02 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Rechtwinkliger Modell 3 m
-

1,829.87 €

1 26 Arbeitstage GGMit Drucksensor[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Gerade Ausführung 3 m
-

1,781.24 €

1 26 Arbeitstage RcRcMit Drucksensor[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCFlachhalterungMPaAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m
-

1,781.24 €

1 26 Arbeitstage RcRcMit Drucksensor[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m
-

1,781.24 €

1 26 Arbeitstage RcRcMit Drucksensor[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-BefestigungselementMPaAnalogausgang 1 bis 5 V DCGerade Ausführung 3 m
-

1,781.24 €

1 26 Arbeitstage RcRcMit Drucksensor[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-BefestigungselementbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCGerade Ausführung 3 m
-

1,776.66 €

1 26 Arbeitstage RcRcMit Drucksensor[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne Befestigungselementkgf/cm2Analogausgang 1 bis 5 V DCRechtwinkliger Modell 3 m
-

1,747.05 €

1 26 Arbeitstage RcRc[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCFlachhalterungMPaSchaltausgang/PNP-AusgangKein Kabelsteckverbinder
-

1,775.77 €

1 26 Arbeitstage RcRc[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-BefestigungselementMPaSchaltausgang/PNP-AusgangRechtwinkliger Modell 3 m
-

1,781.24 €

1 26 Arbeitstage RcRc[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-BefestigungselementbarSchaltausgang/PNP-AusgangRechtwinkliger Modell 3 m
-

1,781.24 €

1 26 Arbeitstage RcRc[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-BefestigungselementbarSchaltausgang/PNP-AusgangGerade Ausführung 3 m
-

1,742.48 €

1 26 Arbeitstage RcRc[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCOhne BefestigungselementbarSchaltausgang/PNP-AusgangKein Kabelsteckverbinder

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Elektropneumatisch Zulässige Flüssigkeit Luft / Stickstoff / Gas
Form Standard Betriebsumgebung Standard Auslassmechanismus Verfügbar
Negative Stromfunktion NA Eingangsseite, Anschluss-Ø 3/8 Durchflussrichtung Links nach rechts
Steuerseite, Verbindungs-Ø 3/8 Set Pressure 0,01 bis 3,0 MPa Details of Applicable Fluids Luft, N2, O2, Ar

Technischer Support