Modularer Adapter Serie E210 / 310 / 410

Modularer Adapter Serie E210 / 310 / 410
  • Sonderpreis
FRL unit that allows easy connection to current products.
[Features]
· Flexible mounting.
· Can be connected to current products such as 2-port valves as well as FRL units.
· Can be freely rotated, thus allowing a wide selection of mounting directions.
· Can be connected to current products of a different size.
· Reduced space and piping maintenance costs.
· Can be connected/disconnected without rotation.
· Fittings, tube, etc. not required for connection.
· Location of pressure gauge can be fixed depending on the installation location.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E210-P
E210-U01
E210-U02
E300P-070S-02
E300P-070S-03
E310-P
E310-U02
E310-U03
E400P-070S-03
E400P-070S-04
E410-P
E410-U02
E410-U03
E410-U04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussdurchmesser Rohranschluss Größe Ausführung

4.32 €

1 39 Arbeitstage Ohne210Modularer Stecker

2.95 €

1 39 Arbeitstage (Uni-Gewinde) 1/8210Modularer Adapter

2.95 €

1 39 Arbeitstage (Uni-Gewinde) 1/4210Modularer Adapter

6.23 €

1 98 Arbeitstage Rc 1/4300L-förmige Adapter

6.74 €

1 98 Arbeitstage Rc 3/8300L-förmige Adapter

4.32 €

1 98 Arbeitstage Ohne310Modularer Stecker

2.95 €

1.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

(Uni-Gewinde) 1/4310Modularer Adapter

2.95 €

1 39 Arbeitstage (Uni-Gewinde) 3/8310Modularer Adapter

8.61 €

1 98 Arbeitstage Rc 3/8400L-förmige Adapter

9.53 €

1 98 Arbeitstage Rc 1/2400L-förmige Adapter

4.32 €

1 98 Arbeitstage Ohne410Modularer Stecker

3.37 €

1 39 Arbeitstage (Uni-Gewinde) 1/4410Modularer Adapter

3.37 €

1 39 Arbeitstage (Uni-Gewinde) 3/8410Modularer Adapter

3.37 €

1 39 Arbeitstage (Uni-Gewinde) 1/2410Modularer Adapter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Adapter

Technischer Support