Y*4-A, 4-fach-Zwischenverteiler

Y*4-A, 4-fach-Zwischenverteiler
  • Sonderpreis
Cross spacer that allows piping in all 4 directions.
[Features]
· IN/OUT ports are not machined for threads.
· Attachment for AC Series Air Combination.
· Y14-M5-A applicable model: AC10□-A.
· Y24-□01-A, 02-A applicable model: AC20□-A.
· Y34-□01-A, 02-A applicable models: AC25□-A, AC30□-A.
· Y44-□02-A, 03-A applicable model: AC40□-A.
· Y54-□03-A, 04-A applicable model: AC40□-06-A.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Y14-M5-A
Y24-01-A
Y24-02-A
Y24-F01-A
Y24-F02-A
Y24-N01-A
Y24-N02-A
Y34-01-A
Y34-02-A
Y34-F01-A
Y34-F02-A
Y34-N01-A
Y34-N02-A
Y44-02-A
Y44-03-A
Y44-F02-A
Y44-F03-A
Y44-N02-A
Y44-N03-A
Y54-03-A
Y54-04-A
Y54-F03-A
Y54-F04-A
Y54-N03-A
Y54-N04-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatible Modelle Anschlussdurchmesser Rohranschluss

9.16 €

1 98 Arbeitstage AC10□-AM5

11.47 €

1 41 Arbeitstage AC20□-BRc 1/8

11.47 €

1 41 Arbeitstage AC20□-BRc 1/4

11.47 €

1 39 Arbeitstage AC20□-BG 1/8

11.47 €

1 6 Arbeitstage AC20□-BG 1/4

11.47 €

1 41 Arbeitstage AC20□-BNPT 1/8

11.47 €

1 41 Arbeitstage AC20□-BNPT 1/4

15.90 €

1 41 Arbeitstage AC25□-B, AC30□-BRc 1/8

15.90 €

1 52 Arbeitstage AC25□-B, AC30□-BRc 1/4

15.90 €

1 4 Arbeitstage AC25□-B, AC30□-BG 1/8

15.90 €

1 6 Arbeitstage AC25□-B, AC30□-BG 1/4

15.90 €

1 41 Arbeitstage AC25□-B, AC30□-BNPT 1/8

15.90 €

1 41 Arbeitstage AC25□-B, AC30□-BNPT 1/4

18.26 €

1 41 Arbeitstage AC40□-BRc 1/4

18.26 €

1 41 Arbeitstage AC40□-BRc 3/8

18.26 €

1 20 Arbeitstage AC40□-BG 1/4

18.26 €

1 3 Arbeitstage AC40□-BG 3/8

18.26 €

1 41 Arbeitstage AC40□-BNPT 1/4

18.26 €

1 41 Arbeitstage AC40□-BNPT 3/8

22.84 €

1 41 Arbeitstage AC40□-06-BRc 3/8

22.84 €

1 98 Arbeitstage AC40□-06-BRc 1/2

22.84 €

1 39 Arbeitstage AC40□-06-BG 3/8

22.84 €

14.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

AC40□-06-BG 1/2

22.84 €

1 41 Arbeitstage AC40□-06-BNPT 3/8

22.84 €

1 98 Arbeitstage AC40□-06-BNPT 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Sonstige

Technischer Support