Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Kompatible Modelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.92 € | 1 | 39 Arbeitstage | M5 | AC10□-A | ||
3.13 € | 1 | 37 Arbeitstage | Rc1/8 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | 37 Arbeitstage | Rc1/4 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | 44 Arbeitstage | Rc3/8 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | 37 Arbeitstage | NPT1/8 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | 60 Arbeitstage | NPT1/4 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | 41 Arbeitstage | NPT3/8 | AC20□-B | ||
4.29 € | 1 | 37 Arbeitstage | Rc1/4 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.29 € | 1 | 32 Arbeitstage | Rc3/8 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.65 € | 1 | 37 Arbeitstage | Rc1/2 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.29 € | 1 | 39 Arbeitstage | G1/4 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.29 € | 1 | 37 Arbeitstage | NPT1/4 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.29 € | 1 | 37 Arbeitstage | NPT3/8 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.65 € | 1 | 41 Arbeitstage | NPT1/2 | AC25□-B, AC30□-B | ||
5.06 € | 1 | 37 Arbeitstage | Rc1/4 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | 37 Arbeitstage | Rc3/8 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | 98 Arbeitstage | Rc1/2 | AC40□-B | ||
5.48 € | 1 | 37 Arbeitstage | Rc3/4 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | AC40□-B | ||
5.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/4 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | 37 Arbeitstage | NPT1/4 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | 60 Arbeitstage | NPT3/8 | AC40□-B | ||
5.06 € 3.29 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | NPT1/2 | AC40□-B | ||
5.48 € | 1 | 37 Arbeitstage | NPT3/4 | AC40□-B | ||
6.56 € | 1 | 37 Arbeitstage | Rc3/4 | AC40□-06-B | ||
6.56 € 4.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | G3/4 | AC40□-06-B | ||
6.56 € | 1 | 37 Arbeitstage | NPT3/4 | AC40□-06-B | ||
12.05 € | 1 | 98 Arbeitstage | Rc1 | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50A-B, AC60A-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | ||
12.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/4 | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50A-B, AC60A-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | ||
12.71 € | 1 | 39 Arbeitstage | G1 | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50A-B, AC60A-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | ||
12.05 € | 1 | 98 Arbeitstage | NPT1 | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50A-B, AC60A-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Adapter |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschluss-Ø
Kompatible Modelle
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften