Führungsbuchse offen

Führungsbuchse offen
Offene Führungsbuchse beidseitig mit schlanken Innenfasen. In Kombination mit Wellendurchmesse ISO h3 ist Vorspannung der Kugelführung gewährleistet.

(i)Hinweis

  • Bitte bestellen Sie vormontierte Führungsbuchsen mit einem Kugelkäfig hier

  • Bitte bestellen Sie vormontierte Führungsbuchsen mit Kugelkäfig und Führungswelle hier

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Führungsbuchse offen N 550

Produktbeschreibung

Eignung

Offene Führungsbuchse beidseitig mit schlanken Innenfasen.
• Universell einsetzbar.
• In Kombination mit Wellendurchmesser dw ISO-h3 ist Vorspannung der Kugelführung gewährleistet.
• Der Kugelkäfig kann aus der Führungsbuchse nach beiden Seiten herausragen, wodurch mit kurzen Führungsbuchsen in Kombination mit langen Kugelkäfigen größere Hubwege möglich werden (Mindesteingriffsstrecke beachten).

Merkmale

• Führungsdurchmesser d1 feinstgehont auf ISO-Toleranz IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm durchmesserabhängig.
• Rundheit innerhalb 1/3 ISO-IT 3.
• Zylindrizität innerhalb IT 1.
• Rundlauf einer unter Vorspannung geführten Welle innerhalb 0,0005 mm.
• Beidseitig schlanke Innenfasen für stoßfreien Lauf.
• Außendurchmesser dB n4 mit Rundlaufgenauigkeit innerhalb IT 4 zum Führungsdurchmesser d1 geschliffen, einseitig mit Voreinführung.
• Hinweise zu Einbau und Wartung siehe Seite 37-41.

Werkstoff

• Wälzlagerstahl 100 Cr 6 (1.2067 bzw. 1.3505)
• sorgfältig wärmebehandelt, Härte HRC 60–64/HV 720–815

Sonderanfertigungen

Weitere Abmessungen oder Ausführungen sind nach Werkstück-Zeichnung lieferbar, auch aus nichtrostendem Stahl (1.4112).

Bestell-Text

Kugelführung bestehend aus:
Führungsbuchse N 550/dw/d1/l1     Best.-Nr. 5002 . . .
Kugelkäfig N 501/dw/d1/l2 Best.-Nr. 50010 . .
oder  
Kugelkäfig N 500/dw/d1/l2 Best.-Nr. 50000 . .
oder  
Kugelkäfig N 511/dw/d1/l2 Best.-Nr. 50011 . .

Maßzeichnung

Technische Daten

dwd1dBl1Best.-Nr.
4710125002002
   205002003
   305002068
61014165002004
   255002005
   405002071
   605002072
81318205002006
   305002007
   405002073
   655002074
101520255002008
   365002009
   505002075
   705002076
121722255002010
   365002011
   505002077
   755002078
142025335002012
   455002013
152125335002014
   455002015
162228255002016
   335002017
   455002018
   605002019
   925002081
182430425002082
   565002083
182432335002020
   565002021
   645002022
192532335002023
   565002024
   645002025
202632335002026
   425002027
   565002028
   645002029
   1125002088
243038455002030
   635002031
   705002032
   795002033
253138455002034
   635002035
   705002036
   795002037
   1325002089
303848505002038
   755002039
   905002040
324048505002041
   635002042
   755002043
   905002044
   1455002090
404860635002045
   805002046
   905002047
   965002048
   1205002049
   1725002091
425060805002051
   965002053
506072805002054
   1005002055
526272805002057
   1005002058
6373901255002060
80921201405002062
1001121401605002063

Führungsbuchse offen N 550 Mini-Reihe

Produktbeschreibung

Eignung

Offene Führungsbuchse beidseitig mit schlanken Innenfasen zur Verwendung mit Kugelkäfig der Mini-Reihe N 502.
• Minimaler Einbauraum bei Verwendung mit Kugelkäfigen der Mini-Reihe N 502.
• Universell einsetzbar.
• In Kombination mit Wellendurchmesser dw ISO-h3 ist Vorspannung der Kugelführung gewährleistet.
• Der Kugelkäfig kann aus der Führungsbuchse nach beiden Seiten herausfahren um größere Hubwege zu ermöglichen (Mindesteingriffsstrecke beachten).

Merkmale

• Führungsdurchmesser d1 feinstgehont auf ISO-Toleranz IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm durchmesserabhängig.
• Rundheit innerhalb 1/3 ISO-IT 3.
• Zylindrizität innerhalb IT 1.
• Rundlauf einer unter Vorspannung geführten Welle innerhalb 0,0005 mm.
• Beidseitig schlanke Innenfasen für stoßfreien Lauf.
• Außendurchmesser dB n4 mit Rundlaufgenauigkeit innerhalb IT 4 zum Führungsdurchmesser d1 geschliffen, einseitig mit Voreinführung.
• Hinweise zu Einbau und Wartung siehe Seite 37-41.

Werkstoff

• Wälzlagerstahl 100 Cr 6 (1.2067 bzw. 1.3505)
• sorgfältig wärmebehandelt, Härte HRC 60–64/HV 720–815

Sonderanfertigungen

Weitere Abmessungen oder Ausführungen sind nach Werkstück-Zeichnung lieferbar, auch aus nichtrostendem Stahl (1.4112).

Bestell-Text

Kugelführung bestehend aus:
Führungsbuchse N 550/dw/d1/l1 Best.-Nr. 5002 . . .
Kugelkäfig N 502/dw/d1/l2 Best.-Nr. 50002 . .

Maßzeichnung

Technische Daten

dwd1dBl1Best.-Nr.
2,54,16105002092
   12,55002093
   155002094
35712,55002064
   155002079
   205002065
468155002066
   255002067
5710125002002
   205002003
   305002068
6811125002080
   205002069
   355002070
81014165002004
   255002005
   405002071
   605002072
101318205002006
   305002007
   405002073
   655002074
121520255002008
   365002009
   505002075
   705002076
141722255002010
   365002011
   505002077
   755002078
162025335002012
   455002013
182228255002016
   335002017
   455002018
   605002019
   925002081
202430425002082
   565002083
222632335002026
   425002027
   565002028
   645002029
   1125002088
Teilenummer
5002002
5002003
5002004
5002005
5002006
5002007
5002008
5002009
5002010
5002011
5002012
5002013
5002014
5002015
5002016
5002017
5002018
5002019
5002020
5002021
5002022
5002023
5002024
5002025
5002026
5002027
5002028
5002029
5002030
5002031
5002032
5002033
5002034
5002035
5002036
5002037
5002038
5002039
5002040
5002041
5002042
5002043
5002044
5002045
5002046
5002047
5002048
5002049
5002051
5002053
5002054
5002055
5002057
5002058
5002060
5002062
5002063
5002064
5002065
5002066
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
dw Wellendurchmesser
(mm)
d1 Innendurchmesser der Führungsbuchse
(mm)
dB Außendurchmesser der Führungsbuchse
(mm)
L1 Länge der Führungsbuchse
(mm)

29.25 €

1 42 Arbeitstage 471012

34.63 €

1 12 Arbeitstage 471020

32.95 €

1 12 Arbeitstage 6101416

40.98 €

1 12 Arbeitstage 6101425

38.34 €

1 12 Arbeitstage 8131820

50.25 €

1 12 Arbeitstage 8131830

41.78 €

1 12 Arbeitstage 10152025

52.62 €

1 12 Arbeitstage 10152036

42.65 €

1 12 Arbeitstage 12172225

55.57 €

1 12 Arbeitstage 12172236

51.00 €

1 12 Arbeitstage 14202533

60.95 €

1 12 Arbeitstage 14202544

54.82 €

1 12 Arbeitstage 15212533

60.95 €

1 12 Arbeitstage 15212544

45.66 €

1 12 Arbeitstage 16222825

51.00 €

1 12 Arbeitstage 16222833

60.95 €

1 12 Arbeitstage 16222845

76.46 €

1 33 Arbeitstage 16222860

53.63 €

1 12 Arbeitstage 18243233

66.23 €

1 12 Arbeitstage 18243256

72.69 €

1 12 Arbeitstage 18243264

53.63 €

1 12 Arbeitstage 19253233

66.23 €

1 12 Arbeitstage 19253256

72.69 €

1 12 Arbeitstage 19253264

53.63 €

1 12 Arbeitstage 20263233

56.32 €

1 12 Arbeitstage 20263242

66.23 €

1 12 Arbeitstage 20263256

72.69 €

1 12 Arbeitstage 20263264

69.89 €

1 12 Arbeitstage 24303845

83.57 €

1 12 Arbeitstage 24303863

90.68 €

1 12 Arbeitstage 24303870

103.28 €

1 12 Arbeitstage 24303879

69.89 €

1 12 Arbeitstage 25313845

83.57 €

1 20 Arbeitstage 25313863

90.68 €

1 12 Arbeitstage 25313870

103.28 €

1 51 Arbeitstage 25313879

81.74 €

1 12 Arbeitstage 30384850

107.69 €

1 12 Arbeitstage 30384875

130.63 €

1 12 Arbeitstage 30384890

81.74 €

1 12 Arbeitstage 32404850

93.91 €

1 12 Arbeitstage 32404863

107.69 €

1 12 Arbeitstage 32404875

130.63 €

1 12 Arbeitstage 32404890

117.28 €

1 12 Arbeitstage 40486063

128.37 €

1 12 Arbeitstage 40486080

136.98 €

1 12 Arbeitstage 40486090

142.15 €

1 12 Arbeitstage 40486096

176.08 €

1 12 Arbeitstage 404860120

128.37 €

1 12 Arbeitstage 42506080

142.15 €

1 12 Arbeitstage 42506096

161.43 €

1 12 Arbeitstage 50607280

179.63 €

1 12 Arbeitstage 506072100

161.43 €

1 12 Arbeitstage 52627280

179.63 €

1 12 Arbeitstage 526272100

320.38 €

1 12 Arbeitstage 637390125

504.75 €

1 12 Arbeitstage 8092120140

675.12 €

1 12 Arbeitstage 100112140160

31.29 €

1 12 Arbeitstage 35712.5

41.78 €

1 12 Arbeitstage 35720

31.29 €

1 13 Arbeitstage 46815

Loading...

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Buchsen

Technischer Support