Digitaler Durchflussschalter mit 2-Farben-Anzeige, separater Typ, Sensorteil, Serie PFM5

Digitaler Durchflussschalter mit 2-Farben-Anzeige, separater Typ, Sensorteil, Serie PFM5
  • Sonderpreis
[Eigenschaften]
· Reproduzierbarkeit: ±1 %F.S.
· Fettfrei.
· Indikatorfunktion.
· Vielfältige Rohrleitungsvarianten.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PFM510-01-1
PFM510-01-1-A
PFM510-01-1-A-W
PFM510-01-1-N
PFM510-01-1-N-W
PFM510-01-1-NA-R
PFM510-01-1-R
PFM510-01-2
PFM510-01-2-A
PFM510-01-2-A-R
PFM510-01-2-N
PFM510-01-2-R
PFM510-01L-1
PFM510-C4-1
PFM510-C4-1-A
PFM510-C4-1-N
PFM510-C4-1-N-R
PFM510-C4-1-N-T
PFM510-C4-1-N-W
PFM510-C4-1-NA-R
PFM510-C4-1-NA-ZR
PFM510-C4-1-R
PFM510-C4-1-T
PFM510-C4-1-WR
PFM510-C4-2
PFM510-C4-2-A
PFM510-C4-2-R
PFM510-C4-2-Z
PFM510-C4L-1
PFM510-C6-1
PFM510-C6-1-A
PFM510-C6-1-A-R
PFM510-C6-1-A-WR
PFM510-C6-1-N
PFM510-C6-1-N-R
PFM510-C6-1-N-W
PFM510-C6-1-N-Z
PFM510-C6-1-NA-R
PFM510-C6-1-R
PFM510-C6-1-W
PFM510-C6-1-WR
PFM510-C6-1-Z
PFM510-C6-2
PFM510-C6-2-A
PFM510-C6-2-A-R
PFM510-C6-2-A-W
PFM510-C6-2-A-WR
PFM510-C6-2-N
PFM510-C6-2-N-W
PFM510-C6-2-R
PFM510-C6-2-W
PFM510-C6L-1
PFM510-C6L-2
PFM510-F01-1
PFM510-F01-1-A
PFM510-F01-1-A-R
PFM510-F01-1-A-W
PFM510-F01-1-N-Z
PFM510-F01-1-Z
PFM510-F01-2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(℃)
Analoger Spannungsausgang
(V)
Rohrverbindung, Richtung Anschlussrohr-Ø Anschlusskabel Handhabungshinweise Kalibrierungszertifikat enthalten Durchflussregelventil Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndurchflussbereich
(L/min)
Zubehörteil Option Analoger Stromausgang
(mA)
-

189.05 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne
-

207.52 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Mit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne
-

212.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Mit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)Gummiabdeckung für Steckverbinder (Silikon )OhneOhne
-

189.05 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungWithout calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne
-

194.47 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungWithout calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)Gummiabdeckung für Steckverbinder (Silikon )OhneOhne
-

212.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungMit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneBracket (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne
-

194.47 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneBracket (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne
-

206.47 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50StromInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60-2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhne4 bis 20
-

224.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50StromInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60-2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Mit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhne4 bis 20
-

230.35 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50StromInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60-2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Mit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneBracket (für die eine ohne Durchflussrate)4 bis 20
-

206.47 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50StromInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60-2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungWithout calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhne4 bis 20
-

211.90 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50StromInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60-2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneBracket (für die eine ohne Durchflussrate)4 bis 20
-

197.74 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VRückseite-With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne

189.11 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen[4] 4(5/32 Zoll)With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne
-

207.52 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen[4] 4(5/32 Zoll)With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Mit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne
-

189.05 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen[4] 4(5/32 Zoll)With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungWithout calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne
-

194.47 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen[4] 4(5/32 Zoll)With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungWithout calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneBracket (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne
-

203.19 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen[4] 4(5/32 Zoll)With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungWithout calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhnePanel-Mount - Adapter (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne
-

194.47 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen[4] 4(5/32 Zoll)With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungWithout calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)Gummiabdeckung für Steckverbinder (Silikon )OhneOhne
-

212.95 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen[4] 4(5/32 Zoll)With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungMit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneBracket (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne
-

195.52 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen[4] 4(5/32 Zoll)Kein Anschlusskabel mit SteckverbinderKeine AnleitungMit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneBracket (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne
-

194.47 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen[4] 4(5/32 Zoll)With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneBracket (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne
-

203.19 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen[4] 4(5/32 Zoll)With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhnePanel-Mount - Adapter (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne
-

199.90 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen[4] 4(5/32 Zoll)With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)Gummiabdeckung für Steckverbinder (Silikon )Bracket (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne

206.47 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Strom[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60-2 Richtungen[4] 4(5/32 Zoll)With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhne4 bis 20
-

224.92 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Strom[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60-2 Richtungen[4] 4(5/32 Zoll)With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Mit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhne4 bis 20

211.90 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Strom[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60-2 Richtungen[4] 4(5/32 Zoll)With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneBracket (für die eine ohne Durchflussrate)4 bis 20
-

189.05 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Strom[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60-2 Richtungen[4] 4(5/32 Zoll)Kein Anschlusskabel mit SteckverbinderMit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhne4 bis 20

197.74 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplung (Kniestück)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VRückseite[4] 4(5/32 Zoll)With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne
-

189.05 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne
-

207.52 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Mit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne
-

212.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Mit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneBracket (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne
-

218.37 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Mit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)Gummiabdeckung für Steckverbinder (Silikon )Bracket (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne
-

189.05 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungWithout calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne
-

194.47 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungWithout calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneBracket (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne
-

194.47 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)--0~50[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungWithout calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)Gummiabdeckung für Steckverbinder (Silikon )OhneOhne
-

171.63 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen6Kein Anschlusskabel mit SteckverbinderKeine AnleitungWithout calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne
-

212.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungMit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneBracket (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne
-

194.48 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneBracket (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne
-

194.47 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)Gummiabdeckung für Steckverbinder (Silikon )OhneOhne
-

199.90 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)Gummiabdeckung für Steckverbinder (Silikon )Bracket (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne
-

171.63 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen6Kein Anschlusskabel mit SteckverbinderMit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne

206.47 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Strom[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60-2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhne4 bis 20
-

224.92 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Strom[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60-2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Mit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhne4 bis 20
-

230.35 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Strom[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60-2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Mit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneBracket (für die eine ohne Durchflussrate)4 bis 20
-

230.35 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Strom[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60-2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Mit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)Gummiabdeckung für Steckverbinder (Silikon )Ohne4 bis 20
-

235.79 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Strom[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60-2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Mit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)Gummiabdeckung für Steckverbinder (Silikon )Bracket (für die eine ohne Durchflussrate)4 bis 20

206.47 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Strom[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60-2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungWithout calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhne4 bis 20

211.90 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Strom[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60-2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungWithout calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)Gummiabdeckung für Steckverbinder (Silikon )Ohne4 bis 20
-

211.90 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Strom[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60-2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneBracket (für die eine ohne Durchflussrate)4 bis 20
-

211.90 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Strom[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60-2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)Gummiabdeckung für Steckverbinder (Silikon )Ohne4 bis 20
-

197.76 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplung (Kniestück)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VRückseite6With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne
-

215.16 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Strom[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplung (Kniestück)---10~60-Rückseite6With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhne4 bis 20
-

189.18 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[G] G[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne
-

207.52 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[G] G[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Mit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne
-

212.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[G] G[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Mit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneBracket (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne
-

212.95 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[G] G[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Mit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)Gummiabdeckung für Steckverbinder (Silikon )OhneOhne
-

171.63 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[G] G[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen-Kein Anschlusskabel mit SteckverbinderKeine AnleitungWithout calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne
-

171.63 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[G] G[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen-Kein Anschlusskabel mit SteckverbinderMit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne

206.47 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50StromInnengewinde[G] G[1/8] 1/8-10~60-2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhne4 bis 20

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Flüssigkeitstyp Luft / Stickstoffgas / Kohlensäuregas / Argon Sensor, Monitorstruktur Separater Sensor
Ausgabemethode Analog Druckfest(MPa) 1 Durchfluss-Ausführung Standard
Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) 35::85 Anzahl der Eingangspunkte 2 Anzahl der Ausgangspunkte 1
Netzteil-Ausführung DC Versorgungsspannung(V) 24±10% Haupteinheits-Material Kunststoff + Metall
Montagebohrungen Verfügbar Display Analog Lampe Verfügbar
Dichtungswerkstoff Fluorkautschuk Erworbene Standards CE IP IP40

Technischer Support