2-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussschalter, PFMB7 Serie

2-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussschalter, PFMB7 Serie
Digitaler Durchflussschalter mit 2-farbiger Anzeige für trockene Druckluft und N2.
Großer Durchflussmessbereich bis max. 2000 l/min.
Abdeckung des Messbereichs im Verhältnis 100:1.
Kurze Ansprechzeit 0,05 s.
Kompakt.
Drehbare Anzeige.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PFMB7102-04-A
PFMB7102-04-A-A
PFMB7102-04-A-M
PFMB7102-04-A-MA
PFMB7102-04-A-MR
PFMB7102-04-A-MRA
PFMB7102-04-A-R
PFMB7102-04-A-RA
PFMB7102-04-AN
PFMB7102-04-AN-A
PFMB7102-04-AN-M
PFMB7102-04-AN-MA
PFMB7102-04-AN-MR
PFMB7102-04-AN-MRA
PFMB7102-04-AW
PFMB7102-04-AW-A
PFMB7102-04-AW-M
PFMB7102-04-AW-MA
PFMB7102-04-AW-MR
PFMB7102-04-AW-MRA
PFMB7102-04-AW-R
PFMB7102-04-AW-RA
PFMB7102-04-B
PFMB7102-04-B-M
PFMB7102-04-B-MA
PFMB7102-04-B-MR
PFMB7102-04-B-MRA
PFMB7102-04-B-R
PFMB7102-04-B-RA
PFMB7102-04-BN
PFMB7102-04-BN-M
PFMB7102-04-BN-MR
PFMB7102-04-BW
PFMB7102-04-BW-A
PFMB7102-04-BW-M
PFMB7102-04-BW-MA
PFMB7102-04-BW-MR
PFMB7102-04-BW-MRA
PFMB7102-04-BW-R
PFMB7102-04-BW-RA
PFMB7102-04-C
PFMB7102-04-C-A
PFMB7102-04-C-M
PFMB7102-04-C-MA
PFMB7102-04-C-MR
PFMB7102-04-C-MRA
PFMB7102-04-C-R
PFMB7102-04-C-RA
PFMB7102-04-CN
PFMB7102-04-CN-M
PFMB7102-04-CN-MA
PFMB7102-04-CN-MR
PFMB7102-04-CN-MRA
PFMB7102-04-CN-R
PFMB7102-04-CW
PFMB7102-04-CW-A
PFMB7102-04-CW-M
PFMB7102-04-CW-MA
PFMB7102-04-CW-MR
PFMB7102-04-CW-MRA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
Rohrverbindung, Richtung Anschlussrohr-Ø Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards Gerätespezifikationen Anschlusskabel Kalibrierungszertifikat enthalten Durchflussregelventil Rohrleitungsspezifikation Nenndurchflussbereich
(L/min)
Zubehörteil Option Ausgangsspezifikation Analoger Stromausgang
(mA)

282.69 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

319.69 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

282.69 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

319.69 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

293.89 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

330.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

293.89 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

330.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

256.47 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit SteckverbinderWithout calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

293.48 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit SteckverbinderMit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

256.47 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit SteckverbinderWithout calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

293.48 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit SteckverbinderMit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

267.68 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit SteckverbinderWithout calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

304.68 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit SteckverbinderMit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

292.56 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)OhneKeineOhne

329.56 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)OhneKeineOhne

292.56 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)OhneKeineOhne

329.56 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)OhneKeineOhne

303.76 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)Mit BefestigungselementKeineOhne

340.77 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)Mit BefestigungselementKeineOhne

303.76 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)Mit BefestigungselementKeineOhne

340.77 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)Mit BefestigungselementKeineOhne

282.69 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

282.69 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

319.69 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

293.89 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

330.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

293.89 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

330.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

256.47 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit SteckverbinderWithout calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

256.47 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit SteckverbinderWithout calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

267.68 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit SteckverbinderWithout calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

292.56 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)OhneKeineOhne

329.56 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)OhneKeineOhne

292.56 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)OhneKeineOhne

329.56 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)OhneKeineOhne

303.76 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)Mit BefestigungselementKeineOhne

340.77 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)Mit BefestigungselementKeineOhne

303.76 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)Mit BefestigungselementKeineOhne

340.77 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)Mit BefestigungselementKeineOhne

282.69 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

319.69 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

282.69 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

319.69 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

293.89 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

330.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

293.89 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

330.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

256.47 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit SteckverbinderWithout calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

256.47 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit SteckverbinderWithout calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

293.48 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit SteckverbinderMit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

267.68 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit SteckverbinderWithout calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

304.68 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit SteckverbinderMit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

267.68 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit SteckverbinderWithout calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

292.56 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)OhneKeineOhne

329.56 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)OhneKeineOhne

292.56 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)OhneKeineOhne

329.56 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)OhneKeineOhne

303.76 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)Mit BefestigungselementKeineOhne

340.77 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk)Mit BefestigungselementKeineOhne

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Flüssigkeitstyp Luft / Stickstoffgas Sensor, Monitorstruktur Display integriert
Druckart Standard Durchfluss-Ausführung Standard Netzteil-Ausführung DC
Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10% Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Kunststoff + Metall IP IP40

Technischer Support