Digitaler Durchflussschalter mit 3-Farben-Display, Serie PFMC

Digitaler Durchflussschalter mit 3-Farben-Display, Serie PFMC
  • Sonderpreis
Digitaler Strömungsschalter für energiesparendes Management.
[Eigenschaften]
· Unterstützt 3-Farben, 2-Bildschirm-Display und hat eine gute Sichtbarkeit.
· Flussratenbereich erweitert.
· Kompakt und platzsparend.
· Drehbare Anzeige: Gegen den Uhrzeigersinn 90° / im Uhrzeigersinn 225°.
· Shunt-Struktur.
· Ansprechzeit: Wählbar von 50 msec (0,05 sec) / 0,1 sec / 0,5 sec / 1,0 sec / 2,0 sec.
· Fettfrei.
· Visualisierung mit einer digitalen Anzeige.
· Kann mit akkumuliertem Impulsausgang fernbedient werden.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PFMC7202-06-B-M
PFMC7501-04-B-MR
PFMC7501-04-C
PFMC7501-04-C-MR
PFMC7501-04-E-MR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Analoger Spannungsausgang
(V)
Gerätespezifikationen Halterung Nenndurchflussbereich
(L/min)

432.76 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor-[3/4] 3/4-Feste SI-EinheitOhne20 bis 2.000

403.27 €

1 98 Arbeitstage PNP, offener Kollektor-[1/2] 1/2-Feste SI-EinheitMit Befestigungselement5 to 500

391.45 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[1/2] 1/2[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne5 to 500

403.27 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[1/2] 1/2[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VFeste SI-EinheitMit Befestigungselement5 to 500

403.27 €

266.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[1/2] 1/2[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VFeste SI-EinheitMit Befestigungselement5 to 500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Flüssigkeitstyp Luft / Stickstoffgas Durchflussrate (Höchstwert)(L/min) 500 ~ weniger als 5000
Sensor, Monitorstruktur Display integriert Rohranschluss, Ausführung Innengewinde Leitungsgewinde-Ausführung Rc
Druckart Standard Druckfest(MPa) 1.2 Durchfluss-Ausführung Standard
Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) 35::85 Anzahl der Eingangspunkte 1 Anzahl der Ausgangspunkte 2
Netzteil-Ausführung DC Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10% Rohrverbindung, Richtung 2 Richtungen
Haupteinheits-Material Kunststoff + Metall Montagebohrungen Verfügbar Display Digital
Lampe Verfügbar Erworbene Standards CE IP IP65
Anschlusskabel Inklusive Anschlusskabel mit M8- Steckverbinder (3 m) Kalibrierungszertifikat enthalten N/A Ausgangsspezifikation Keine
Analoger Stromausgang(mA) Ohne

Technischer Support