PF2D5, Digitaler Durchflussschalter für deonisiertes Wasser und Chemikalien

PF2D5, Digitaler Durchflussschalter für deonisiertes Wasser und Chemikalien
SMC bietet ein breites Sortiment an digitalen Durchflussschaltern. Serie PF2A für Druckluft, PF2W für Wasser, PF2D für deionisiertes Wasser und Chemikalien. Die digitale Anzeige ermöglicht die Durchflusseinstellung und –Überwachung.. Mit integrierter oder mit getrennter Anzeigeeinheit für entsprechende Anwendungen erhältlich. Wasserfeste Konstruktion gemäß IP65. Umschalten von momentanem Durchfluss zu summiertem Durchfluss ist möglich.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PF2D201
PF2D300-A
PF2D300-A-M
PF2D301-A
PF2D301-A-M
PF2D504-11-1
PF2D504-11-1-C
PF2D504-11-2
PF2D504-11-2-C
PF2D504S-11-1-1S11
PF2D504S-11-1-C-1S11
PF2D520-13-1
PF2D520-13-1-C
PF2D520-13-2
PF2D520-13-2-C
PF2D520S-13-1-1S13
PF2D540-19-1
PF2D540-19-2
PF2D540-19-2-C
PF2D540S-19-2-1S19
PF2D540S-19-2-1S25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Flüssigkeitstyp Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Flüssigkeitsmerkmale Druckart Druckfest
(MPa)
Durchfluss-Ausführung Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Rohrverbindung, Richtung Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards IP Gerätespezifikationen Gerätespezifikationen (Momentaner Durchfluss) Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate) Rohrleitungsspezifikation Nenndurchflussbereich
(L/min)
Zubehörteil Option Anwendbare Rohrgröße Ausgangsspezifikation Analoger Stromausgang
(mA)

314.40 €

1 98 Arbeitstage --[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] FernüberwachungsgerätPNP, offener Kollektor------0~5035~8544-DC[24] 24±10%--NADigitalVerfügbarCE-Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneOhneOhneKeineOhneOhneKeineKeineOhne

288.79 €

1 26 Arbeitstage --[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] FernüberwachungsgerätNPN Offener Abnehmer-------35~8522-DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%--NADigitalVerfügbarCEIP40Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneOhneOhneKeineOhneOhneKeineKeineOhne

288.79 €

1 26 Arbeitstage --[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] FernüberwachungsgerätNPN Offener Abnehmer------0~5035~8522-DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%--NADigitalVerfügbarCEIP40Feste SI-EinheitL/minLOhneKeineOhneOhneKeineKeineOhne

288.79 €

1 4 Arbeitstage Wasser-[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät---RostfreiStandard-Standard--------------Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-------PNP offener Kollektor 2 Ausgänge-

288.79 €

1 26 Arbeitstage --[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] FernüberwachungsgerätPNP, offener Kollektor------0~5035~8522-DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%--NADigitalVerfügbarCEIP40Feste SI-EinheitL/minLOhneKeineOhneOhneKeineKeineOhne

769.26 €

1 4 Arbeitstage Wasserbis weniger als 10[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[Direkte Montage] Direkte BefestigungRostfreiStandard-Standard0~5035~85-1[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VDC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%-[Kunststoff] Kunststoff----IP65Ohne---0,4 bis 4-Ohne3/8 (Zoll)Monitorausgang + analoger Ausgang-

772.52 €

1 26 Arbeitstage Wasserbis weniger als 10[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[Direkte Montage] Direkte BefestigungRostfreiStandard1.5Standard0~5035~8511[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VDC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%2 Richtungen[Kunststoff] KunststoffVerfügbarNANACEIP65OhneOhneOhneOhne0,4 bis 4Stecker (e-con) 1 Stk.Ohne3/8 (Zoll)Monitorausgang + analoger AusgangOhne

769.26 €

1 4 Arbeitstage Wasserbis weniger als 10[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[Direkte Montage] Direkte BefestigungRostfreiStandard-Standard--------------Ohne---0,4 bis 4-Ohne3/8 (Zoll)Monitorausgang + analoger Ausgang (4 to 20 mA)-

772.56 €

1 26 Arbeitstage Wasserbis weniger als 10[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStrom[Direkte Montage] Direkte BefestigungRostfreiStandard1.5Standard0~5035~8512-DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%2 Richtungen[Kunststoff] KunststoffVerfügbarNANACEIP65OhneOhneOhneOhne0,4 bis 4Stecker (e-con) 1 Stk.Ohne3/8 (Zoll)Monitorausgang + analoger Ausgang4 bis 20

825.87 €

1 26 Arbeitstage Wasserbis weniger als 10[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[Direkte Montage] Direkte BefestigungRostfreiStandard1.5Standard-35~8511[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VDC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%2 Richtungen[Kunststoff] KunststoffVerfügbarNANACEIP65OhneOhneOhneIN-Seite: 3/OUT-Seite: 30,4 bis 4OhneMit LQ1-Beschlag3/8 (Zoll)Monitorausgang + analoger AusgangOhne

823.68 €

1 26 Arbeitstage Wasserbis weniger als 10[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[Direkte Montage] Direkte BefestigungRostfreiStandard1.5Standard0~5035~8511[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VDC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%2 Richtungen[Kunststoff] KunststoffVerfügbarNANACEIP65OhneOhneOhneIN-Seite: 3/OUT-Seite: 30,4 bis 4Stecker (e-con) 1 Stk.Mit LQ1-Beschlag3/8 (Zoll)Monitorausgang + analoger AusgangOhne

769.26 €

1 4 Arbeitstage Wasser10 ~ weniger als 50[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[Direkte Montage] Direkte BefestigungRostfreiStandard-Standard--------------Ohne---1,8 bis 20-Ohne1/2 (Zoll)Monitorausgang + analoger Ausgang (1 to 5 V)-

772.52 €

1 26 Arbeitstage Wasser10 ~ weniger als 50[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[Direkte Montage] Direkte BefestigungRostfreiStandard1.5Standard-35~8511[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VDC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%2 Richtungen[Kunststoff] KunststoffVerfügbarNANACEIP65OhneOhneOhneOhne1.8 to 20Stecker (e-con) 1 Stk.Ohne1/2 (Zoll)Monitorausgang + analoger AusgangOhne

769.26 €

1 4 Arbeitstage Wasser10 ~ weniger als 50[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[Direkte Montage] Direkte BefestigungRostfreiStandard-Standard--------------Ohne---1,8 bis 20-Ohne1/2 (Zoll)Monitorausgang + analoger Ausgang (4 to 20 mA)-

772.34 €

1 26 Arbeitstage Wasser10 ~ weniger als 50[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStrom[Direkte Montage] Direkte BefestigungRostfreiStandard1.5Standard0~5035~8512-DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%2 Richtungen[Kunststoff] KunststoffVerfügbarNANACEIP65OhneOhneOhneOhne1.8 to 20Stecker (e-con) 1 Stk.Ohne1/2 (Zoll)Monitorausgang + analoger Ausgang4 bis 20

832.06 €

1 26 Arbeitstage Wasser10 ~ weniger als 50[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[Direkte Montage] Direkte BefestigungRostfreiStandard1.5Standard0~5035~8511[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VDC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%2 Richtungen[Kunststoff] KunststoffVerfügbarNANACEIP65OhneOhneOhneIN-Seite: 4 (mit Reduzierstück)/ OUT-Seite: 4 (mit Reduzierstück)1.8 to 20OhneMit LQ1-Beschlag1/2 (Zoll)Monitorausgang + analoger AusgangOhne

991.89 €

1 4 Arbeitstage Wasser10 ~ weniger als 50[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[Direkte Montage] Direkte BefestigungRostfreiStandard-Standard--------------Ohne---4 bis 40-Ohne3/4 (Zoll)Monitorausgang + analoger Ausgang (1 to 5 V)-

991.89 €

1 4 Arbeitstage Wasser10 ~ weniger als 50[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[Direkte Montage] Direkte BefestigungRostfreiStandard-Standard--------------Ohne---4 bis 40-Ohne3/4 (Zoll)Monitorausgang + analoger Ausgang (4 to 20 mA)-

995.03 €

1 26 Arbeitstage Wasser10 ~ weniger als 50[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStrom[Direkte Montage] Direkte BefestigungRostfreiStandard0.9Standard-35~8512-DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%2 Richtungen[Kunststoff] KunststoffVerfügbarNANACEIP65OhneOhneOhneOhne4 bis 40Stecker (e-con) 1 Stk.Ohne3/4 (Zoll)Monitorausgang + analoger Ausgang4 bis 20

1,069.27 €

1 26 Arbeitstage Wasser10 ~ weniger als 50[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStrom[Direkte Montage] Direkte BefestigungRostfreiStandard0.9Standard0~5035~8512-DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%2 Richtungen[Kunststoff] KunststoffVerfügbarNANACEIP65OhneOhneOhneIN-Seite: 5 (mit Reduzierstück)/ OUT-Seite: 5 (mit Reduzierstück)4 bis 40OhneMit LQ1-Beschlag3/4 (Zoll)Monitorausgang + analoger Ausgang4 bis 20

1,151.29 €

1 26 Arbeitstage Wasser10 ~ weniger als 50[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStrom[Direkte Montage] Direkte BefestigungRostfreiStandard0.9Standard0~5035~8512-DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%2 Richtungen[Kunststoff] KunststoffVerfügbarNANACEIP65OhneOhneOhneIN-Seite: 6 (mit Reduzierstück)/ OUT-Seite: 6 (mit Reduzierstück)4 bis 40OhneMit LQ1-Beschlag3/4 (Zoll)Monitorausgang + analoger Ausgang4 bis 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter

Technischer Support