Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Zulässiges statisches Moment MA (Nm) | Zulässiges statisches Moment MB (N•m) | Zulässiges statisches Moment MC (Nm) | Piping Format | Port Screw Type | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
814.23 € | 1 | 68 Arbeitstage | 1000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | Antriebszylinder | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
950.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,500 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | Antriebszylinder | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
1,086.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2,000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | Antriebszylinder | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
6,336.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
6,167.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
6,251.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
7,520.82 € | 1 | 68 Arbeitstage | 1,500 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
7,351.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,500 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
8,705.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2,000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
8,536.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2,000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
8,621.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2,000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
4,440.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
4,271.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
4,311.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Z73 | 0.5 | 2 Stk. | ||
4,356.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
4,914.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
4,745.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
4,829.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
5,388.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 550 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
5,388.39 € | 1 | 68 Arbeitstage | 600 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
5,219.32 € | 1 | 68 Arbeitstage | 600 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
5,303.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 600 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
5,862.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
5,693.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
5,777.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
6,336.11 € | 1 | 68 Arbeitstage | 1000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
6,167.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
7,520.82 € | 1 | 68 Arbeitstage | 1,500 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
7,351.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,500 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
8,705.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2,000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
8,536.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2,000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
4,271.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
4,914.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
4,745.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
5,032.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 450 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
5,388.39 € | 1 | 68 Arbeitstage | 600 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
5,219.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 600 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
5,862.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
5,693.23 € | 1 | 68 Arbeitstage | 800 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
5,777.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
4,271.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | G | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
4,508.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 60 to 80 | 70 | 200 | 50 | 92 | 94 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | G | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
4,914.47 € | 1 | 68 Arbeitstage | 400 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | G | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
7,646.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1000 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
7,427.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1000 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
7,537.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1000 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
9,063.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,500 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
8,844.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,500 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
10,480.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2,000 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
10,261.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2,000 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
10,370.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2,000 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
5,380.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
5,464.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Standardausführung | Rc | - | Y59B | 3 | 2 Stk. | ||
5,161.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
5,946.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
5,728.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
6,513.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 600 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
6,294.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 600 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
7,080.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
6,861.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Standardausführung | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Mechanisch verbunden |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Ausführung mit Profilschienenführung |
Betriebsgeschwindigkeit(mm/s) | 100::1000 | Betriebsdruck(MPa) | 0,1 bis 0,8 | Tisch, Parallelität(µm) | 50 |
Anschluss-Ø | Rc3/8 | End Block | Ohne | Custom-made | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften