AS***1FE, Drosselrückschlagventil, einschraubbar mit Steckverbindung, Winkel-/ Universalausführung, mit Handentlüftung

AS***1FE, Drosselrückschlagventil, einschraubbar mit Steckverbindung, Winkel-/ Universalausführung, mit Handentlüftung
Diese Durchflusssteuerung kann zum Entlüften von Restdruck, der auf der Ausgangsseite entstehen kann, verwendet werden. Diese Durchflusssteuerungen mit Steckverbindung und Standardgewinden können sofort an dem augenfälligen roten Einstellknopf und dem integrierten Entriegelungsknopf. Diese Serie ist in Größen von 1/8 bis 1/2, metrisch R(PT), erhältlich.

(i)Hinweis

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AS2201FE-01-04SK
AS2201FE-01-04SK-X12
AS2201FE-01-06SK
AS2201FE-01-06SK-X214
AS2201FE-01-08SK
AS2201FE-01-08SK-X214
AS2201FE-01-10SK
AS2201FE-02-04SK
AS2201FE-02-06SK
AS2201FE-02-08SK
AS2201FE-02-10SK
AS2211FE-01-04SK
AS2211FE-01-06SK
AS2211FE-01-06SK-X12
AS2211FE-01-08SK
AS2211FE-01-10SK
AS2211FE-02-04SK
AS2211FE-02-06SK
AS2211FE-02-08SK
AS2211FE-02-10SK
AS2301FE-01-04SK
AS2301FE-01-06SK
AS2301FE-01-06SK-X21
AS2301FE-01-08SK
AS2301FE-02-04SK
AS2301FE-02-06SK
AS2301FE-02-08SK
AS2301FE-02-10SK
AS2311FE-01-04SK
AS2311FE-01-06SK
AS2311FE-01-08SK
AS2311FE-02-04SK
AS2311FE-02-06SK
AS2311FE-02-08SK
AS2311FE-02-10SK
AS3201FE-03-06SK
AS3201FE-03-08SK
AS3201FE-03-10SK
AS3201FE-03-12SK
AS3211FE-03-06SK
AS3211FE-03-08SK
AS3211FE-03-10SK
AS3211FE-03-12SK
AS3301FE-03-06SK
AS3301FE-03-08SK
AS3301FE-03-10SK
AS3301FE-03-12SK
AS3311FE-03-06SK
AS3311FE-03-08SK
AS3311FE-03-10SK
AS3311FE-03-12SK
AS4201FE-04-10SK
AS4201FE-04-12SK
AS4211FE-04-10SK
AS4211FE-04-12SK
AS4301FE-04-10SK
AS4301FE-04-12SK
AS4311FE-04-10SK
AS4311FE-04-12SK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Steuerungsmethode Umgebungs- und Flüssigkeitstemperaturen
(℃)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Durchflussrate
(l/min)
Connection Dia. Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Body Size Maßgeschneiderte Spezifikationen

15.69 €

1 4 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler-5~600.1~1.01801/841/8, 1/4 StandardsOhne

16.90 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler-5~600.1~1.01801/841/8, 1/4 StandardsGleitmittel: Vaseline

15.69 €

1 7 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler---1/861/8, 1/4 StandardOhne

16.23 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler-5~600.1~1.02301/861/8, 1/4 StandardsThrottle valve (no check valve)

15.69 €

1 4 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler-5~600,1~1,02301/881/8, 1/4 Standard / 1/8, 1/4 StandardsOhne

17.63 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler-5~600.1~1.02301/881/8, 1/4 StandardsThrottle valve (no check valve)

15.69 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler-5~600.1~1.02301/8101/8, 1/4 StandardsOhne

17.18 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler-5~600.1~1.02601/441/8, 1/4 StandardsOhne

17.18 €

1 4 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler---1/461/8, 1/4 StandardOhne

17.18 €

1 4 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler---1/481/8, 1/4 StandardOhne

17.18 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler-5~600.1~1.04601/4101/8, 1/4 StandardsOhne

15.69 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler-5~600.1~1.01801/841/8, 1/4 StandardsOhne

15.69 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler-5~600.1~1.02301/861/8, 1/4 StandardsOhne

16.27 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler-5~600.1~1.02301/861/8, 1/4 StandardsGleitmittel: Vaseline

15.69 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler-5~600.1~1.02301/881/8, 1/4 StandardsOhne

15.69 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler-5~600.1~1.02301/8101/8, 1/4 StandardsOhne

17.18 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler-5~600.1~1.02601/441/8, 1/4 StandardsOhne

17.18 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler-5~600.1~1.03901/461/8, 1/4 StandardsOhne

17.18 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler-5~600.1~1.04601/481/8, 1/4 StandardsOhne

17.18 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler-5~600.1~1.04601/4101/8, 1/4 StandardsOhne

15.69 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler-5~600.1~1.01801/841/8, 1/4 StandardsOhne

15.69 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler-5~600.1~1.02301/861/8, 1/4 StandardsOhne

482.31 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler-5~600.1~1.02301/861/8, 1/4 StandardsFettfrei (Fluorbeschichtung abdichten) + Abflussdrosselung (kein Rückschlagventil)

15.69 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler-5~600.1~1.02301/881/8, 1/4 StandardsOhne

17.18 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler-5~600.1~1.02601/441/8, 1/4 StandardsOhne

17.18 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler-5~600.1~1.03901/461/8, 1/4 StandardsOhne

17.18 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler-5~600.1~1.04601/481/8, 1/4 StandardsOhne

17.18 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler-5~600.1~1.04601/4101/8, 1/4 StandardsOhne

15.69 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler-5~600.1~1.01801/841/8, 1/4 StandardsOhne

15.69 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler-5~600.1~1.02301/861/8, 1/4 StandardsOhne

15.69 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler-5~600.1~1.02301/881/8, 1/4 StandardsOhne

17.18 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler-5~600.1~1.02601/441/8, 1/4 StandardsOhne

17.18 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler-5~600.1~1.03901/461/8, 1/4 StandardsOhne

17.18 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler-5~600.1~1.04601/481/8, 1/4 StandardsOhne

17.18 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler-5~600.1~1.04601/4101/8, 1/4 StandardsOhne

20.94 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler-5~600.1~1.06603/863/8-StandardOhne

20.94 €

1 4 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler---3/883/8 StandardOhne

20.94 €

1 4 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler-5~600,1~1,09203/8103/8 StandardOhne

22.26 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler-5~600.1~1.09203/8123/8-StandardOhne

20.94 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler-5~600.1~1.06603/863/8-StandardOhne

20.94 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler-5~600.1~1.07903/883/8-StandardOhne

20.94 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler-5~600.1~1.09203/8103/8-StandardOhne

22.26 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler-5~600.1~1.09203/8123/8-StandardOhne

20.94 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler-5~600.1~1.06603/863/8-StandardOhne

20.94 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler-5~600.1~1.07903/883/8-StandardOhne

20.94 €

1 68 Arbeitstage UniversalAbflussregler-5~600.1~1.09203/8103/8-StandardOhne

22.26 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler-5~600.1~1.09203/8123/8-StandardOhne

20.94 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler-5~600.1~1.06603/863/8-StandardOhne

20.94 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler-5~600.1~1.07903/883/8-StandardOhne

20.94 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler-5~600.1~1.09203/8103/8-StandardOhne

22.26 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler-5~600.1~1.09203/8123/8-StandardOhne

27.47 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler-5~600.1~1.01,5801/2101/2-StandardOhne

27.47 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler-5~600.1~1.017101/2121/2-StandardOhne

27.47 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler-5~600.1~1.01,5801/2101/2-StandardOhne

27.47 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler-5~600.1~1.017101/2121/2-StandardOhne

27.47 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler-5~600.1~1.01,5801/2101/2-StandardOhne

27.47 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler-5~600.1~1.017101/2121/2-StandardOhne

27.47 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler-5~600.1~1.01,5801/2101/2-StandardOhne

27.47 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler-5~600.1~1.017101/2121/2-StandardOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Verbindertyp Außengewinde + Schnellkupplungen Haupteinheits-Material PP, Messing, chemisch vernickelt
Umgebung, Anwendungen Standard Werkstoff Gewinde Rostfreier Stahl Griffausführung Druckverschluss-Ausführung
Option mit Sicherungsmutter Sechskant-Kontermutter Option Mit Dichtung Types of Screw R

Technischer Support