AS*1F-D, Drosselrückschlagventil, mit Steckverbindungen, gerade Ausführung, Durchflussregulierung mittels Flachschraubendreher

AS*1F-D, Drosselrückschlagventil, mit Steckverbindungen, gerade Ausführung, Durchflussregulierung mittels Flachschraubendreher
  • Sonderpreis
Die mit einem Schraubenzieher einstellbaren oder manipulationssicheren Drosselrückschlagventile der Serie AS sind als Winkel-, Universal- oder Axialtyp erhältlich. Sowohl die manipulationssicheren als auch die mit Schraubenzieher einstellbare Ausführung sind vor unbeabsichtigtem Eingriff geschützt, aber die manipulationssichere Ausführung bietet zusätzlichen Schutz, da zum Einstellen ein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Die Serie AS ist für Reinraumanwendungen geeignet, bei denen Farbstaubabrieb und Oxide von kupferhaltigen Materialien unzulässig sind.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AS1001F-01D
AS1001F-04D
AS1001F-04D-X21
AS1001F-04D-X214
AS1001F-06D
AS1001F-06D-X214
AS1001F-23D
AS2001F-04D
AS2001F-05D
AS2001F-06D
AS2001F-06D-X214
AS2001F-07D
AS2051F-06D
AS2051F-08D
AS2051F-08D-X214
AS3001F-06D
AS3001F-08D
AS3001F-10D
AS3001F-11D
AS3001F-12D
AS4001F-10D
AS4001F-10D-X21
AS4001F-12D
AS4001F-13D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebungs- und Flüssigkeitstemperaturen
(℃)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Durchflussrate
(l/min)
Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size Maßgeschneiderte Spezifikationen

10.02 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.0100-1/8M5 StandardOhne

9.79 €

1 4 Arbeitstage -5~600,1~1,01004-M5 standardOhne

12.68 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.01004-M5 StandardFettfrei (Fluorbeschichtung abdichten) + Abflussdrosselung (kein Rückschlagventil)

10.74 €

1 39 Arbeitstage -5~600.1~1.01004-M5 StandardThrottle valve (no check valve)

9.79 €

6.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-5~600,1~1,01006-M5 standardOhne

9.05 €

1 98 Arbeitstage -5~600.1~1.01006-M5 StandardThrottle valve (no check valve)

10.02 €

1 4 Arbeitstage -5~600,1~1,01003,2-M5 standardOhne

12.73 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.01304-1/8-StandardOhne

12.71 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.0230-3/161/8-StandardOhne

12.73 €

1 4 Arbeitstage -5~600,1~1,02306-1/8 StandardOhne

14.06 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.02306-1/8-StandardThrottle valve (no check valve)

12.73 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.0230-1/41/8-StandardOhne

14.18 €

1 4 Arbeitstage -5~600.1~1.02906-1/4 StandardOhne

14.18 €

1 4 Arbeitstage -5~600.1~1.04608-1/4 StandardOhne

15.52 €

1 22 Arbeitstage -5~600.1~1.04608-1/4 StandardDrossel (ohne Rückschlagventil)

17.94 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.04206-3/8-StandardOhne

17.94 €

1 4 Arbeitstage -5~600,1~1,06608-3/8 StandardOhne

17.94 €

1 4 Arbeitstage -5~600,1~1,092010-3/8 StandardOhne

17.94 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.0920-3/83/8-StandardOhne

18.98 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.092012-3/8-StandardOhne

25.26 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.01,05010-1/2-StandardOhne

28.98 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.01,05010-1/2-StandardFettfrei (Fluorbeschichtung abdichten) + Abflussdrosselung (kein Rückschlagventil)

25.26 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.01,39012-1/2-StandardOhne

25.26 €

1 26 Arbeitstage -5~ 600.1~ 1.01,390-1/21/2-StandardOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Ausführung Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung Steuerungsmethode Ab-/Zuflussregler
Verbindertyp Schnellkupplung auf beiden Seiten Haupteinheits-Material Zinklegierung, Messing Umgebung, Anwendungen Standard
Griffausführung Schraubendrehernut mit flacher Klinge Option mit Sicherungsmutter Sechskant-Kontermutter

Technischer Support