Zweifach-Drehzahlregler, einstellbar mit Schlitzschraubendreher, mit One-Touch-Verschraubung, Serie ASD

Zweifach-Drehzahlregler, einstellbar mit Schlitzschraubendreher, mit One-Touch-Verschraubung, Serie ASD
Drehzahlregler, bei dem die Durchflussmenge mit einem Schlitzschraubendreher eingestellt werden kann.
[Eigenschaften]
· Verhindert eine unbeabsichtigte manuelle Bedienung.
· RoHS-konform.
· Flüssigkeit: Luft.
· Prüfdruck: 1,5 MPa.
· Maximaler Betriebsdruck: 1 MPa.
· Minimaler Betriebsdruck: 0,1 MPa.
· Umgebungs- und Flüssigkeitstemperatur: -5 bis +60 °C (kein Einfrieren).

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-ASD230F-M5-06D
ASD230F-M5-04D
ASD230F-M5-06D
ASD330F-01-06SD
ASD330F-01-08SD
ASD430F-02-06SD
ASD430F-02-08SD
ASD430F-02-10SD
ASD530F-02-06SD
ASD530F-02-08SD
ASD530F-02-10SD
ASD530F-02-12SD
ASD530F-03-06SD
ASD530F-03-08SD
ASD530F-03-10SD
ASD530F-03-12SD
ASD630F-04-10SD
ASD630F-04-12SD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebung, Anwendungen Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Max. Durchfluss
(l/min)
Connection Dia. Option Types of Screw Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Body Size

20.12 €

1 6 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen-5~ 600.1~ 1.0755 × 0,8Ohne DichtungM6M5 Standard

16.69 €

1 22 Arbeitstage Standard-5~600.1~1.0755 × 0,8Ohne DichtungM4M5 Standard

16.69 €

1 26 Arbeitstage Standard-5~600.1~1.0755 × 0,8Ohne DichtungM6M5 Standard

22.10 €

1 26 Arbeitstage Standard-5~600.1~1.01751/8Mit DichtungR61/8-Standard

23.39 €

1 26 Arbeitstage Standard-5~600.1~1.01751/8Mit DichtungR81/8-Standard

24.77 €

1 26 Arbeitstage Standard-5~600.1~1.02951/4Mit DichtungR61/4-Standard

24.77 €

1 26 Arbeitstage Standard-5~600.1~1.03501/4Mit DichtungR81/4-Standard

28.13 €

1 26 Arbeitstage Standard-5~600.1~1.03501/4Mit DichtungR101/4-Standard

30.89 €

1 26 Arbeitstage Standard-5~600.1~1.05001/4Mit DichtungR63/8-Standard

30.89 €

1 26 Arbeitstage Standard-5~600.1~1.06001/4Mit DichtungR83/8-Standard

30.89 €

1 26 Arbeitstage Standard-5~600.1~1.07001/4Mit DichtungR103/8-Standard

33.81 €

1 26 Arbeitstage Standard-5~600.1~1.07001/4Mit DichtungR123/8-Standard

31.53 €

1 26 Arbeitstage Standard-5~600.1~1.05003/8Mit DichtungR63/8-Standard

31.53 €

1 26 Arbeitstage Standard-5~600.1~1.06003/8Mit DichtungR83/8-Standard

31.53 €

1 26 Arbeitstage Standard-5~600.1~1.07003/8Mit DichtungR103/8-Standard

33.81 €

1 26 Arbeitstage Standard-5~600.1~1.07003/8Mit DichtungR123/8-Standard

44.35 €

1 26 Arbeitstage Standard-5~600.1~1.01,2001/2Mit DichtungR101/2-Standard

44.35 €

1 26 Arbeitstage Standard-5~600.1~1.01,3001/2Mit DichtungR121/2-Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Haupteinheits-Form Zweifach Richtung der Steuerung Ab-/Zuflussregler
Verbindertyp Außengewinde + Schnellkupplungen Haupteinheits-Material PP, Messing, chemisch vernickelt Werkstoff Gewinde Rostfreier Stahl
Griffausführung Schraubendrehernut mit flacher Klinge Sicherungsmutter Sechskant-Kontermutter

Technischer Support