AS*2*0-D, Drosselrückschlagventil, einschraubbar mit Gewindeanschluss, Winkelausführung, Durchflussregulierung mittels Flachschraubendreher

AS*2*0-D, Drosselrückschlagventil, einschraubbar mit Gewindeanschluss, Winkelausführung, Durchflussregulierung mittels Flachschraubendreher
Die mit einem Schraubenzieher einstellbaren oder manipulationssicheren Drosselrückschlagventile der Serie AS sind als Winkel-, Universal- oder Axialtyp erhältlich. Sowohl die manipulationssicheren als auch die mit Schraubenzieher einstellbare Ausführung sind vor unbeabsichtigtem Eingriff geschützt, aber die manipulationssichere Ausführung bietet zusätzlichen Schutz, da zum Einstellen ein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Die Serie AS ist für Reinraumanwendungen geeignet, bei denen Farbstaubabrieb und Oxide von kupferhaltigen Materialien unzulässig sind.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AS1200-M5-D
AS1200-U10/32-D
AS1210-M5-D
AS2200-01-SD
AS2200-02-SD
AS2200-F01-SD
AS2200-F02-SD
AS2200-N01-SD
AS2200-N02-SD
AS2210-01-SD
AS2210-02-SD
AS2210-F01-SD
AS2210-F02-SD
AS2210-N01-SD
AS2210-N02-SD
AS3200-02-SD
AS3200-03-SD
AS3200-F02-SD
AS3200-F03-SD
AS3200-N02-SD
AS3200-N03-SD
AS3210-02-SD
AS3210-03-SD
AS3210-F03-SD
AS3210-N03-SD
AS4200-04-SD
AS4200-F04-SD
AS4200-N04-SD
AS4210-04-SD
AS4210-F04-SD
AS4210-N04-SD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steuerungsmethode Umgebungs- und Flüssigkeitstemperaturen
(℃)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Durchflussrate
(l/min)
Option Body Size Pipe Connection Bore Dia. Cylinder Side Pipe Connection Bore Dia. Electromagnetic Valve Side

13.47 €

1 4 Arbeitstage Abflussregler-5~600,1~1,0105Ohne DichtungM5 standardM5 × 0,8M5 × 0,8

14.21 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-5~600.1~1.0105Ohne DichtungM5 Standard10-32UNF10-32UNF

13.47 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler-5~600.1~1.0105Ohne DichtungM5 StandardM5 × 0,8M5 × 0,8

18.16 €

1 22 Arbeitstage Abflussregler-5~600.1~1.0230Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsR 1/8Rc 1/8

18.16 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-5~600.1~1.0460Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsR 1/4Rc 1/4

18.16 €

1 4 Arbeitstage Abflussregler-5~600,1~1,0230Mit Dichtung1/8, 1/4 Standard / 1/8, 1/4 StandardsR 1/8G 1/8

18.18 €

1 22 Arbeitstage Abflussregler-5~600.1~1.0460Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsR 1/4G 1/4

18.16 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-5~600.1~1.0230Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsNPT 1/8NPT 1/8

19.27 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-5~600.1~1.0460Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsNPT 1/4NPT 1/4

18.16 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler-5~600.1~1.0230Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsR 1/8Rc 1/8

18.16 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler-5~600.1~1.0460Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsR 1/4Rc 1/4

18.16 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler-5~600.1~1.0230Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsR 1/8G 1/8

18.16 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler-5~600.1~1.0460Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsR 1/4G 1/4

18.16 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler-5~600.1~1.0230Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsNPT 1/8NPT 1/8

19.23 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler-5~600.1~1.0460Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsNPT 1/4NPT 1/4

24.13 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-5~600.1~1.0920Mit Dichtung3/8-StandardR 1/4Rc 1/4

24.15 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-5~600.1~1.0920Mit Dichtung3/8-StandardR 3/8Rc 3/8

24.15 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-5~600.1~1.0920Mit Dichtung3/8-StandardR 1/4G 3/8

24.15 €

1 4 Arbeitstage Abflussregler-5~600,1~1,0920Mit Dichtung3/8 StandardR 3/8G 3/8

25.68 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-5~600.1~1.0920Mit Dichtung3/8-StandardNPT 1/4NPT 3/8

25.68 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-5~600.1~1.0920Mit Dichtung3/8-StandardNPT 3/8NPT 3/8

24.13 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler-5~ 600.1~ 1.0920Mit Dichtung3/8-StandardR 1/4Rc 1/4

24.15 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler-5~600.1~1.0920Mit Dichtung3/8-StandardR 3/8Rc 3/8

24.13 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler-5~600.1~1.0920Mit Dichtung3/8-StandardR 3/8G 3/8

24.13 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler-5~600.1~1.0920Mit Dichtung3/8-StandardNPT 3/8NPT 3/8

25.61 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-5~600.1~1.01,700Mit Dichtung1/2-StandardR 1/2Rc 1/2

25.61 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-5~600.1~1.01,700Mit Dichtung1/2-StandardR 1/2G 1/2

25.61 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler-5~600.1~1.01,700Mit Dichtung1/2-StandardNPT 1/2NPT 1/2

25.61 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler-5~600.1~1.01,700Mit Dichtung1/2-StandardR 1/2Rc 1/2

25.61 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler-5~ 600.1~ 1.01,700Mit Dichtung1/2-StandardR 1/2G 1/2

27.18 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler-5~600.1~1.01,700Mit Dichtung1/2-StandardNPT 1/2NPT 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Ausführung Winkelstück Verbindertyp Außengewinde + Innengewinde
Haupteinheits-Material Rostfreier Stahl Umgebung, Anwendungen Standard Werkstoff Gewinde Zinklegierung, Messing
Griffausführung Schraubendrehernut mit flacher Klinge Option mit Sicherungsmutter Sechskant-Kontermutter

Technischer Support