Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Steuerungsmethode | Umgebungs- und Flüssigkeitstemperaturen (℃) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrate (l/min) | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | -5~60 | 0,1~1,0 | 100 | 5 × 0,8 | Ohne Dichtung | M | 4 | - | M5 standard | Ohne | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | -5~60 | 0,1~1,0 | 100 | 5 × 0,8 | Ohne Dichtung | M | 6 | - | M5 standard | Ohne | ||
8.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 100 | 5 × 0,8 | Ohne Dichtung | M | 3.2 | - | M5 Standard | Ohne | ||
8.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 100 | 10-32 | Ohne Dichtung | UNF | - | 1/4 | M5 Standard | Ohne | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | -5~60 | 0,1~1,0 | 100 | 5 × 0,8 | Ohne Dichtung | M | 4 | - | M5 standard | Ohne | ||
8.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 100 | 5 × 0,8 | Ohne Dichtung | M | 6 | - | M5 Standard | Ohne | ||
8.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 100 | 5 × 0,8 | Ohne Dichtung | M | 3.2 | - | M5 Standard | Ohne | ||
8.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 100 | 10-32 | Ohne Dichtung | UNF | - | 1/8 | M5 Standard | Ohne | ||
8.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 100 | 10-32 | Ohne Dichtung | UNF | - | 5/32 | M5 Standard | Ohne | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | -5~60 | 0,1~1,0 | 100 | 5 × 0,8 | Ohne Dichtung | M | 4 | - | M5 standard | Ohne | ||
8.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 100 | 5 × 0,8 | Ohne Dichtung | M | 6 | - | M5 Standard | Ohne | ||
8.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 100 | 5 × 0,8 | Ohne Dichtung | M | 3.2 | - | M5 Standard | Ohne | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | -5~60 | 0,1~1,0 | 100 | 5 × 0,8 | Ohne Dichtung | M | 4 | - | M5 standard | Ohne | ||
8.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 100 | 5 × 0,8 | Ohne Dichtung | M | 6 | - | M5 Standard | Ohne | ||
8.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 100 | 5 × 0,8 | Ohne Dichtung | M | 3.2 | - | M5 Standard | Ohne | ||
8.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 100 | 10-32 | Ohne Dichtung | UNF | - | 5/32 | M5 Standard | Ohne | ||
11.48 € | 1 | 22 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | -5~60 | 0,1~1,0 | 180 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 4 | - | 1/8, 1/4 Standard / 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
11.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | -5~60 | 0,1~1,0 | 230 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 6 | - | 1/8, 1/4 Standard / 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
14.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 230 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 6 | - | 1/8, 1/4 Standards | Fettfrei (Fluorbeschichtung abdichten) + Abflussdrosselung (kein Rückschlagventil) | ||
11.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | -5~60 | 0,1~1,0 | 230 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 8 | - | 1/8, 1/4 Standard / 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
11.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 230 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 10 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
11.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 180 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 3.2 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 260 | 1/4 | Mit Dichtung | R | 4 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | -5~60 | 0,1~1,0 | 390 | 1/4 | Mit Dichtung | R | 6 | - | 1/8, 1/4 Standard / 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | -5~60 | 0,1~1,0 | 460 | 1/4 | Mit Dichtung | R | 8 | - | 1/8, 1/4 Standard / 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 460 | 1/4 | Mit Dichtung | R | 10 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
11.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 230 | 1/8 | Mit Dichtung | NPT | - | 1/4 | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 460 | 1/4 | Mit Dichtung | NPT | - | 1/4 | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 460 | 1/4 | Mit Dichtung | NPT | - | 3/8 | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
11.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 180 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 4 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
11.48 € | 1 | 22 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 230 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 6 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
11.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 230 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 8 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
11.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 230 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 10 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 260 | 1/4 | Mit Dichtung | R | 4 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 390 | 1/4 | Mit Dichtung | R | 6 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 460 | 1/4 | Mit Dichtung | R | 8 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 460 | 1/4 | Mit Dichtung | R | 10 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
11.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 180 | 1/8 | Mit Dichtung | NPT | - | 1/8 | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
11.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 180 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 4 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
11.48 € 7.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Universal | Abflussregler | -5~60 | 0,1~1,0 | 230 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 6 | - | 1/8, 1/4 Standard / 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
14.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 230 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 6 | - | 1/8, 1/4 Standards | Fettfrei (Fluorbeschichtung abdichten) + Abflussdrosselung (kein Rückschlagventil) | ||
13.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 230 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 6 | - | 1/8, 1/4 Standards | Throttle valve (no check valve) | ||
11.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 230 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 8 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
11.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 180 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 3.2 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 260 | 1/4 | Mit Dichtung | R | 4 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 390 | 1/4 | Mit Dichtung | R | 6 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 460 | 1/4 | Mit Dichtung | R | 8 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 460 | 1/4 | Mit Dichtung | R | 10 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
10.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 180 | 1/8 | Mit Dichtung | NPT | - | 5/32 | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 460 | 1/4 | Mit Dichtung | NPT | - | 1/4 | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
11.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 180 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 4 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
11.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 230 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 6 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
11.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 230 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 8 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
11.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 180 | 1/8 | Mit Dichtung | R | 3.2 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 260 | 1/4 | Mit Dichtung | R | 4 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 390 | 1/4 | Mit Dichtung | R | 6 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 460 | 1/4 | Mit Dichtung | R | 8 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 460 | 1/4 | Mit Dichtung | R | 10 | - | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 460 | 1/4 | Mit Dichtung | NPT | - | 1/4 | 1/8, 1/4 Standards | Ohne | ||
12.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Zuflussregler | -5~60 | 0.1~1.0 | 460 | 1/4 | Mit Dichtung | NPT | - | 3/8 | 1/8, 1/4 Standards | Ohne |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Verbindertyp | Außengewinde + Schnellkupplungen | Haupteinheits-Material | PP, Messing, chemisch vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Werkstoff Gewinde | Rostfreier Stahl | Griffausführung | Manipulationssicher |
Option mit Sicherungsmutter | Sechskant-Kontermutter |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Steuerungsmethode
Connection Dia.
Option
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften