Manipulationssicherer Drehzahlregler, Standardtyp, Typ Metallwinkel, Serie AS□2□0-T

Manipulationssicherer Drehzahlregler, Standardtyp, Typ Metallwinkel, Serie AS□2□0-T
Drehzahlregler zur Verhinderung unbeabsichtigter manueller Betätigungen.
[Eigenschaften]
· Die Durchflussrate kann mit einem speziellen Werkzeug eingestellt werden.
· Standardtyp.
· Krümmer aus Metall.
· RoHS-konform.
· Gehäusegröße: M5 Standard, 1/8 und 1/4 Standard, 3/8 Standard und 1/2 Standard.
· Steuerung: Meter-Out/Meter-In.

(i)Hinweis

  • Siehe Katalog für Spezifikationsdetails.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AS1200-M5-T
AS1200-U10/32-T
AS1210-M5-T
AS1210-U10/32-T
AS2200-01-ST
AS2200-02-ST
AS2200-F01-ST
AS2200-F02-ST
AS2200-N01-ST
AS2200-N02-ST
AS2210-01-ST
AS2210-02-ST
AS2210-F01-ST
AS2210-F02-ST
AS2210-N02-ST
AS3200-02-ST
AS3200-03-ST
AS3200-F03-ST
AS3200-N03-ST
AS3210-02-ST
AS3210-03-ST
AS3210-F03-ST
AS4200-04-ST
AS4200-F04-ST
AS4210-04-ST
AS4210-F04-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Richtung der Steuerung Max. Durchfluss
(l/min)
Option Body Size Pipe Connection Bore Dia. Cylinder Side Pipe Connection Bore Dia. Electromagnetic Valve Side

13.47 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler105Ohne DichtungM5 StandardM5 × 0,8M5 × 0,8

14.21 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler105Ohne DichtungM5 Standard10-32UNF10-32UNF

13.47 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler105Ohne DichtungM5 StandardM5 × 0,8M5 × 0,8

14.21 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler105Ohne DichtungM5 Standard10-32UNF10-32UNF

18.16 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler230Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsR 1/8Rc 1/8

18.16 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler460Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsR 1/4Rc 1/4

18.16 €

1 68 Arbeitstage Abflussregler230Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsR 1/8G 1/8

18.16 €

1 22 Arbeitstage Abflussregler460Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsR 1/4G 1/4

18.16 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler230Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsNPT 1/8NPT 1/8

18.16 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler460Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsNPT 1/4NPT 1/4

18.16 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler230Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsR 1/8Rc 1/8

18.16 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler460Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsR 1/4Rc 1/4

18.16 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler230Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsR 1/8G 1/8

18.16 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler460Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsR 1/4G 1/4

18.16 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler460Mit Dichtung1/8, 1/4 StandardsNPT 1/4NPT 1/4

24.13 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler920Mit Dichtung3/8-StandardR 1/4Rc 3/8

24.15 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler920Mit Dichtung3/8-StandardR 3/8Rc 3/8

24.15 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler920Mit Dichtung3/8-StandardR 3/8G 3/8

24.13 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler920Mit Dichtung3/8-StandardNPT 3/8NPT 3/8

24.13 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler920Mit Dichtung3/8-StandardR 1/4Rc 3/8

24.13 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler920Mit Dichtung3/8-StandardR 3/8Rc 3/8

24.13 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler920Mit Dichtung3/8-StandardR 3/8G 3/8

25.61 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler1,700Mit Dichtung1/2-StandardR 1/2Rc 1/2

25.61 €

1 26 Arbeitstage Abflussregler1,700Mit Dichtung1/2-StandardR 1/2G 1/2

25.61 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler1,700Mit Dichtung1/2-StandardR 1/2Rc 1/2

25.61 €

1 26 Arbeitstage Zuflussregler1,700Mit Dichtung1/2-StandardR 1/2G 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Haupteinheits-Form Winkelstück Verbindertyp Außengewinde + Innengewinde
Haupteinheits-Material Rostfreier Stahl Umgebung, Anwendungen Standard Werkstoff Gewinde Zinklegierung, Messing
Griffausführung Manipulationssicher Sicherungsmutter Sechskant-Kontermutter Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0.1::1.0

Technischer Support