IDK, Feuchtigkeitsregulierende Schlauchleitung (Fluoropolymer) (Teilenummern)

IDK, Feuchtigkeitsregulierende Schlauchleitung (Fluoropolymer)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Feuchtigkeitsregulierende Schlauchleitung in zwei Bauarten erhältlich: gerade und spiralförmig.
Außen-ø: 4 und 6 mm, (Ø 2 nur für gerade Standardausführung).
Medientemperatur: 0 bis 60 ºC.
Max. Betriebsdruck: 0,7 MPa.
Effektive Schlauchlänge: 100 und 200 mm.
Verwendbare Steckverbindung: KQ2.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IDK02-100
IDK02-200
IDK04-100
IDK04-100-C1
IDK04-200
IDK04-200-C1
IDK06-100
IDK06-100-C1
IDK06-200
IDK06-200-C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Aussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Kernanzahl
(Kern)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebstemperatur
(°C)
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)
(MPa)
Länge
(m)

34.93 €

1 22 Arbeitstage Gerade-Bis zu 2-Bis zu 2-10--0,1

44.01 €

1 4 Arbeitstage Gerade-Bis zu 2-Bis zu 2-10--0,2

40.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Gerade4Bis zu 42,5bis zu 3-20--0,1

65.66 €

1 4 Arbeitstage Spule4Bis zu 42,5bis zu 31-0~60Null~0,70,1

66.09 €

54.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Gerade4Bis zu 42,5bis zu 3-20--0,2

88.09 €

1 26 Arbeitstage Spule4Bis zu 42.5bis zu 31-0~60Null~0,70,2

64.29 €

1 4 Arbeitstage Gerade6Bis zu 64Bis zu 41400~60Null~0,70,1

86.27 €

1 26 Arbeitstage Spule6Bis zu 64Bis zu 41-0~60Null~0,70,1

89.90 €

1 4 Arbeitstage Gerade6Bis zu 64Bis zu 4-40--0,2

119.29 €

1 26 Arbeitstage Spule6Bis zu 64Bis zu 41-0~60Null~0,70,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nutzung Schneidservice Verfügbar Werkstoff Fluorkunststoff Zulässige Flüssigkeit Luft
Betriebsumgebung Standard Farbe Einfarbig rot

Technischer Support