IDFA100F / 125F / 150F, Kältetrockner, große Ausführung

IDFA100F / 125F / 150F, Kältetrockner, große Ausführung
Längere Lebensdauer des Druckluftsystems
Hoher Korrosionsschutz durch Verwendung eines Wärmetauschers aus rostfreiem Stahl
Effiziente Trocknung mit geringem Druckabfall
Kompakte Baugröße
Einfache Wartung.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.

    ■ Products Planned for Online Release
    Air cylinder-related product pages will be released on this site on an ad-hoc basis.
    CQ2/MG types, etc., are already available.
    *Vacuum equipment, FRLs, solenoid valves, etc., will also be released on dedicated pages on this site on an ad-hoc basis.
    *The information above is correct as of December 2018.
  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IDFA100F-38
IDFA100F-38-CR
IDFA100F-38-K
IDFA100F-38-R
IDFA100F-40
IDFA100F-40-C
IDFA100F-40-K
IDFA100F-40-KV
IDFA100F-40-R
IDFA100F-40-RV
IDFA100F-40-V
IDFA125F-38
IDFA125F-40
IDFA125F-40-C
IDFA125F-40-K
IDFA125F-40-KV
IDFA125F-40-R
IDFA150F-38
IDFA150F-38-R
IDFA150F-40
IDFA150F-40-C
IDFA150F-40-CRV
IDFA150F-40-K
IDFA150F-40-KV
IDFA150F-40-R
IDFA150F-40-V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verarbeitetes Luftvolumen
(l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt
(℃)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Ansaugluft-Temperatur
(℃)
Einlassluftdruck
(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zufuhrseite Rohrflanschnennmaß Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Standard size Power Supply Voltage Specifications Auto drain Copper Tube Anti-rust Processing Leakage Circuit Breaker

11,263.21 €

1 auf Anfrage 16,00010[Rc(R)] R400.72-[Rc(R)] R2-100FDreiphasiger 380 V AC (50 Hz)OhneOhneOhneOhne

13,181.37 €

1 26 Arbeitstage 16,00010[Rc(R)] R400.72-[Rc(R)] R2-100FDreiphasiger 380 V AC (50 Hz)OhneOhneJaJa

11,596.00 €

1 auf Anfrage 16,00010[Rc(R)] R400.72-[Rc(R)] R2-100FDreiphasiger 380 V AC (50 Hz)MitteldruckspezifikationenOhneOhneOhne

12,096.01 €

1 26 Arbeitstage 16,00010[Rc(R)] R400.72-[Rc(R)] R2-100FDreiphasiger 380 V AC (50 Hz)OhneOhneOhneJa

9,806.83 €

1 4 Arbeitstage 143333[Rc(R)] R350,72-[Rc(R)] R2-100FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)OhneOhneOhneOhne

10,781.37 €

1 auf Anfrage 143333[Rc(R)] R350.72-[Rc(R)] R2-100FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)OhneOhneJaOhne

10,105.61 €

1 auf Anfrage 143333[Rc(R)] R350.72-[Rc(R)] R2-100FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)Mitteldruckspezifikation (1,6 MPa Spezifikation)OhneOhneOhne

11,920.24 €

1 auf Anfrage 143333[Rc(R)] R350.72-[Rc(R)] R2-100FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)Mitteldruckspezifikation (1,6 MPa Spezifikation)Mit einem durch Zeitschalter überwachten Magnetventil in der Ausführung automatischer AblassOhneOhne

12,096.01 €

1 26 Arbeitstage 143333[Rc(R)] R350.72-[Rc(R)] R2-100FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)OhneOhneOhneJa

10,845.74 €

1 auf Anfrage 143333[Rc(R)] R350.72-[Rc(R)] R2-100FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)OhneMit einem durch Zeitschalter überwachten Magnetventil in der Ausführung automatischer AblassOhneJa

10,395.60 €

1 auf Anfrage 143333[Rc(R)] R350.72-[Rc(R)] R2-100FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)OhneMit einem durch Zeitschalter überwachten Magnetventil in der Ausführung automatischer AblassOhneOhne

13,322.39 €

1 auf Anfrage 20,16710[Rc(R)] R400.7[Sonstige] 2 1/2-[Rc(R)] R[Sonstige] 2 1/2-125FDreiphasiger 380 V AC (50 Hz)OhneOhneOhneOhne

11,645.60 €

1 56 Arbeitstage 183333[Rc(R)] R350,7[Sonstige] 2 1/2-[Rc(R)] R[Sonstige] 2 1/2-125FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)OhneOhneOhneOhne

12,620.16 €

1 auf Anfrage 183333[Rc(R)] R350.7[Sonstige] 2 1/2-[Rc(R)] R[Sonstige] 2 1/2-125FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)OhneOhneJaOhne

12,350.46 €

1 auf Anfrage 183333[Rc(R)] R350.7[Sonstige] 2 1/2-[Rc(R)] R[Sonstige] 2 1/2-125FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)Mitteldruckspezifikation (1,6 MPa Spezifikation)OhneOhneOhne

12,641.60 €

1 auf Anfrage 183333[Rc(R)] R350.7[Sonstige] 2 1/2-[Rc(R)] R[Sonstige] 2 1/2-125FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)Mitteldruckspezifikation (1,6 MPa Spezifikation)Mit einem durch Zeitschalter überwachten Magnetventil in der Ausführung automatischer AblassOhneOhne

14,143.87 €

1 auf Anfrage 183333[Rc(R)] R350.7[Sonstige] 2 1/2-[Rc(R)] R[Sonstige] 2 1/2-125FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)OhneOhneOhneJa

15,700.24 €

1 auf Anfrage 25,00010[Rohrflansch] Rohrflansch400.7-[80] 80[Rohrflansch] Rohrflansch-[80] 80150FDreiphasiger 380 V AC (50 Hz)OhneOhneOhneOhne

16,533.03 €

1 auf Anfrage 25,00010[Rohrflansch] Rohrflansch400.7-[80] 80[Rohrflansch] Rohrflansch-[80] 80150FDreiphasiger 380 V AC (50 Hz)OhneOhneOhneJa

13,484.39 €

1 4 Arbeitstage 223333[Rohrflansch] Rohrflansch350,7-[80] 80[Rohrflansch] Rohrflansch-[80] 80150FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)OhneOhneOhneOhne

14,458.94 €

1 auf Anfrage 223333[Rohrflansch] Rohrflansch350.7-[80] 80[Rohrflansch] Rohrflansch-[80] 80150FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)OhneOhneJaOhne

17,942.63 €

1 auf Anfrage 223333[Rohrflansch] Rohrflansch350.7-[80] 80[Rohrflansch] Rohrflansch-[80] 80150FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)OhneMit einem durch Zeitschalter überwachten Magnetventil in der Ausführung automatischer AblassJaJa

14,189.24 €

1 auf Anfrage 223333[Rohrflansch] Rohrflansch350.7-[80] 80[Rohrflansch] Rohrflansch-[80] 80150FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)Mitteldruckspezifikation (1,6 MPa Spezifikation)OhneOhneOhne

16,809.49 €

1 auf Anfrage 223333[Rohrflansch] Rohrflansch350.7-[80] 80[Rohrflansch] Rohrflansch-[80] 80150FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)Mitteldruckspezifikation (1,6 MPa Spezifikation)Mit einem durch Zeitschalter überwachten Magnetventil in der Ausführung automatischer AblassOhneOhne

16,533.03 €

1 auf Anfrage 223333[Rohrflansch] Rohrflansch350.7-[80] 80[Rohrflansch] Rohrflansch-[80] 80150FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)OhneOhneOhneJa

14,376.24 €

1 auf Anfrage 223333[Rohrflansch] Rohrflansch350.7-[80] 80[Rohrflansch] Rohrflansch-[80] 80150FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)OhneMit einem durch Zeitschalter überwachten Magnetventil in der Ausführung automatischer AblassOhneOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Trockner Verfahren Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung) Form Standard
Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung](l/min) Mehr als 5000

Technischer Support