IDH, Thermotrockner

IDH, Thermotrockner
Für industrielle Anwendungen, die eine stabile Qualität der Druckluft erfordern, bieten wir mit den neuen kompakten Lufttrocknern der SMC-Serie IDH die perfekte Lösung. In diese sind ein Regler, Trockner, Filter und ein Heizelement integriert. Die Lufttrockner unserer Serie IDH wurden für eine große Bandbreite an Industrieanwendungen entwickelt. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie unabhängig von externen Bedingungen bzw. jahreszeitlichen Schwankungen der klimatischen Bedingungen für ein konstantes Volumen an Druckluft mit der korrekten Temperatur, Taupunkt, Druck und Reinheit sorgen. Mit ihrer Temperaturgenauigkeit von +/-0.1ºC, bei einem Einstellbereich von 15 bis 30ºC und einem trocknergesteuerten Druck-Taupunkt von 10ºC kann die Serie IDH außerdem über den eingebauten hochpräzisen Regler der Serie AR mit einem Ausgangsluftdruck zwischen 0.15 bis 0.85 MPa eingestellt werden. Die Serie IDH ist ideal für Anwendungen, in denen Platzmangel herrscht. Diese Serie kann neben der Wand oder Schalttafel installiert werden und ist um ca. 70% kleiner als andere Trockner unserer Serien mit vergleichbarer Leistung.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.

    ■ Products Planned for Online Release
    Air cylinder-related product pages will be released on this site on an ad-hoc basis.
    CQ2/MG types, etc., are already available.
    *Vacuum equipment, FRLs, solenoid valves, etc., will also be released on dedicated pages on this site on an ad-hoc basis.
    *The information above is correct as of December 2018.
  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IDH4-10-E
IDH6-10
IDH6-20
IDH6-20-E
IDHA4-23
IDHA4-23-E
IDHA4-23A
IDHA4-23A-E
IDHA4-23B
IDHA4-23B-E
IDHA6-23
IDHA6-23-E
IDHA6-23A
IDHA6-23B
IDHA6-23B-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verarbeitetes Luftvolumen
(l/min)
Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung]
(l/min)
Luftkompressorgröße
(kW)
Einlassluftdruck
(MPa)
Power Supply Voltage Auto drain Filter

4,972.57 €

1 68 Arbeitstage 400Bis zu 4003.70.7Einphasig 100 V AC 50/60 HzAuto Drain (normalerweise geschlossen)Filter (AMH) + Filter (AME)

6,312.39 €

1 26 Arbeitstage 600Bis zu 10005.50.7Einphasig 100 V AC 50/60 HzOhneFilter (AMH) + Filter (AME)

6,312.39 €

1 26 Arbeitstage 600Bis zu 10005.50.7Einphasig 200 V AC 50/60 HzOhneFilter (AMH) + Filter (AME)

6,324.14 €

1 68 Arbeitstage 600Bis zu 10005.50.7Einphasig 200 V AC 50/60 HzAuto Drain (normalerweise geschlossen)Filter (AMH) + Filter (AME)

5,153.00 €

1 4 Arbeitstage 400Bis zu 4003,70,7Einphasig 230 V AC 50/60 HzOhneFilter (AMH) + Filter (AME)

5,162.37 €

1 68 Arbeitstage 400Bis zu 4003.70.7Einphasig 230 V AC 50/60 HzAuto Drain (normalerweise geschlossen)Filter (AMH) + Filter (AME)

5,073.37 €

1 68 Arbeitstage 400Bis zu 4003.70.7Einphasig 230 V AC 50/60 HzOhneFilter (AMH)

5,082.76 €

1 68 Arbeitstage 400Bis zu 4003.70.7Einphasig 230 V AC 50/60 HzAuto Drain (normalerweise geschlossen)Filter (AMH)

4,882.26 €

1 68 Arbeitstage 400Bis zu 4003.70.7Einphasig 230 V AC 50/60 HzOhneKeine

4,891.63 €

1 68 Arbeitstage 400Bis zu 4003.70.7Einphasig 230 V AC 50/60 HzAuto Drain (normalerweise geschlossen)Keine

6,502.16 €

1 4 Arbeitstage 600Bis zu 10005,50,7Einphasig 230 V AC 50/60 HzOhneFilter (AMH) + Filter (AME)

6,511.53 €

1 68 Arbeitstage 600Bis zu 10005.50.7Einphasig 230 V AC 50/60 HzAuto Drain (normalerweise geschlossen)Filter (AMH) + Filter (AME)

6,382.23 €

1 68 Arbeitstage 600Bis zu 10005.50.7Einphasig 230 V AC 50/60 HzOhneFilter (AMH)

6,127.40 €

1 68 Arbeitstage 600Bis zu 10005.50.7Einphasig 230 V AC 50/60 HzOhneKeine

6,136.79 €

1 26 Arbeitstage 600Bis zu 10005.50.7Einphasig 230 V AC 50/60 HzAuto Drain (normalerweise geschlossen)Keine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Trockner Verfahren Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung) Form Standard
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃) 10 Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Ansaugluft-Temperatur(℃) 35
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/2 Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/2

Technischer Support