Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verarbeitetes Luftvolumen (l/min) | Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung] (l/min) | Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt (℃) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Standard size | Accessory | Fitting for purge air emission | Flow Direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,250.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 30 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,422.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 30 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
1,279.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 30 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | ||
1,452.20 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 30 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
1,250.47 € | 1 | 42 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 3/8 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 30 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,422.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 3/8 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 30 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
1,279.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 3/8 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 30 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | ||
1,452.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 3/8 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 30 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
1,250.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | G | 1/4 | 30 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,279.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | G | 1/4 | 30 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | ||
1,250.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -20 | G | 0,7 | 3/8 | G | 3/8 | 30 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,422.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -20 | G | 0.7 | 3/8 | G | 3/8 | 30 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
1,250.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -20 | G | 0.7 | 3/8 | G | 3/8 | 30 | Ohne | Ohne | Rechts > Links | ||
1,279.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -20 | G | 0.7 | 3/8 | G | 3/8 | 30 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | ||
1,452.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -20 | G | 0.7 | 3/8 | G | 3/8 | 30 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
1,250.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | NPT | 1/4 | 30 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,279.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | NPT | 1/4 | 30 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | ||
1,250.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -20 | NPT | 0.7 | 3/8 | NPT | 3/8 | 30 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,422.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -20 | NPT | 0.7 | 3/8 | NPT | 3/8 | 30 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
1,279.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -15 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 30 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | ||
1,250.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -15 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 3/8 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 30 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,250.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -15 | G | 0.7 | 1/4 | G | 1/4 | 30 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,422.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -15 | G | 0.7 | 1/4 | G | 1/4 | 30 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
1,250.47 € | 1 | 39 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -15 | G | 0.7 | 3/8 | G | 3/8 | 30 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,250.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -15 | G | - | 3/8 | G | 3/8 | 30 | Ohne | Ohne | Rechts > Links | ||
1,279.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -15 | G | 0.7 | 3/8 | G | 3/8 | 30 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | ||
1,279.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -15 | NPT | 0.7 | 1/4 | NPT | 1/4 | 30 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | ||
1,250.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | Bis zu 100 | -40 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 30 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,279.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | Bis zu 100 | -40 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 30 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | ||
1,452.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | Bis zu 100 | -40 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 30 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
1,250.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | Bis zu 100 | -40 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 3/8 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 30 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,279.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | Bis zu 100 | -40 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 3/8 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 30 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | ||
1,452.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | Bis zu 100 | -40 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 3/8 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 30 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
1,422.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | Bis zu 100 | -40 | G | 0.7 | 1/4 | G | 1/4 | 30 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
1,279.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | Bis zu 100 | -40 | G | 0.7 | 1/4 | G | 1/4 | 30 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | ||
1,452.20 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | Bis zu 100 | -40 | G | 0.7 | 1/4 | G | 1/4 | 30 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
1,250.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | Bis zu 100 | -40 | G | 0,7 | 3/8 | G | 3/8 | 30 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,422.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | Bis zu 100 | -40 | G | 0.7 | 3/8 | G | 3/8 | 30 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
1,279.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | Bis zu 100 | -40 | G | 0.7 | 3/8 | G | 3/8 | 30 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | ||
1,452.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | Bis zu 100 | -40 | G | 0.7 | 3/8 | G | 3/8 | 30 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
1,250.49 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | Bis zu 100 | -40 | NPT | 0.7 | 1/4 | NPT | 1/4 | 30 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,250.49 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | Bis zu 100 | -40 | NPT | 0.7 | 1/4 | NPT | 1/4 | 30 | Ohne | Ohne | Rechts > Links | ||
1,452.20 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | Bis zu 100 | -40 | NPT | 0.7 | 1/4 | NPT | 1/4 | 30 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
1,250.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | Bis zu 100 | -40 | NPT | 0.7 | 3/8 | NPT | 3/8 | 30 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,279.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | Bis zu 100 | -40 | NPT | 0.7 | 3/8 | NPT | 3/8 | 30 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | ||
1,454.54 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | bis zu 500 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 50 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,483.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | bis zu 500 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 50 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | ||
1,454.54 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | bis zu 500 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 3/8 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 50 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,626.83 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | bis zu 500 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 3/8 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 50 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
1,483.97 € | 1 | 38 Arbeitstage | 500 | bis zu 500 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 3/8 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 50 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | ||
1,483.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | bis zu 500 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 3/8 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 50 | Mit Befestigungselement | Ohne | Rechts > Links | ||
1,454.54 € | 1 | 35 Arbeitstage | 500 | bis zu 500 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | G | 1/4 | 50 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,626.83 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | bis zu 500 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | G | 1/4 | 50 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
1,483.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | bis zu 500 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | G | 1/4 | 50 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | ||
1,656.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | bis zu 500 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | G | 1/4 | 50 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
1,483.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | bis zu 500 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | G | 1/4 | 50 | Mit Befestigungselement | Ohne | Rechts > Links | ||
1,454.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | bis zu 500 | -20 | G | 0,7 | 3/8 | G | 3/8 | 50 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,626.83 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | bis zu 500 | -20 | G | 0.7 | 3/8 | G | 3/8 | 50 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
1,483.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | bis zu 500 | -20 | G | 0.7 | 3/8 | G | 3/8 | 50 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | ||
1,454.54 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | bis zu 500 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | NPT | 1/4 | 50 | Ohne | Ohne | Ohne |
Loading...
Art | Trockner | Verfahren | Hohlfasermembran-Ausführung | Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ansaugluft-Temperatur(℃) | 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verarbeitetes Luftvolumen(l/min)
Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung](l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Einlassluftdruck(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Standard size
Accessory
Fitting for purge air emission
Flow Direction
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften