Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Verarbeitetes Luftvolumen (l/min) | Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung] (l/min) | Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt (℃) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø | Standard size | Accessory | Fitting for purge air emission | Flow Direction | Dew Point Checker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Flexibel | 10 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 1 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
265.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Flexibel | 10 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 1 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
234.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Flexibel | 10 | bis zu 50 | -20 | One-Touch-Installation | 0.7 | - | Ø6 | One-Touch-Installation | - | Ø6 | 1 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
270.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Flexibel | 10 | bis zu 50 | -20 | One-Touch-Installation | 0.7 | - | Ø6 | One-Touch-Installation | - | Ø6 | 1 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
229.76 € 179.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Flexibel | 10 | bis zu 50 | -20 | G | 0,7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 1 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
265.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Flexibel | 10 | bis zu 50 | -20 | G | 0,7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 1 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
229.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Flexibel | 10 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 1 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
265.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Flexibel | 10 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 1 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
352.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/8 | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
367.64 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/8 | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | 3 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
436.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/8 | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | 3 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
400.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/8 | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
377.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/8 | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Ohne | ||
426.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/8 | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
352.20 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
367.64 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
436.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
400.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
377.80 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Ohne | ||
393.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
426.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
352.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0,7 | 1/8 | - | G | 1/8 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
436.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/8 | - | G | 1/8 | - | 3 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
400.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/8 | - | G | 1/8 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
377.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/8 | - | G | 1/8 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Ohne | ||
393.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/8 | - | G | 1/8 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
426.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/8 | - | G | 1/8 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
352.20 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
436.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Rechts > Links | Mit Taupunktanzeige | ||
436.53 € | 1 | 39 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
352.20 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Rechts > Links | Ohne | ||
400.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0,7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
377.80 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Ohne | ||
393.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
462.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
426.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
352.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/8 | - | NPT | 1/8 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
377.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/8 | - | NPT | 1/8 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Ohne | ||
352.20 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
436.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 3 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
400.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
377.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Ohne | ||
426.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -20 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
352.20 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -15 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/8 | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
400.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -15 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/8 | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
377.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -15 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/8 | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Ohne | ||
426.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -15 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/8 | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
352.20 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -15 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
393.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -15 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | - | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
352.20 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -15 | G | 0.7 | 1/8 | - | G | 1/8 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
436.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -15 | G | 0.7 | 1/8 | - | G | 1/8 | - | 3 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
400.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -15 | G | 0.7 | 1/8 | - | G | 1/8 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
352.20 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -15 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
377.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -15 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Ohne | ||
393.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -15 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 3 | Mit Befestigungselement | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
400.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 25 | bis zu 50 | -15 | NPT | 0.7 | 1/4 | - | NPT | 1/4 | - | 3 | Ohne | Ohne | Rechts > Links | Mit Taupunktanzeige | ||
586.93 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/8 | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | 5 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
635.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/8 | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | 5 | Ohne | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige | ||
612.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/8 | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | 5 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Ohne | ||
661.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 50 | bis zu 50 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/8 | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | 5 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Mit Taupunktanzeige |
Loading...
Art | Trockner | Verfahren | Hohlfasermembran-Ausführung | Haupteinheits-Material | Metall |
---|---|---|---|---|---|
Ansaugluft-Temperatur(℃) | 25 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form
Verarbeitetes Luftvolumen(l/min)
Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung](l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Einlassluftdruck(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø
Standard size
Accessory
Fitting for purge air emission
Flow Direction
Dew Point Checker
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften