Luftgekühlter Nachkühler Serie HAA

Luftgekühlter Nachkühler Serie HAA
Dieser luftgekühlte Nachkühler benötigt keine Kühleinrichtung, und die Wartung ist einfach, ohne dass man sich Gedanken über das Abschalten der Wasserversorgung oder das Einfrieren machen muss.
[Eigenschaften]
· Kühlt Hochtemperatur-Druckluft aus einem Kompressor auf 40 °C oder weniger ab und entfernt Feuchtigkeit aus der Luft.
· Kompakte Größe und geringes Gewicht.
· Benötigt nur minimale Stellfläche.
· Eingebauter Ablauftrenner.
· Staubschutzfilter optional.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HAA7-062DF-T
HAA15-103D-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luftkompressorgröße (Schraubenmodell)
(KW)
Anschlussdurchmesser Rohranschluss Versorgungsspannung
(V)
Filter zur Verhinderung des Eindringens von Staub

2,113.99 €

1 26 Arbeitstage 7.5Rp3/4Einphasig 200Mit Filter

2,936.30 €

1 68 Arbeitstage 151BDreiphasig 200Keine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Nachkühler Automatische Entleerung Mit automatischer Entleerung Rahmen Keine
Klemme Mit Terminal

Technischer Support