Wassergekühlter Nachkühler Serie HAW

Wassergekühlter Nachkühler Serie HAW
Wassergekühlter Nachkühler, der die Kontrolle der Auslasslufttemperatur mit einem Thermometer ermöglicht und eine einfache Wartung erlaubt.
[Eigenschaften]
· Kühlt Hochtemperatur-Druckluft aus einem Kompressor auf 40 °C oder weniger ab und entfernt Feuchtigkeit aus der Luft.
· Die HAW-Serie ist wassergekühlt, um eine stabile Leistung auch unter Bedingungen mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie in Bereichen mit viel Staub zu gewährleisten.
· Das Blumenrippenrohr hat die 25-fache Wärmeübertragungsfläche eines blanken Rohres.
· Die Blumenrippe mit komplexer nadelartiger Form erzeugt Luftturbulenzen, die zu einem gleichmäßigen Wärmeaustausch und einer hohen Kühleffizienz führen.
· Hohe Ablauftrennung.
· Sichtbare Auslasslufttemperatur.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HAW2-04
HAW2-04C
HAW2-04D
HAW7-06
HAW7-06D
HAW22-14
HAW22-14D
HAW37-14
HAW37-14D
HAW37-14F
HAW55-20
HAW55-20D
HAW55-20F
HAW75-20D
HAW110-30D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luftkompressorgröße (Schraubenmodell)
(KW)
Anschlussdurchmesser Rohranschluss Automatische Entleerung Flansch

1,721.54 €

1 68 Arbeitstage 2.2Rc 1/2KeineKeine

1,889.23 €

1 26 Arbeitstage 2.2Rc 1/2Mit automatischer Entleerung (normalerweise geschlossen)Keine

1,889.30 €

1 26 Arbeitstage 2.2Rc 1/2Mit automatischer Entleerung (normalerweise geöffnet)Keine

2,090.43 €

1 26 Arbeitstage 7.5Rc3/4KeineKeine

2,258.19 €

1 26 Arbeitstage 7.5Rc3/4Mit automatischer Entleerung (normalerweise geöffnet)Keine

2,828.11 €

1 68 Arbeitstage 22Rc1 1/2KeineKeine

3,221.31 €

1 68 Arbeitstage 22Rc1 1/2Mit automatischer Entleerung (normalerweise geöffnet)Keine

4,508.60 €

1 68 Arbeitstage 37Rc1 1/2KeineKeine

4,901.79 €

1 68 Arbeitstage 37Rc1 1/2Mit automatischer Entleerung (normalerweise geöffnet)Keine

4,898.06 €

1 26 Arbeitstage 37Rc1 1/2KeineMit Flansch

5,123.41 €

1 68 Arbeitstage 55Rc2KeineKeine

5,516.60 €

1 68 Arbeitstage 55Rc2Mit automatischer Entleerung (normalerweise geöffnet)Keine

5,553.86 €

1 26 Arbeitstage 55Rc2KeineMit Flansch

6,541.27 €

1 68 Arbeitstage 75Rc2Mit automatischer Entleerung (normalerweise geöffnet)Keine

7,845.31 €

1 68 Arbeitstage 1103BMit automatischer Entleerung (normalerweise geöffnet)Keine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Nachkühler

Technischer Support